• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Максимальные обороты
Угловые мотор-редукторы развивают высокие обороты при низком крутящем моменте.

Снижение уровня шума
Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® отличаются исключительно плавной и бесшумной работой.

Экономия установочного пространства
Угловые мотор-редукторы имеют легкую компактную конструкцию, а значит, просты в установке.

Взрывозащищенные червячные мотор-редукторы серии S..EDR..

Взрывозащищенный угловой мотор-редуктор для высокоскоростных применений

Вам требуется для архитектуры вашего оборудования современный угловой мотор-редуктор, который гарантирует плавность хода, обеспечивает максимальные скорости и при этом является взрывозащищенным? Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN®серии W..EDR.. предлагают вам именно это.

Благодаря особой облегчённой конструкции и компактным размерам они, кроме того, чрезвычайно экономят место. В взрывозащищенном исполнении ATEX они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к устройствам группы II. При этом взрывозащищенные исполнения II2GD и II3GD позволяют надёжно использовать их в условиях повышенной опасности взрыва.

Выбирая угловые мотор-редукторы SPIROPLAN®от SEW-EURODRIVE, вы делаете ставку на приводное решение с высоким КПД. Эти мотор-редукторы отличаются высокой прочностью и простыми в обслуживании. Благодаря высокому качеству изготовления и особым особенностям конструкции взрывозащищенные угловые мотор-редукторы SPIROPLAN®обеспечивают надежную долговечность и низкий износ в нижнем диапазоне крутящего момента до 180 Нм.

Взрывозащищенные двигатели также представлены в широком ассортименте: двигатели серии EDR.. позволяют выбирать мощность в диапазоне от 0,12 кВт до 45 кВт.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Взрывозащищенный угловой редуктор

Серия W: одно- и двухступенчатые

  • Редуктор соответствует директиве 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директиве ЕС 2014/34/ЕС (ATEX), группа устройств II, категория устройств 2, исполнение II2GD
    • для использования на европейском рынке
    • признаны в Китае
    • признаны в России при наличии сертификатов EAC (преемник ГОСТ-Р)
  • Сертифицированные виды взрывозащиты:
    • Вид взрывозащиты «c»: защита за счёт безопасной конструкции (конструктивная безопасность) EN13463-1 и -5
    • Вид взрывозащиты «k»: защита посредством жидкостной герметизации EN13463-1 и -8
  • Ударопрочные кожухи, соответствующие требованиям стандартов, в качестве термоусадочных крышек на редукторе
  • все болты дополнительно закреплены от автоматического откручивания
  • На редукторе имеется отдельная заводская табличка
  • высококачественные уплотнительные кольца вала
  • Высокая термостойкость смазочного материала
  • Надежные угловые редукторы:
    • износостойкое зубчатое зацепление SPIROPLAN®(комбинация материалов «сталь-сталь») и особое соотношение зацепления зубьев
    • минимизирует потери на трение, оптимизирует механический КПД, снижает энергопотребление
    • бесшумная и безвибрационная эксплуатация редуктора
  • небольшие передаточные числа позволяют использовать двигатели большой мощности и достигать высоких скоростей
  • легкий алюминиевый корпус
  • Монтаж
    • одинаковые расстояния между отверстиями и высоты осей вращения в торцевой и боковой поверхностях обеспечивают разнообразные возможности монтажа
  • Установка на W20, W30:
    • в данном типоразмере заправка маслом, независящая от монтажной позиции, позволяет осуществлять монтаж в любом положении без изменения количества масла
  • Возможные исполнения:
    • с опорными ножками или фланцевое исполнение
    • Фланцевое исполнение B5 или B14
    • Сплошной вал или полый вал
    • Установка с помощью переходника
  • Установка асинхронного двигателя
    • W20, W30: прямой монтаж двигателя
    • W37, W47: фланцевое крепление двигателя
  • Дополнительно доступно в исполнении:
    • MOVIMOT®—то есть в виде углового редуктора со встроенным преобразователем частоты в соответствии с группой устройств II3D
    • MOVI-SWITCH® —исполнение, т. е. в виде углового редуктора с интегрированной функцией автоматического выключения и защиты в соответствии с группой устройств II3D
Подробнее о взрывозащищенных угловых редукторах серии W

Взрывозащищенный трехфазный двигатель

Серия EDR..

  • соответствует директиве 94/9/ЕС (ATEX), а с 20.04.2016 — директиве ЕС 2014/34/ЕС (ATEX) и IECEx
    • применим в категориях 2G, 2GD, 3GD и 3D для зон 1 / 21 и 2 / 22
    • в категории 3 также доступен в исполнении с двигателем с тормозом
    • соответствует классу эффективности IE2
    • в соответствии с IECEx по EPL Gb и Db, а также Gc и Dc
    • Типы двигателей EDRS и EDRE прошли аудит и сертификацию PTB в соответствии с программой «Certified Equipment Scheme» IECEx с получением сертификатов ExTr, QAR и CoC; более подробная информация о системе сертификации представлена на сайте сайте Международной электротехнической комиссии.
    • Эксплуатация частотного преобразователя, в том числе в режиме ослабленного поля, для категорий 2 и 3, а также EPL .b и .c
  • в соответствии с HazLoc-NA®® (NEC500/C22.1)
    • Двигатели сертифицированы в соответствии с системой классификации Class Division System и, таким образом, соответствуют требованиям взрывозащиты, предъявляемым на североамериканском рынке
    • доступны в исполнении CID2, для Division 2 Class I для газовых групп A, B, C и D
    • доступны в исполнении типа CIID2, Division 2, Class II для групп пыли F и G
    • доступны в исполнении /CICIID2: для Division 2, Class I (газовые группы A, B, C и D) и Class II (пылевые группы F и G)
    • также доступен в исполнении с двигателем с тормозом
    • Возможна эксплуатация с частотным преобразователем
Подробнее о взрывозащищенных трехфазных двигателях серии EDR..

Мотор-редуктор W..EDR..

Редуктор W.. (одно- и двухступенчатый) Двигатель серии EDR..
Размер редуктора Мaмакс. Редуктор
Нм
типоразмер Мощность
кВт
20 40 71S4 — 71M4 0,12 – 0,37
30 70 71S4 – 80M4 0,12 – 0,75
37 110 71S4 – 90L4 0,12 – 1,5
47 180 71S4 – 132S4 0,12 – 4,0
  • Применение в взрывоопасных средах со смесями воздуха и газа или воздуха и пыли в соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директивой ЕС 2014/34/ЕС (ATEX)
  • Области применения с оборудованием категорий II2GD и II3GD
  • Использование в смесях воздуха
    • с газами (G): в зонах 1 и 2
    • с пылью (D): в зонах 21 и 22

Примеры:

  • Небольшие и высокоскоростные конвейерные ленты в интралогистике
  • роликовый конвейер
  • ленточный конвейер
  • транспортер для удаления стружки
  • Типоразмеры от W10 до W30 особенно подходят для зон с повышенными требованиями к уровню шума
  • Типоразмеры WA37 и WA47 особенно подходят для гигиенических применений в пищевой промышленности и производстве напитков