• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества для вас

Гибкость и универсальность применения
будь то газовая или пылевая среда, взрывозащищенные двигатели СЕВ-ЕВРОДРАЙВ уверенно работают в обеих опасных зонах.

Выбор в зависимости от среды эксплуатации
Мы можем совместить газо- и пылезащиту в одном приводе, и вы можете самостоятельно решить, какая опасность является более значительной.

Спокойствие и безопасность
благодаря соответствию стандартам ЕС 2014/34/EC (ATEX), IECEx или HazLoc-NA®, вы можете использовать двигатели практически в любой точке мира.

Соответствие экологическим требованиям
с двигателями серии EDRN.. Они спроектированы и изготовлены с учетом актуальных стандартов, законов и правил.

Всемирная сеть
мы можем помочь вам в решении вопросов, касающихся всех аспектов вашего запроса и выполнения требований в стране установки вашего оборудования.

Высокопроизводительные взрывозащищенные двигатели: максимальная безопасность и эффективность в опасных зонах:

Вы можете положиться на нашу приводную технику даже в потенциально взрывоопасных средах. Нет необходимости идти на компромиссы ни с точки зрения безопасности применения в ваших условиях, ни с точки зрения разных уровней производительности используемых приводов.

Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели SEW-EURODRIVE серии EDR.. соответствуют наиболее важным международным требованиям и стандартам.

Благодаря классу энергоэффективности IE3 двигатели EDRN.. соответствуют требованиям класса эффективности многих стран и полностью соответствуют требованиям Европейской директивы (ЕС) 2019/1781.

Для обеспечения возможности использования в максимально широком списке стран были приняты следующие правила:

  • ATEX: ЕС, Европа и страны, признающие ATEX.
  • IECEx: страны, признающие IECEx.
  • HazLoc-NA®: США и Канада.

В Европе, Директива 2014/34/ЕС (ATEX) распространяется на устройства и системы защиты, предназначенные для использования во взрывоопасных средах. Взрывозащищенные двигатели EDRN.. соответствуют всем установленным требованиям к оборудованию, предназначенному для использования во взрывоопасных средах. Они также представлены с различными или степенями защиты IP в зависимости от среды, т.е. газа или пыли.

По требованиям безопасности электродвигатели серии EDRN.. соответствуют II группе оборудования. Говоря простыми словами: вы можете использовать эти взрывозащищенные двигатели категории 2 и 3, в газовых зонах 1 и 2, а также в пылевых зонах 21 и 22.

Для стран которые признают систему IECEx, двигатели SEW-EURODRIVE предлагаются с сертификатами IECEx в соответствии с EPL b и c (EPL = уровень защиты оборудования).

На основании разрешений ATEX или IECEx получены разрешения для конкретных стран: Китая (CCCEx), Кореи (KCs), Евразийского таможенного союза (EAC Ex), Украины (UA TR) и Бразилии (INMETRO).

. HazLoc-NA® двигатели были сертифицированы нотифицированным органом группы CSA в соответствии с Системой классов и отделов для использования в зонах класса I (газ), отдел 2 и класс II (пыль), отдел 2. Они соответствуют требованиям Канадского регламента C22.1 и Американского регламента NFPA70.

Взрывозащищенные двигатели SEW-EURODRIVE доступны в 28 типоразмерах (от 63 до 315) с диапазоном мощностей от 0,12 кВт до 200 кВт. Таким образом, мы предоставляем вам возможность использовать бесчисленные комбинации приводного оборудования для самых разнообразных систем и машин в потенциально взрывоопасных средах.

Задача решена только наполовину, если нет редуктора? Тогда воспользуйтесь нашей модульной системой и комбинируйте взрывозащищенный электродвигатель с цилиндрическим, плоским, червячным, коническим редуктором или редуктором SPIROPLAN® по своему усмотрению. В ассортимент также входит подходящий планетарный редуктор или конический редуктор с сервоприводом.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Тормоза и управление тормозом блок управления тормозом Защита поверхности и коррозии датчик Другие дополнительные функции Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

В зонах с взрывоопасными газовоздушными и пылевоздушными смесями к вам, как к оператору оборудования, применяются особые требования. Разумеется, мы также соблюдаем их при разработке и усовершенствовании взрывозащищенной приводной техники. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и компетентности!


Взрывозащищенные двигатели серии EDR..

Взрывозащищенные двигатели серии EDRN.. соответствуют классу энергоэффективности IE3 согласно IEC 60034-30-1 или стандарту Premium Efficiency согласно National Electrical Manufacturers Association MG-1, а также Регламенту (ЕС) 2019/1781. Двигатели серии EDRS.. соответствуют классу энергоэффективности IE1 согласно стандарту IEC 60034-30-1.


Соответствуют директиве 2014/34/ЕС (ATEX)

Приемка двигателя была проведена в соответствии с действующими в Европе стандартами по взрывозащите:

Стандарты:

  • общие требования к взрывозащите EN 60079-0
  • Газ EN 60079-7 Защита оборудования посредством повышенной безопасности «e» (Ex eb и ec)
  • Пыль EN 60079-31 Защита оборудования от взрыва пыли с помощью корпуса «t» (Ex tb и Ex tc)
  • Соответствие международному уровню защиты оборудования EPL
  • Двигатели серии EDR.. соответствуют основным стандартам и нормам, а также стандарту IEC 60034 для двигателей

Сертификаты:

  • сертификация была проведена немецким Федеральным физико-техническим институтом (PTB)
  • Двигатели относятся к группе оборудования II
  • Двигатели категорий 2G, 2D и 3G, 3D для зон 1/21 и 2/22

Опции:

  • в категории 3 также доступны с тормозом, датчиком и вентилятором принудительного охлаждения
  • дано разрешение на эксплуатацию с частотным преобразователем, в том числе в режиме ослабленного магнитного поля, для категорий 2 и 3


Соответствуют требованиям IECEx

Приемка двигателя была проведена в соответствии с действующими международными стандартами по взрывозащите:

Стандарты:

  • общие требования к взрывозащите IEC 60079-0
  • Газ IEC 60079-7 Защита оборудования за счет повышенной безопасности «e» (Ex eb и ec)
  • Пыль IEC 60079-31 Защита оборудования от взрыва пыли с помощью корпуса «t» (Ex tb и Ex tc)
  • Соответствие международному уровню защиты оборудования (EPL)
  • Двигатели серии EDR.. соответствуют основным стандартам и нормам, а также стандарту IEC 60034 для двигателей



Сертификаты:

  • Двигатели серии EDR.. прошли аудит и сертификацию в соответствии с программой «Certified Equipment Scheme» IECEx с получением сертификатов ExTr, QAR и CoC немецким Федеральным физико-техническим институтом (PTB); дополнительная информация о системе сертификации представлена на сайте Международной электротехнической комиссии «Система сертификации по стандартам, относящимся к оборудованию для использования во взрывоопасных средах» (система IECEx)
  • в соответствии с IECEx по EPL Gb и Db, а также Gc и Dc для зон 1 / 21 и 2 / 22

Опции:

  • в исполнениях EPL Gc и Dc также доступны с тормозом, датчиком и вентилятором принудительного охлаждения
  • дано разрешение на эксплуатацию с частотным преобразователем, в том числе в режиме ослабленного поля в исполнениях EPL b и c

Соответствует требованиям HazLoc-NA® для США и Канады

Приемка двигателя была проведена в соответствии с действующими в Северной Америке стандартами по взрывозащите:

Стандарты:

  • приемка для североамериканского рынка была проведена в соответствии с
    • требованиям стандарта NFPA70 «Национальный электротехнический кодекс» (NEC, статья 500)
    • канадского стандарта C22.1 «Канадский электротехнический кодекс», часть I, и CAN/CSA-C22.2 «Канадский электротехнический кодекс», часть II
    • в соответствии с системой классификации по классам и дивизионам
    • Сертификация проведена названным органом CSA Group
  • Двигатели серии EDRN.. соответствуют требованиям к КПД, установленным для Канады на основании Закона об энергосбережении (Energy Act) от 2010 года с поправкой № 13, обязательной к исполнению с июня 2017 года, а также стандарта CSA C390-10.
  • В США в соответствии с законом EISA (Закон об энергетической независимости и безопасности) и Сводом федеральных правил, титул 10, глава II, подраздел D, часть 431 B «Двигатели»

Сертификаты:

  • доступны в исполнении типа CID2, для класса I, зоны 2, для групп газов A, B, C и D
  • доступны в исполнении типа CIID2, для класса II, дивизиона 2, для групп пыли F и G
  • доступны в исполнении типа CICIID2, для класса I, раздела 2, для газовых групп A, B, C и D, а также для класса II, раздела 2, для пылевых групп F и G

Опции:

  • также доступны в виде двигателя с тормозом с функцией удержания и датчиком
  • Эксплуатация частотного преобразователя в условиях Class I Division 2 и Class II Division 2
    • Без снижения мощности
    • Возможен диапазон регулирования от 1:6 до 1:10
    • Частота вращения до 3000 об/мин
  • Дополнительные устройства для крепления датчиков

На основе разрешений ATEX или IECEx существуют разрешения для конкретных стран: Бразилия (INMETRO), Китай (CCCEx), Евразийский таможенный союз (EAC Ex), Корея (KCs) и Украина (UA.TR)

Австралия/Новая Зеландия

Австралия и Новая Зеландия признают сертификат соответствия IECEx (COC) без дополнительной сертификации или регистрации. Двигатели подпадают под действие требований MEPS (IE2 ≥ 0,75 кВт) и должны быть зарегистрированы.

Бразилия

Законодательство Бразилии требует наличия сертификата соответствия (CoC), разработанного Национальным институтом метрологии, качества и технологий (INMETRO). Поэтому сертификат соответствия IECEx CoC не имеет юридической силы в Бразилии. Однако протоколы испытаний (ExTR) признаются и являются составной частью сертификата соответствия (CoC), при условии что двигатели с сертификацией INMETRO указаны на веб-сайте IECEx.

Требования к взрывоопасным зонам для бразильского рынка определены в постановлениях № 179 от мая 2010 года и № 89 от февраля 2012 года.

Китай

В Китае требования к взрывозащите описаны в серии стандартов GB 3836 и GB 12476. Эти стандарты были гармонизированы с более ранними изданиями серии стандартов IEC 60079 и IEC 61241 соответственно. С 1 октября 2020 года двигатели должны быть сертифицированы в соответствии с CNCA-C23-01:2019, а производственные предприятия — пройти аудит.
В соответствии с китайскими требованиями к КПД двигатели должны быть снабжены маркировкой CEL (Chinese Energy Label).

Евразийский таможенный союз

Моторы-редукторы для Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан) сертифицированы в соответствии с требованиями к сертификатам и декларациям ТР ТС и имеют знак соответствия Евразийскому союзу.

Продукция, предназначенная для использования во взрывоопасных зонах, имеет дополнительную маркировку.


Великобритания

Двигатели, предназначенные для Великобритании, изготовлены в соответствии с «Правилами 2016 года об оборудовании и защитных системах, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах» (Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016). Для двигателей имеется декларация о соответствии стандартам Великобритании, а для двигателей категории 2 — сертификат о проверке типа в Великобритании (UK-type-examination certification).

Маркировка осуществляется аналогично европейским правилам по вопросам регулирования, однако с использованием знака UKCA.

Корея

В Республике Корея, обычно называемой Южной Кореей, действует требование, согласно которому оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных зонах, должно быть сертифицировано в соответствии с Законом о безопасности и гигиене труда (Occupational Safety and Health Act).

Серия EDR.. сертифицирована государственным агентством KOSHA (Корейское агентство по безопасности и гигиене труда). Сертифицированные изделия маркируются логотипом KCs (Korea Certification).

С 01.10.2018 в соответствии с Постановлением REELS (Regulation on Energy Efficiency Labeling and Standards) взрывозащищенные двигатели также должны соответствовать классу эффективности IE3. Двигатели маркируются знаком KEL (Korean Energy Label).

Украина

Двигатели, предназначенные для Украины, сертифицированы в соответствии с «Украинскими техническими регламентами» (UA.TR) и имеют соответствующую маркировку.

в соответствии с директивой 2014/34/ЕС (ATEX)

Взрывозащищенные двигатели серии EDRN..

Исполнение:
ATEX
Взрывозащита Зона Тип 4-полюсный / типоразмер Диапазон мощности
[кВт]
Класс IE
/3G II3G, «ec», IIB или IIC, T3 2
EDRN 63MS — 315H
0,12 – 200 IE3
/3D II3D, «tc», IIIB или IIIC, T120 °C или T140 °C 22
/3GD II3G, «ec», IIB или IIC, T3 2 / 22
II3D, «tc», IIIB или IIIC, T120 °C или T140 °C
/2G II2G, «eb», IIB или IIC, T3 1 EDRN 63MS — 315H 0,12 – 110
/2D II2D, «tb», IIIC, T120 °C 21 EDRN 63MS — 315H 0,12 – 200
/2GD II2G, «eb», IIB или IIC, T3 1 / 21 EDRN 63MS — 315H 0,12 – 110
II2D, «tb», IIIC, T120 °C
/2G II2G, «eb», IIB или IIC, T4 1 EDRN 63MS — 80M 0,12 – 0,75
/2G II2G, «eb», IIB или IIC, T3 EDRN 90S — 160L 1 – 13,5*

*Сниженная мощность для двигателей повышенной безопасности eb в соответствии с DIN V 42673-2

соответствует стандарту IECEx

Взрывозащищенные двигатели серии EDRN..

Исполнение:
IECEx
Тип взрывозащиты Зона Тип 4-полюсный / типоразмер Диапазон мощности
[кВт]
Класс IE
/3G-c EPL Gc, «ec», IIB или IIC, T3
2
EDRN 63MS – 315H
0,12 – 200 IE3
/3D-c EPL Dc, «tc», IIIB или IIIC, T120 °C или T140 °C 22
/3GD-c EPL Gc, «ec», IIB или IIC, T3 2 / 22
EPL Dc, «tc», IIIB или IIIC, T120 °C или T140 °C
/2G-b EPL Gb, «eb», IIB или IIC, T3 1 EDRN 63MS — 315H 0,12 – 110
/2D-b EPL Db, «tb», IIIC, T120 °C 21 EDRN 63MS - 315H 0,12 – 200
/2GD-b EPL Gb, «eb», IIB или IIC, T3 1 / 21 EDRN 63MS - 315H 0,12 – 110
EPL Db, «tb», IIIC, T120 °C
/2G-b EPL Gb, «eb», IIB или IIC, T4 1 EDRN 63MS — 80M 0,12 – 0,75

Взрывозащищенные двигатели серии EDRS..

Исполнение:
IECEx
Уровень взрывозащиты Зона Тип 4-полюсный / типоразмер Диапазон мощности
[кВт]
Класс IE
/3D-c EPL Dc, «tc», IIIB или IIIC, T120°C или T140°C 22 EDRS 71S — 80S
0,12–0,55 IE1
/3GD-c EPL Gc, «ec», IIB или IIC, T3
2 / 22
EPL Dc, «tc», IIIB или IIIC, T120 °C или T140 °C
/2G-b EPL Gb, «eb», IIB или IIC, T3 1 EDRS 71S – 80S 0,25 – 0,55
/2GD-b EPL Gb, «eb», IIB или IIC, T3 1 / 21 EDRS 71S – 80S 0,25 – 0,55
EPL Db, «tb», IIIC, T120 °C
/2G-b EPL Gb, «eb», IIB или IIC, T4 1 EDRS 71S–80S 0,25 – 0,55

соответствует стандартам NFPA 70 и C22.1 (HazLoc-NA®)

Взрывозащищенные двигатели серии EDRN..

Исполнение HazLoc-NA®® Взрывозащита Эксплуатация частотно-регулируемого привода Тип 4-полюсный / типоразмер Диапазон мощности
[кВт]
Класс IE
/CID2 Класс I, зона 2, группы A, B, C и D, T3B или T3C T3 EDRN 63MS — 315H 0,12–200 IE3
/CIID2 Класс II, зона 2, группы F и G, T4A T3C
/CICIID2 Класс I, зона 2, группы A, B, C и D, T3B или T3C T3
Класс II, дивизион 2, группы F и G, T4A T3C

Взрывозащищенные двигатели серии EDRS..

Исполнение HazLoc-NA®® Взрывозащита Эксплуатация частотно-регулируемого привода Тип 4-полюсный / типоразмер Диапазон мощности
[кВт]
Класс IE
/CID2 Класс I, зона 2, группы A, B, C и D, T3B или T3C T3 EDRS 71S — 71M 0,18–0,55 IE1
/CIID2 Класс II, раздел 2, группы F и G, T4A T3C
/CICIID2 Класс I, зона 2, группы A, B, C и D, T3B или T3C T3
Класс II, дивизион 2, группы F и G, T4A T3C

Обзор преимуществ использования взрывозащищенного двигателя повышенной безопасности «eb» по сравнению с трехфазным асинхронным двигателем с видом взрывозащиты «d» (EN 60079-1; взрывонепроницаемая оболочка):

  • высокая экономичность
  • кратчайшие сроки поставки, высокая эксплуатационная готовность
  • поставка «из одних рук» от одного производителя, предлагающего оба компонента — двигатель и преобразователь — и, следовательно, оптимизировавшего их работу друг с другом
  • упрощенная процедура сертификации для технического обслуживания и ремонта
  • более высокие частоты вращения, режим ослабленного поля
  • меньший вес двигателя
  • сертифицировано для эксплуатации с частотными преобразователями
  • подходит для приводов насосов и вентиляторов
  • после десятилетий успешного применения комбинация «Ex e + FU» пользуется широким признанием среди клиентов и конечных потребителей

В области взрывоопасных смесей газа с воздухом и/или пыли с воздухом необходимо неукоснительно соблюдать и выполнять соответствующие директивы. Мы гарантируем это благодаря нашему многолетнему опыту и компетенции, которые постоянно расширяются за счет новых разработок и усовершенствований.

  • Наши 4-полюсные двигатели сертифицированы по стандартам ATEX, IECEx и HazLoc-NA®® и также пригодны для эксплуатации с частотными преобразователями
  • Категории 2 и EPL b и c сертифицированы в результате типовых испытаний
  • Двигатели, соответствующие стандарту HazLoc-NA®, сертифицированы CSA
  • В категории 3, EPL c и Division 2 также доступны двигатели с тормозом
  • Пригодность для эксплуатации с преобразователем частоты подтверждается на заводской табличке
  • вторая заводская табличка содержит все данные, необходимые для эксплуатации
Зона Тип двигателя вид взрывозащиты MOVITRAC®B MOVIDRIVE®B MOVIMOT®®
1
EDR../2G «eb» (EN 60079-7, повышенная безопасность) x x -
2 EDR../3G «ec» (EN60079-7, повышенная безопасность) x x -
21 EDR../2D «tb» (EN 60079-31, защита от взрыва пыли) x x -
22 EDR../3D «tc» (EN 60079-31, защита от взрыва пыли) x x x

MOVITRAC® B и MOVIDRIVE® B устанавливаются за пределами взрывоопасных зон. MOVIMOT® в сочетании с двигателями серии EDR.. может эксплуатироваться в зоне 22.

Возможные компоненты специального исполнения зависят от типа взрывозащиты

Варианты выхода
Варианты привода /Исполнение с ножками и фланцевым исполнением, как у стандартного двигателя
Механические приспособления
тормоз Все типоразмеры в категории 3 и EPL c для двигателей до типоразмера 280M в HazLoc-NA®®
устройство ручного растормаживания HF, HR
блокиратор обратного хода /RS
Децентрализованная установка MOVISWITCH® и MOVIMOT® в исполнении II3D для двигателей типоразмеров от 71 до 100 в исполнении ATEX
Датчики температуры / Тепловой контроль
Тепловая защита двигателя /TF
тепловой контроль /PT, /PK
датчик
Навесной датчик EDRN71-315 /EK8S, /EK8R, /EK8C, /AK8W, /AK8Y,
/EV8S, /EV8R, /EV8C, /AV8W, /AV8Y
Крепежные устройства EDRN.. /EK8A, /XV8A
Навесные датчики EDRS71-80 /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7S, /EV7R, /EV7C, /AV7W, /AV7Y
Крепежные устройства EDRS.. /ES7A, /XV.A
Вентиляция
вентилятор принудительного охлаждения /VE в категории 3 и EPL c
Дополнительные опции
2. Конец вала /2W

в взрывоопасных средах со смесями воздуха и газа и/или воздуха и пыли в соответствии с директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX), IECEx и HazLoc-NA®®.

  • Установки по очистке сточных вод и очистные сооружения
  • Переработка строительных материалов
  • Подъемно-транспортное оборудование
  • Деревообработка
  • Технология процессов в химической и фармацевтической промышленности
  • Обработка лаков и красок
  • Производство и переработка пищевых продуктов (например, зерно / мука)
  • Вентиляция и кондиционирование

Примеры применения:

  • поворотный рольганг
  • Экструдеры
  • Приводы перемещения и подъемных устройств в передвижных подъемниках для многоярусных складов
  • Шнековые конвейеры
  • ленточный конвейер
  • Подъемные устройства и подъемные станции
  • цепной транспортер
  • Грузовые лифты
  • Конвейеры для поддонов
  • Портальные краны
  • Прессы
  • Насосы и вентиляторы
  • роликовый конвейер
  • Делительно-поворотные столы
  • Ножничные подъемные столы
  • Вентиляторы