• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Эффективность работы редукторы
благодаря износостойкой зубчатой передаче SPIROPLAN® и минимальным потерям.

Легкий и компактный редуктор
благодаря алюминиевому корпусу и специально разработанной передаче.

Взрывозащищенные конические редукторы

Самые компактные и легкие взрывозащищенные редукторы

Главная особенность угловых редукторов SPIROPLAN® в их износоустойчивой передаче, которая обеспечивает надежную работу и необходиму скорость перемещения транспортной системы. Взрывозащищенные редукторы в исполнении ATEX предназначены для установки на оборудование категрии II2GD.

Угловые редукторы SPIROPLAN® обеспечивают крутящий момент до 180 Нм в диапазоне мощности электродвигателей от 0.12 до 3.0 кВт. Сочетание материалов сталь-сталь и особая форма зубьев позволяют использовать короткую конструкцию редуктора для установки в ограниченном пространтстве.

Также нужен двигатель для установки с редуктором? Модульная система SEW-EURODRIVE позволяет подобрать взрывозащищенные редукторы из серии W и взрывозащищенные двигатели

Все дело в деталях

Алюминиевый корпус редукторов обеспечивает максимальную оптимизацию и снижение веса. Специальная зубчатая передача и долговечная смазка обеспечивают минимальное техническое обслуживание. Эти надежные редукторы созданы для бесперебойной работы. Без сомнений и компромиссов, конические редукторы SPIROPAN®, благодаря множеству вариантов исполнения, подойдут для эффективного выполнения любой задачи.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом Защита поверхности и коррозии адаптер Долгосрочная гарантия
  • Редукторы соответствуют стандарту 94/9/EC (ATEX), или по состоянию на 20 апреля 2016 года стандарту ЕС 2014/34/EU (ATEX), группа оборудования II, категория 2, II2GD для использования на рынке ЕС
    • Действует на территори Китая
    • Действует на территории стран СНГ с сертификатами ЕАС
  • Сертифицированные типы защиты:
    • Тип защиты “c”: безопасная конструкция, EN13463-1 и -5
    • Тип защиты “k”: защита от погружения, EN13463-1 и -8
  • Прочность кожухов для термоусадочных муфт редуктора
  • Все винты защищены от автоматического откручивания
  • Каждый редуктор имеет отдельную заводскую табличку
  • Высококачественные манжеты
  • Смазка выдерживает высокие температуры
  • Надежный угловой редуктор:
    • Износостойкая шестерня SPIROPLAN® (сталь-сталь) и специальная обработка зубьев
    • Минимизация потерь на трение, оптимизация КПД, снижение энергопотребления
    • Безвибрационный режим работы
  • Малые передаточные числа обеспечивают высокую мощность двигателя и высокую скорость.
  • Легкий алюминиевый корпус
  • Крепление / монтаж:
    • Одинаковое расстояние между отверстиями и высота расположения вала обеспечивают множество вариантов монтажа
  • Монтаж редукторов W10, W20, W30:
    • Объем масла не зависит от монтажной позиции
  • Варианты для монтажа:
    • На лапах или фланце
    • Монтаж на фланце в положении B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • Монтажн с помощью адаптера
  • Монтаж асинхронного двигателя:
    • W10, W20, W30: Прямой монтаж двигателя
    • W37, W47: Фланцевое крепление двигателя

W серия / габариты 10, 20, 30, 37, 47

    Габариты 10, 20, 30, 37, 47 Габарит W10 Габарит W20 Габарит W30 Габарит W37 Габарит W47
Диапазон передаточных чисел i 3.20 – 75.00 6.57 – 75.00 6.57 – 75.00 6.57 – 75.00 3.20 – 69.05 3.27 – 74.98
Макс. крутящий момент Nm 25 – 180 25 40 70 110 180
Диапазон мощности двигателя
(Монтаж с помощью адаптера AM)
kW 0.09 – 3.0 0.09 – 0.12 0.12 – 0.37 0.12 – 0.75 0.12 – 1.5 0.12 – 3.0
  • Применение во взрывоопасных атмосферах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартом 94/9/EC (ATEX) или по состоянию на 20 апреля 2016 года стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Категория оборудования II2GD
  • Применение в воздушных смесях
    • С газами (G): в зонах 1 и 2
    • С частицами пыли (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры:
    • Небольшие и скоростные конвейерные линии
    • Роликовые конвейеры
    • Ленточные конвейеры
    • Габариты W10, W20 и W30: подходит для рабочих мест, чувствительных к шуму
    • Габариты W37 и W47: подходит для гигиенических применений в пищевой промышленности и производстве напитков