Безопасная эксплуатация
Испытанные на практике мотор-редукторы, сертифицированные по стандарту ATEX, обеспечивают максимальную взрывозащиту.
Универсальный подход
Модульные двигатели серии EDR.. и цилиндрические редукторы, сертифицированные по стандарту ATEX, являются исключительно многофункциональными.
Работа с высоким крутящим моментом
Цилиндрические мотор-редукторы серии R..EDR.. обеспечивают полнофункциональную производительность даже с высоким крутящим моментом.
Цилиндрические мотор-редукторы серии R..EDR.. полностью соответствуют стандарту ATEX. В исполнениях II2GD и II3GD они обеспечивают оптимальное соотношение мощности и взрывозащиты.
Не идите на компромиссы, особенно при выборе двигателей. Наши двигатели серии EDR.. с сертификатом ATEX являются ключевыми компонентами, когда речь идет о безопасности приводов во взрывоопасных зонах. Благодаря широкому ассортименту типоразмеров двигателей мы покрываем диапазон мощностей от
В сочетании с прочными взрывозащищенными цилиндрическими редукторами серии R можно гибко реализовывать вращающие моменты от 50 Нм до 18 000 Нм в соответствии с конкретными требованиями установки.
Модульная система SEW-EURODRIVE делает возможным такой широкий спектр решений. Наши взрывозащищенные цилиндрические мотор-редукторы серии R..EDR.. доступны для категорий 2 и 3. Их можно безопасно использовать как в газовых зонах 1 и 2, так и в пылевых зонах 21 и 22.
Взрывозащищенные цилиндрические мотор-редукторы серии R..EDR.. всегда соответствуют вашим высоким требованиям в отношении малого веса и компактной установки.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Редуктор RX.. (одноступенчатый) | Двигатель EDR.. | ||
| Размер редуктора | Мaмакс. Редуктор Нм | типоразмер | мощность кВт |
| 57 | 69 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 67 | 134 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 77 | 215 | 71S4 – 160M4 | 0,12 – 9,2 |
| 87 | 405 | 71S4 – 180L4 | 0,12 – 18,5 |
| 97 | 595 | 71S4 – 225M4 | 0,12 – 45 |
| 107 | 830 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
| Редуктор R.. (двух- и трехступенчатый) | Двигатель EDR.. | ||
| Размер редуктора | Инструкция по монтажумакс Редуктор Нм | типоразмер | мощность кВт |
| 07 | 50 | 71S4 – 71M4 | 0,12 – 0,37 |
| 17 | 85 | 71S4 – 80M4 | 0,12 – 0,75 |
| 27 | 130 | 71S4 – 100LC4 | 0,12 – 3 |
| 37 | 200 | 71S4 – 100LC4 | 0,12 – 3 |
| 47 | 300 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 57 | 450 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 67 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 77 | 820 | 71S4 – 160M4 | 0,12 – 9,2 |
| 87 | 1 550 | 71M4 – 180L4 | 0,37 – 18,5 |
| 97 | 3 000 | 71M4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
| 107 | 4 300 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
| 127 | 6 000 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
| 137 | 8 000 | 132M4 – 225M4 | 5,5 – 45 |
| 147 | 13 000 | 160M4 – 225M4 | 9,2 – 45 |
| 167 | 18 000 | 160M4 – 225M4 | 9,2 – 45 |