• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Комплексное решение
соосные цилиндрические редукторы обеспечивают широкий диапазон крутящего момента и передаточного числа для использования во взрывоопасных средах.

Простая комбинация
вы можете легко комбинировать взрывозащищенный цилиндрический редуктор и взрывозащищенный электродвигатель из модульной системы SEW-EURODRIVE.

Взрывозащищенные плоско-цилиндрические мотор-редукторы

Универсальность и производительность, даже во взрывоопасных средах

Взрывозащищенные цилиндрические редукторы SEW-EURODRIVE подходят для применения на оборудовании II категории. Они приводят в действие системы и машины во взрывоопасных средах.

Линейка взрывоозащищенных редукторов состоит из шести одноступенчатых и 15 двух- и трех-ступенчатых типоразмеров с диапазоном крутящего момента от 50 Нм до 18,000 Нм. По передаточным числам эта серия редукторов обеспечивает показатели от i = 1,30 до i = 289,74, в двух-ступенчатых моделях до i = 27 001. На рынке трудно найти столь тонко подобранные значения крутящего момента и передаточные числа редукторов.

Соосные редукторы SEW-EURODRIVE из серии R также обеспечивают высокую скорость вращения, в сочетании с небольши весом. Обладая неизменно высоким КПД, взрывозащищенные цилиндрические редукторы обеспечивают оптимальное соотношение между выходным крутящим моментом и габаритом для установки в ограниченном пространстве.

Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной системой и подберите взрывозащищенный цилиндрический редуктор из серии R и взрывозащищенный электродвигатель

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Защита поверхности и коррозии адаптер Долгосрочная гарантия

Взрывозащищенные цилиндрические редукторы из серии RX / R / RM

  • Высокоэффективные цилиндрические редукторы в 6 типоразмерах
  • Высокая выходная скорость, крутящий момент до 830 Нм
  • Передаточные числа редуктора до i = 8,65
  • Исполнение с креплением на лапах или фланце

Габариты 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107

Диапазон передаточных чисел i 1.30 – 8.65
Макс. выходной крутящий момент Нм 69 – 830
Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер двигателя AM) kW 0.12 – 45
  • Применение в потенциально взрывоопасных атмосферах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартом 94/9/EC (ATEX) или по состоянию на 20 апреля 2016 года стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Применение на оборудовании категории II2GD
  • Использование с воздушными смесями
    • Газы (G): в зонах 1 и 2
    • Пыль (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры применения:
    • Роликовые конвейеры
    • Ленточные конвейеры
    • Цепные конвейеры
  • Взрывозащищенные цилиндрические редукторы с удлиненной ступицей выходного подшипника
  • Редукторы разработаны для перемешивающих устройств
  • 10 типоразмеров

Габариты 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147 / 167

Передаточное число редуктора i 4.29 – 289.74
Передаточное числов двухступенчатого редуктора i 134 – 27,001
Максимальный крутящий момент выходного вала Нм 450 – 18,000
Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер двигателя AM) kW 0.12 – 160
  • Применение в потенциально взрывоопасных атмосферах воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартом 94/9/EC (ATEX) или по состоянию на 20 апреля 2016 года стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Применение на оборудовании категории II2GD
  • Использование с воздушными смесями:
    • С газами (G): в зонах 1 и 2
    • С пылью (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры применения:
    • Агитаторы
    • Блендеры
    • Мешалки
    • Смесители / Загустители
  • Широкий выбор габаритов позволяет подобрать оптимальное соотношение между производительностью и занимаемым пространством
  • Диапазон передаточных чисел редуктора до i = 289,74; или i = 27 001 для двух-ступенчатых редукторов
  • Монтаж на лапах или на фланце
  • Доступны варианты исполнения с уменьшенным люфтом

Габариты 07 / 17 / 27 / 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147 / 167

Диапазон передаточных чисел i 3.21 – 289.74
Диапазон передаточных чисел - двухступенчатые редукторы i 90 – 27 001
Максимальный крутящий момент на выходном валу Нм 50 – 18,000*
Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер двигателя AM) kW 0.09 – 160

  • Применение в потенциально взрывоопасных атмосферах воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартом 94/9/EC (ATEX) или по состоянию на 20 апреля 2016 года стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Применение с оборудованием категории II2GD
  • Воздушные смеси:
    • С газами (G): в зонах 1 и 2
    • С частицами пыли (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры применения:
    • Поворотные столы
    • Насосы и вентиляторы
    • Очистные сооружения для сточных вод и канализации
    • Вентиляторы
    • Роликовые конвейеры
    • Ленточные конвейеры
    • Цепные конвейеры
    • Угловые перегрузочные узлы