• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Гарантированная защита
Все компоненты и детали, а значит, мотор-редуктор целиком, сертифицированы по стандарту ATEX.

Установка в ограниченном пространстве
Плоско-цилиндрические редукторы SEW-EURODRIVE из серии F..EDR.. отличаются компактной конструкцией и эффективно используют свободное пространство.

Оптимизированные характеристики мощности
Модульная система SEW-EURODRIVE позволяет подобрать плоско-цилиндрический редуктор и взрывозащищенный электродвигатель EDR..

Взрывозащищенные мотор-редукторы с цилиндрическими шестернями серии R..EDR..

Надежная защита и компактная конструкция - идеальные качества мотор-редуктора

Вы ищете компактное и безопасное приводное решение для взрывоопасных зон? В таком случае с плоскими мотор-редукторами серии F..EDR.., соответствующими требованиям ATEX, вы всегда будете в безопасности.

Стандартные плоские редукторы серии F благодаря своей конструкции позволяют устанавливать их с минимальными габаритами. В сочетании с двигателями EDR.. вы получаете готовый мотор-редуктор, соответствующий требованиям ATEX, относящийся к группе устройств II в категории 2GD или 3GD.

Таким образом, наши взрывозащищенные плоские мотор-редукторы F..EDR.. без проблем применимы для всех ваших задач в чувствительных газовых зонах 1 и 2, а также в пылевых зонах 21 и 22. Выбирая их, вы не идёте на компромиссы, а последовательно делаете ставку на защиту и компактную мощность привода.

Максимальное разнообразие мощностей обеспечивают 10 различных типоразмеров двигателей с диапазоном мощности от 0,12 кВт до 45 кВт. Модульная система для плоских редукторов серии F предоставляет вам практически безграничные возможности вариаций и полностью индивидуальные варианты конфигурации.

Таким образом, особенно в области конвейерной и технологии у вас всегда под рукой будет подходящее решение. В частности, если вам нужно разместить высокую мощность на небольшом пространстве.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Взрывозащищенные плоско-цилиндрические редукторы

Серия F – двухступенчатый мотор-редуктор и трехступенчатый мотор-редуктор

  • Редукторы отвечают требованиям стандарта 94/9/EC (ATEX) или ЕС 2014/34/EU (ATEX) начиная с 20 апреля 2016 года, для оборудования группы II, категории 2
    • Для использования на европейском рынке
    • Принято в Китае
    • Разрешены в странах СНГ при наличии сертификатов EAC (ранее ГОСТ-Р)
  • Сертифицированные виды защиты:
    • Тип защиты «c»: защита обеспечивается безопасной конструкцией (конструкционная безопасность), EN13463-1 и -5
    • Тип защиты «k»: Защита при погружении в жидкость, EN13463-1 и -8
  • Стандартные прочные крышки в качестве стяжных муфт на редукторе
  • Все винты защищены от автоматического ослабления
  • Редуктор имеет отдельную заводскую табличку
  • Качественные сальники
  • Смазка выдерживает высокие температуры
  • Узкий корпус, подходящий для ограниченного монтажного пространства
  • Доступено исполнение с уменьшенным люфтом
  • Доступные версии:
    • На лапах или на фланце
    • Монтаж на фланце B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • С полым валом, шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицевым полым валом или системой крепления TorqLOC®®
Подробнее о взрывозащищенных плоско-цилиндрических редукторах серии F

Взрывозащищенные электродвигатели переменного тока

Серия EDR..

  • Соответствует стандарту ЕС 94/9/EC (ATEX) или ЕС 2014/34/EU (ATEX) и IECEx от 20 апреля 2016 г.
    • Может использоваться в категориях 2G, 2GD и 3GD, 3D для зон 1/21 и 2/22
    • Также доступен как электродвигатель с тормозом в категории 3
    • Соответствует классу эффективности IE2
    • В соответствии с IECEx для EPL Gb и Db, а также Gc и Dc
    • В соответствии со схемой сертифицированного оборудования IECEx типы двигателей EDRS и EDRE проходят аудит и сертификацию PTB посредством ExTr, QAR и CoC. Для получения дополнительной информации о системе сертификации посетите веб-сайт Международная электротехническая комиссия.
    • Работают от преобразователя частоты, а также в условиях эксплуатации с ослабленными полями, для категорий 2 и 3 и / или EPL b и с
  • Согласно HazLoc-NA® (NEC500/C22.1)
    • Двигатели сертифицированы в соответствии с системой классов и отделов и, следовательно, отвечают требованиям взрывозащиты североамериканского рынка
    • Представлен как тип CID2, Отдел 2 класс I для групп газовых смесей A, B, C и D
    • Предлагается как тип CIID2, Отдел 2 класса II для групп, содержащих смеси пыли F и G
    • Представлен как тип /CICIID2, для Отдела 2 Класса I для групп газовых смесей A, B, C и D и класса II для групп, содержащих пыль F и G
    • Также доступен как электродвигатель с тормозом
    • Возможна работа с преобразователем частоты
Подробнее о взрывозащищенных асинхронных двигателях серии DER..

Мотор-редукторы F..EDR..

Редукторы F.. (двухступенчатые и трехступенчатые) Двигатели EDR..
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
27 130 71S4 – 100LC4 0,12–3,0
37 200 71S4 – 100LC4 0,12–3,0
47 400 71S4 – 100LC4 0,12–3,0
57 600 71S4 – 132M4 0,12 – 5,5
67 820 71S4 – 132M4 0,12 – 5,5
77 1500 71S4 – 160M4 0,12 – 9,2
87 3000 71S4 – 180L4 0,12–18,5
97 4300 80S4 – 225M4 0,55 – 45
107 7840 100M4 – 225M4 2,2 – 45
127 12 000 132M4 – 225M4 5,5 – 45
157 18 000 160M4 – 225M4 9,2 – 45
  • Применяются во взрывоопасных средах со смесями воздух/газ или воздух/пыль согласно Директиве 94/9/EC (ATEX) или Директиве ЕС 2014/34/EU (ATEX) от 20 апреля 2016 г.
  • Приложения с категориями оборудования II2GD и II3GD
  • Использование с воздушными смесями

Примеры:

  • Сфера обработки материалов
  • Цепные конвейеры
  • Технологические системы
  • Прессы
  • Экструдеры
  • Винтовые конвейеры
  • Портальные краны