Интегрированная безопасность
Мотор-редукторы, сертифицированные по стандарту ATEX, подходят для эксплуатации с оборудованием категорий II2GD и II3GD.
Плавная работа
Конструкция червячных мотор-редукторов серии S..EDR.. обеспечивает исключительно плавную и бесшумную работу.
Компактный монтаж
Благодаря угловой конструкции редуктора и незначительным требованиям к установочному пространству.
Ищете надежный, не требующий частого техобслуживания привод во взрывозащищенном исполнении? Тогда наши червячные двухступенчатые мотор-редукторы серии S..EDR.. станут идеальным выбором.
Комбинация надежного двигателя и не менее надежного червячного редуктора обеспечит взрывозащиту по стандарту ATEX и средний диапазон крутящего момента. Благодаря своей специальной конструкции эти мотор-редукторы работают исключительно плавно и тихо. Двухступенчатая конструкция червячных мотор-редукторов серии S..EDR.. во взрывозащищенном исполнении способствует их высокой эффективности.
Еще одно преимущество этих приводов – исключительная экономичность. Благодаря своей простой и надежной конструкции это оборудование позволяет значительно сэкономить финансовые средства и свободное пространство для монтажа, представляя собой идеальный привод во взрывозащищенном исполнении.
Наши червячные мотор-редукторы серии S..EDR.. обеспечивают мощность в диапазоне 0,12–45 кВт. В зависимости от выбранной конфигурации привода вы сможете получить крутящий момент на выходном валу в диапазоне 92–4000 Н·м. Воспользуйтесь преимуществами предлагаемых вариантов, выбрав фланцевый или напольный монтаж, сплошной или полый вал.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Редукторы S.. (двухступенчатые) | Двигатели EDR.. | ||
| Размер редуктора | МаМакс. Редуктор Нм | Размер | Мощность кВт |
| 37 | 92 | 71S4 – 90L4 | 0,12–1,5 |
| 47 | 170 | 71S4 – 100LC4 | 0,12 – 3 |
| 57 | 295 | 71S4 – 100LC4 | 0,12 – 3 |
| 67 | 520 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 77 | 1270 | 71S4 – 160M4 | 0,12 – 9,2 |
| 87 | 2280 | 71M4 – 180L4 | 0,55 – 18,5 |
| 97 | 4000 | 71M4 – 225M4 | 0,55 – 45 |
Примеры: