• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши выгоды

Компактная установка
7 типоразмерах редуктора с широким диапазоном крутящего момента и частоты вращения.

Высокая эффективность
благодаря сочетанию цилиндрической и червячной передач. Значительно выше, чем в базовых цилиндро-червячных редукторах.

Низкий уровень шума
Линейная трансмиссия гасит импульсы крутящего момента на входном валу.

Взрывозащищенные конические редукторы Взрывозащищенные угловые редукторы SPIROPLAN®

Впечатляющая эффективность даже во взрывоопасных средах

Простая конструкция этих редукторов обеспечивает экономическую эффективность. Индивидуальная регулировка крутящего момента и частоты вращения позволяет устанавливать цилиндро-червячные редукторы SEW-EURODRIVE в ограниченном пространстве. Используйте редукторы и мотор-редукторы серии S для решения простых задач на проивзодстве.

Сочетание с цилиндрической ступенью редуктора значительно повышает КПД по сравнению со стандартными червячными редукторами. Линейная передача мощности делает червячные редукторы особенно тихими в работе. Почему? Усилие передается на входной вал через червячный вал и червячную передачу, что гасит импульсы крутящего момента и позволяет снизить уровень шума. Крутящий момент редуктора составляет от 92 Нм до 4000 Нм.

Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Тогда воспользуйтесь усовершенствованной модульной концепцией SEW-EURODRIVE. Подберите взрывозащищенный червячный редуктор из серии S и взрывозащищенный электродвигатель.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом Защита поверхности и коррозии адаптер Долгосрочная гарантия
  • Мотор-редукторы соответствуют стандартам 94/9/EC (ATEX), а так же, с 20 апреля 2016 года стандарту EU 2014/34/EU (ATEX), класс оборудования II, категория 2, разновидность II2GD
    • Для использования на рынке Европы
    • Стандарт принят в Китае
    • На территории стран СНГ принимается в сочетании с сертификамаит EAC (ГОСТ-Р)
  • Сертифицированные типы защиты:
    • Тип защиты “c”: Защищено надежной конструкцией (безопасность конструкции), EN13463-1 и-5
    • Тип защиты “k”: Защита при погружении в жидкую среду, EN13463-1 и -8
  • Стандартные прочные крышки в качестве защиты термоусадочных головок на редукторе
  • Все винты защищены от автоматического ослабления
  • Редуктор имеет отдельный заводской шильдик
  • Высококачественные манжеты
  • Смазочные материалы выдерживают высокие температуры
  • Значительно выше КПД по сравнению со стандартными червячными редукторами
  • Очень низкий уровень шума
  • Варианты устновки и опции:
    • Монтаж на лапы или фланец
    • Фланцевое крепление B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • Полый вал со шпоночным соединением, стяжная муфта, шлицевой полый вал, или система крепления TorqLOC®

Взрывозащищенные редукторы из серии S / габариты 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97

Диапазон передаточных чисел i 6.80 – 288.00
Диапазон передаточных чисел (двухступенчатые редукторы) i 110 – 33,818
Максимальный крутящий момент на выходном валу Нм 92 – 4,000
Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер AM) КВ 0.12 – 22
  • Применение во взрывоопасных средах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартами 94/9/EC (ATEX), или, с 20 апреля 2016 года Стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Категория оборудования II2GD
  • Использование в среде
    • С газами (G): в зонах 1 и 2
    • С частицами пыли (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры:
    • Автомобилестроение
    • Пищевая промышленность и производство напитков
    • Перемещение грузов (логистика)
    • Деревообработка, строительство и производство стройматериалов
    • Химическая / фармацевтическая промышленность
    • Специальные применения, например, биогазовые системы