• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Повышение мощности
так как цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем серии R..CMP.. развивают большой крутящий моменты и отличаются высокой энергоэффективностью благодаря своей конструкции.

Воспользуйтесь разнообразием вариантов
так как наши модульные двигатели CMP.. для цилиндрических мотор-редукторов с сервоприводом предоставляют бесконечное количество возможностей для внедрения оборудования.

Варианты установки
за счет небольшой массы и компактности оборудование допускается несколько вариантов установки.

Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F..CMP..

Сила, точность, динамика: мотор-редукторы с сервоприводом для вашей области применения

Сэкономьте время и воспользуйтесь преимуществами модульного подхода к нашим цилиндрическим мотор-редукторам с серводвигателем R.. CMP.. серии. Как результат, Вы в любом случае получаете привод, соответствующий Вашим конкретным требованиям.

Кроме того, мы предлагаем практичный инструмент для конфигурации нашего оборудования. Вы узнаете, что в наших цилиндрических мотор-редукторах с серводвигателем заложен впечатляющий потенциал для Вашего производства. В особенности данное утверждение справедливо для производств со строгими требованиями к компактности и точности. С помощью цилиндрических мотор-редукторов с серводвигателем серии R..CMP.. вы сможете внедрить исключительно сложные промышленные процессы. Как результат, повышение производительности и эффективности полного комплекса производственного оборудования.

Положитесь на наш широкий ассортимент принадлежностей для цилиндрических мотор-редукторов с сервоприводом. С его помощью мы способны сделать процесс планирования и внедрения оборудования более гибким и комплексным. Наши цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем серии R..CMP.. – неизменно правильный выбор, в особенности благодаря своей небольшой массе. Вы экономите установочное пространство и по максимуму эксплуатируете монтажные варианты.

Диапазон крутящего момента нашего оборудования в пределах от 50 до 6000 Нм свидетельствует о его мощности и точной динамике.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Цилиндрические редукторы

Серия RX

  • Высокоэффективный одноступенчатый цилиндрический редуктор, доступный в 6 типоразмерах
  • До 830 Нм
  • Высокая частота вращения входного вала
  • Передаточное число редуктора до i = 8,65
  • Доступен в исполнении с креплением на лапах или фланце

Серия R

  • Двенадцать типоразмеров, 2-и 3-ступенчатые, оптимальное соотношение производительности и компактности
  • Передаточные числа с частой градацией до i = 289,74; или i = 27001 для двухступенчатых редукторов
  • Доступен в исполнении с креплением на лапах или фланце
  • Также доступен с уменьшенным люфтом
Подробнее о цилиндрических редукторах серии R

Синхронный серводвигатель

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой устойчивости электродвигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Крутящий момент в состоянии покоя от 0,5 Нм до 95 Нм
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокое качество концентрических ходовых характеристик
  • Прямой монтаж двигателя на редуктор из нашей модульной системы редукторов
Подробнее о синхронных серводвигателях серии CMP..

Цилиндрические мотор-редукторы

Серия RX (одноступенчатая) с двигателем CMP..

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
57 50S – 112S 6,6 Nm – 90 Nm
67 50S – 112S 8.3 Nm – 162 Nm
77 63S – 112M 15 Nm – 305 Nm
87 71S – 112E 41 Nm – 540 Nm
97 80S – 112H 87 Nm – 800 Nm
107 100S – 112E 114 Nm – 1120 Nm

Серия R с двигателем CMP..

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
07 40M 12–51
17 50S 19–86
27 40M – 80S 12–144
37 40M – 80S 13–205
47 50S – 112S 19–305
57 50S – 112S 25–455
67 50S – 112S 25–665
77 63S – 112M 57–900
87 71S – 112E 133–1550
97 80S – 112E 290–3090
107 80L – 112E 398–4360
127 80L – 112E 448–6920
  • Пищевая промышленность
  • Упаковочные машины
  • Упаковщик/распаковщик
  • Паллетайзеры и упаковочные машины
  • Системы сортировки и штабелирования
  • Ленточные конвейеры
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Машины для переработки шин, резины и пластика
  • Координатные системы перемещения, координатные системы подъема и дополнительные координатные системы
  • Позиционирующие приводы