Привод с минимальными требованиями к установочному пространству
так как плоские цилиндрические мотор-редукторы сконструированы таким образом, что требуют минимума пространства.
Точность реализации
за счет высокодинамичных и высокоточных в работе мотор-редукторов с серводвигателем для высокотребовательных отраслей производства.
Выработка энергии
благодаря мощному высокоэффективному оборудованию с большим крутящим моментом.
Большое количество архитектур в системах перемещения грузов и технологического проектирования полагаются на исключительно компактные приводы. Наши плоские цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем серии F..CMP.. специально предназначены для этих целей.
Сила, динамика и высокая точность этих мотор-редукторов с серводвигателем в компактном исполнении впечатляет. В то же самое время оборудование работает в широком диапазоне крутящего момента от 130 до 7840 Нм. Мы предлагаем семь типоразмеров двигателей серии CMP.. для индивидуально конфигурируемых серводвигателей серии CMP... Плоский цилиндрический редуктор серии F оптимально спроектирован для высокоточной реализации сложных профилей.
Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F..CMP.. обеспечивают точную работу в любое время, идеально адаптируются к любой архитектуре системы и обладают особенно высокой степенью эффективности.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Редуктор | Электродвигатель | |
| Размер редуктора | Размер | Диапазон крутящего момента МaDyn Нм |
| 27 | 40M – 71M | 15–157 |
| 37 | 40M – 71M | 14–240 |
| 47 | 40M – 80S | 18–435 |
| 57 | 50S – 112S | 26–645 |
| 67 | 50S – 112S | 30–920 |
| 77 | 63S – 112M | 62–1530 |
| 87 | 71S – 112E | 137–3090 |
| 97 | 80S – 112E | 275–4360 |
| 107 | 80L – 112E | 490–8860 |