• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Асинхронный двигатель: преимущества

Высокая устойчивость к перегрузкам
так как можно достигнуть нагрузки, превышающий в 3,5 раза номинальный момент двигателя.

Безопасное управление
Из-за более высокой собственной инерции, чем у классических серводвигателей с возбуждением от постоянных магнитов.

Высокая скорость и качество
асинхронный мотор-редуктор обеспечивает компактное и надежное решение - редуктор и надежный асинхронный серводвигатель.

Высокая точность
благодаря снижению люфта в сочетании с высокой эффективностью и высокопрочной передачей.

Высокие номинальные моменты, подходят для высоких нагрузок

Асинхронные двигатели DRL../DR2L.. особенно подходят в тех случаях, когда требуется надежное управление высокими внешними моментами инерции массы по отношению к валу двигателя. Конструкция серводвигателя высокое качество,обеспечивают достижение динамического значения перегрузки до 350% от номинального крутящего момента за короткое время. Устойчивость к перегрузкам делится на два варианта динамических характеристик.

Асинхронные электродвигатели DRL../DR2L.. также обеспечивают необходимый крутящий момент. Четыре класса скорости и энкодер с высоким разрешением синус / косинус обеспечивают высокоскоростные качества даже на низких оборотах.

Асинхронный электромотор также позволяет воспользоваться множеством дополнительных функций модульной системы двигателей серии DR.. .

Задача решена только наполовину, если нет редуктора? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте асинхронные серводвигатели серии DRL.. с серворедуктором, чтобы получить асинхронный мотор-редуктор с сервоприводом на ваш выбор. Или просто выберите отдельный сервопривод который соответствует вашим требованиям.

Запросить консультацию специалиста
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Тормоза и управление тормозом блок управления тормозом Опциональный диагностический блок /DUE Защита поверхности и коррозии датчик Сальник Premium Sine Seal Стандартные инверторы MOVIMOT® Другие дополнительные функции Модульная система автоматизации MOVI-C®
  • Крутящий момент от 5 Нм до 200 Нм
  • Высокие номинальные моменты для высокодинамичных нагрузок
  • Нагрузка до 3 - 4 раз превышает номинальный момент двигателя
  • Безопасное и точное позиционирование в сочетании с многоосевыми сервопреобразователями MOVIAXIS® или Инвертор с прикладным ПО MOVIDRIVE®

Серия DRL..

Размер Класс скорости
об/мин
Номинальный крутящий момент
Нм
Пакет динамического крутящего момента 1
Нм
Пакет динамического крутящего момента 2
Нм
Инерция
кгсм²
71 – 80 1200 2,5 – 8 5 – 14 8,5 – 30 5,42 – 24,7
71 – 80 1700 2,7 – 9,6 5 – 14 8,5 – 30 5,42 – 24,7
71 – 80 2100 2,7 – 9,6 5 – 14 8,5 – 30 5,42 – 24,7
71 – 80 3000 2,6–9,2 5 – 14 8,5 – 30 5,42 – 24,7

Пакеты динамических характеристик

Пакет динамических характеристик 1 Пакет динамических характеристик 2
Mdyn ~ 200% MN: для монтажа на редукторах со стандартными концами вала-шестерни Mdyn ~ 300 – 350% MN: для монтажа на редукторах с усиленными концами вала-шестерни
Асинхронный двигатель серии DRL..
Размер DRL..DR2L..: 71, 80
DRL..: 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225
Монтажное положение S, M, L, MC, LC
Количество полюсов 4
Параметры вывода
Параметры вывода /FI, /FF, /FT, /FL, /FG, /FM, /FE, /FY, /FC
Механическое навесное оборудование
Тормоза BE05, BE1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30, BE32, BE60, BE62
Ручное растормаживание HF, HR
Блокировка обратного хода /RS
Датчик температуры / определение температуры
Тепловая защита двигателя /TF, /TH
Обнаружение температуры /KT, /PT
Энкодер
Встроенный энкодер /EI7C, /EI76, /EI72, /EI71
Навесной энкодер DR2L71-132 EK8., / AK8.
Навесной энкодер DRL71-132 /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7., /XV.., /XH..
Навесной энкодер DRL160-225 /EG7S, /EG7R, /EG7C, /AG7W, /AG7Y, /EV7., /AV7., /XV.., /XH..
Монтажный адаптер /ES7A, /EG7A, /XV.A, /XH.A
Варианты подключения
Варианты подключения /IS, /ISU, /AB.., /AC.., /AD.., /AK.., /AM.., /AS.., /KCC, /KC1, /IV
Вентиляция
Кожух крыльчатки /C, /LF
Крыльчатка /AL
Вентилятор принудительного охлаждения /V
Дополнительные опции
Контроль состояния /DUB
2-й конец вала /2W
Усиленная межобмоточная изоляция /RI
Отверстие для отвода конденсата /DH
  • Портальные роботы-комплектовщики заказов
  • Основные оси в укладчиках поддонов
  • Винтовые приводы и ножевые валы
  • Подъемные оси в подвесных лесах
  • Конвейерные системы
  • Складские штабелеры