У вас есть конкретный запрос и вам нужна помощь? Просто отправьте нам сообщение с вашими вопросами.

null
Моторы-редукторы Frequency inverters Серворедуктор Двигатели переменного тока, асинхронные двигатели Линейные двигатели, линейное перемещение Технология управления
Что такое серводвигатели? Какие виды серводвигателей существуют? Наше предложение: синхронные и асинхронные серводвигатели Асинхронные серводвигатели серии DR2L.. Синхронные серводвигатели серии CMP.. (с высокой динамикой) Синхронные серводвигатели CM3C.. (средняя инерция) Взрывозащищенные двигатели серии CMP..

Что такое серводвигатель?

Серводвигатель – это двигатель, который позволяет контролировать точное положение вала двигателя, а также частоту вращения и/или ускорение. Для этого применяются соответствующие датчики и способы автоматического регулирования. Раньше серводвигатели были вспомогательными приводами, которые конструировались для применения в станках. Впрочем, своим названием серводвигатель обязан латинскому слову „servus“, что по-русски означает „слуга“. Серводвигатели состоят либо из асинхронного двигателя, синхронного двигателя, или двигателя постоянного тока. В качестве серводвигателей может использоваться асинхронный двигатель, синхронный двигатель или двигатель постоянного тока.

Какие типы серводвигателей доступны?

Сервоприводы можно разделить на синхронные и асинхронные серводвигатели. Но это всегда привод, работающий в условиях электронного регулирования положения, скорости или момента – либо комбинации этих параметров. При этом предъявляются очень высокие требования к динамике, диапазонам регулирования и/или к точности движения. Серводвигатели обычно применяются в сочетании с системами автоматизации и управления, например в упаковочных машинах.

Что мы предлагаем: Синхронные и асинхронные серводвигатели

Асинхронные серводвигатели

Асинхронные серводвигатели подходят для использования в системах, где необходимо перемещать объектыс высокой внешней инерцией в установках и машинах и обеспечивать их безопасное управление. С учетом этого компания SEW-EURODRIVE серия двигателей SEW‑EURODRIVE предлагает подходящие решения для привода.

Синхронные серводвигатели

Синхронные серводвигатели — это приводы, в которых ротор приводится в движение синхронно с вращающимся полем в статоре за счет воздействия постоянных магнитов.Движениесинхронного серводвигателя синхронно с частотой приложенного вращающегося поля.

Данная конструкция привода эксплуатируется на преобразователь частоты , который обеспечивает соответствующий регулируемый трёхфазный ток. Ассортимент продукции SEW-EURODRIVE включает ряд различных моделей для этих целей. Оптимизированные серводвигатели серии CMP.. отличаются точностью, динамичностью и высокой мощностью, особенно в условиях ограниченного пространства. Классические сферы применения включают пищевую промышленность и производство предметов роскоши, а также строительную, автомобильную, упаковочную и деревообрабатывающую отрасли.

Синхронные серводвигатели серии CM3C.. подходят для всех задач автоматизации, погрузочно-разгрузочных работ и перемещений с соответствующим высоким моментом инерции нагрузки. Они рассчитаны на высокие нагрузки при высокой динамике и точности.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Знания

Онлайн-курсы: вы получите базовые технические знания. Бесплатно и круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсам