• Наши специалисты понимают требования в разных сферах деятельности компаний.
  • Наша глобальная сеть представительств обеспечивает вам необходимую помощь и поддержку.
  • Мы обладаем опытом и инновационными технологиями для обеспечения максимально эффективной поддержки.
Свяжитесь с нами

Гибкость применения
Вы можете быть уверены при установке взрывозащищенных моторов в опасных зонах как с газом, так и с частицами пыли.

Высочайшие динамические характеристики
Благодаря высокотехнологичной обмотке и магнитам - во всем диапазоне скоростей.

Индивидуальные приводные решения
благодаря прямой установке двигателя на взрывозащищенные редукторы из надежной модульной системы SEW-EURODRIVE.

Сервомоторы, соответствующие стандарту ATEX: безопасные двигатели для взрывоопасных условий эксплуатации

Внедряйте нашу технологию сервопривода во взрывоопасных зонах! Точность, динамика и производительность в особенно компактном исполнении. Потенциально взрывоопасные среды - не проблема для наших серводвигателей.

Выберите подходящий серводвигатель, соответствующий требованиям ATEX, из 6 типоразмеров, CMP.. от 40 до 100. Диапазон крутящих моментов от 0,5 Нм до 47 Нм в состоянии покоя. Безопасная конструкция и дополнительные меры защиты соответствуют требованиям Стандарта ЕС 94/9/EC (ATEX), или по состоянию на 20 апреля 2016 года Стандарта ЕС 2014/34/EU (ATEX). Они также доступны с различными типами защиты в зависимости от окружающей среды.

По требованиям безопасности серводвигатели соответствуют группе оборудования II. Вы можете использовать взрывозащищенные двигатели категории 3 в газовой зоне 2 или пылевой зоне 22.

Не хватает редуктора для полного решения? Воспользуйтесь нашей модульной системой для подбора взрывозащищенного серводвигателя и взрывозащищенного редуктра. Вы можете выбрать цилиндрический серворедуктор, планетарный серворедуктор, цилиндрический редуктор, цилиндрический редуктор с параллельными валами, цилиндрический червячный редуктор, цилиндрический конический редуктор или редуктор SPIROPLAN®.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Защита поверхности и коррозии датчик

Для зон с взрывоопасными смесями воздух/газ или воздух/пыль действуют специальные нормы. Мы, естественно, соблюдаем все нормы при разработке или совершенствовании взрывозащищенной приводной техники. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и знаниям!

Взрывозащищенные сервомоторы из серии CMP..

  • Соответствует Стандарту 94/9/EC (ATEX), или по состоянию на 20 апреля 2016 года Стандарту ЕС 2014/34/EU (ATEX), группа оборудования II, категория оборудования 3
    • Категория II 3GD, для применения в зонах 2 / 22
    • Категория II 3D, для применения в зоне 22
    • Также доступны опции с тормозом и энкодером Hiperface® (с электронным шильдиком) в категории 3D
  • Пылевая среда: тип защиты “t”
    • means: Защита устройства от взрыва пыли благодаря корпусу, соответствующему стандарту EN 60079-0 и -31
  • Газовая среда: тип защиты “nA”
    • Защита в соответствии со стандартом EN 60079-0 и -15
    • Достигается благодаря конструктивным особенностям и требованиям к конструкции, как для защиты типа «e». Учитывается только непрерывная работа (без ошибок).
  • Пылевая среда: степень защиты IP65
    • Пылезащищенный корпус в соответсвтии со стандартом EN 60079-31
    • Пыль не проникает в корпус благодаря конструктивным особенностям
    • Постоянный мониторинг температуры поверхности для исключения источника возгорания

Взрывозащищенные серводвигатели из серии CMP.. сервомоторы, соответствующие стандарту EU 2014/34/EU (ATEX)

Категория Маркировка Особенности Опции Скорость
II3D II3D Ex tc IIIC T150°C X** Dc - Характеристики двигателя ATEX (тепловые и динамические)
- Коэффициент перегрузки 3 x lo
- Заземление
- Защита IP65
- Руководство по эксплуатации ATEX
- Отсутствие вентилятора принудительного охлаждения
Тормоза
Hiperface ®
Трансформатор
2,000
3,000
4,500
II3GD II3G Ex nA IIC T3 X** Gc
II3D Ex tc IIIC T150°C X** Dc
Трансформатор

Применение во взрывоопасных средах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартом 94/9/EC (ATEX) или с 20 апреля 2016 года стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX).

Примеры: агитаторы, миксеры, покрасочные цеха, роботы