Производственный процесс

  • Производственный процесс в пищевой промышленности

    Едва ли в какой-либо другой отрасли приходится справляться с такими быстрыми сменами ассортимента или сезонными пиковыми мощностями.

Смена ассортимента напитков или размера бутылок, увеличение объемов производства в жаркие дни: производители напитков должны уметь быстро реагировать на изменения. Высокие требования к приводам — наши решения надежно справляются с ними.

Ваши преимущества

  • Экономия энергии до 50 %

    благодаря мехатронным приводам класса эффективности IE4, которые отличаются высокой энергоэффективностью и надежностью.
  • Простой ввод в эксплуатацию

    благодаря нашей модульной системе приводов и средств автоматизации, в которой все компоненты идеально сочетаются друг с другом.
  • Быстрая смена партий

    благодаря высокогибким приводным решениям, которые быстро адаптируются ко всем изменениям в вашем производстве
  • Простота очистки

    благодаря гладким поверхностям, отталкивающим грязь и микробы, а также специальному защитному покрытию от коррозии и агрессивных веществ

Наши решения для обеспечения эффективности ваших процессов в сфере производства напитков

конвейерный участок

Надежное и эффективное объединение технологических процессов — даже при меняющихся условиях

Независимо от текущих требований вашего рынка, наши интеллектуальные и гибкие приводные решения быстро и идеально адаптируются к ним. При смене партии они автоматически обеспечивают настройку необходимых параметров. В периоды сезонных пиков производства они с высокой эффективностью справляются с поставленными задачами. А даже при кратковременных остановках отдельных машин наши знания и опыт в области автоматизации помогают вашему производству продолжать работу без потери времени.

Наше предложение для вашего применения

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических зон и зон с повышенной влажностью.

Преобразователь частоты для электрошкафа MOVITRAC®® LTE-B

Наш преобразователь частоты для монтажа в электрошкафу MOVITRAC® LTE-B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в простых конвейерных системах.

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД: благодаря этому приводному устройству вы сокращаете трудозатраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. В зависимости от требований конкретного этапа технологического процесса вы можете получить наш MOVIGEAR®® либо с комплектацией Aseptic или HygienePlus, либо со специальным покрытием High Protection HP200, обеспечивающим устойчивость к чистящим средствам, содержащим кислоты или щелочи.

Электронный двигатель DRC..

Вы хотите иметь гибкость, свободно выбирать редуктор и устанавливать его напрямую? Тогда синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов класса эффективности IE4 со встроенной приводной электроникой станет для вас оптимальным выбором.

Децентрализованный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC

Локальный стандартный преобразователь частотыMOVIFIT®-FCдоступен в различных функциональных вариантах для решения как простых, так и сложных задач. А для использования в гигиенических зонах преобразователь оснащен комплектом Aseptic или HygienePlus. Кроме того, возможно применение специального покрытия High Protection HP200, обеспечивающего устойчивость к воздействию чистящих средств, содержащих кислоты или щелочи.

Прикладное решение MAXOLUTION®-пакет «Конвейерный участок»

Благодаря готовым вариантам решений в пакете приложений «Конвейерный участок» вы значительно упростите процесс проектирования. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

Поворотный стол/поворотный рольганг

Смена направления и точное введение и вывод

Когда требуется изменение направления транспортировки, часто используются поворотные столы или поворотные рольганги. Для этих задач мы предлагаем вам подходящие приводные компоненты и готовые пакеты решений.

Наше предложение для вашего применения

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических и влажных зон.

Преобразователь частоты для электрошкафа MOVITRAC®® MC07B

Наш преобразователь частоты в электрошкафу MOVITRAC®® MC07B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в стандартных приложениях и для простых задач позиционирования.

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД: благодаря этому приводному устройству вы сокращаете трудозатраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. В зависимости от требований конкретного этапа технологического процесса вы можете получить наш MOVIGEAR® либо с комплектацией Aseptic или HygienePlus, либо со специальным покрытием High Protection HP200, обеспечивающим устойчивость к кислотным или щелочным чистящим средствам.

Локальный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC

Локальный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC доступен в различных функциональных вариантах для решения как простых, так и сложных задач. А для использования в гигиенических зонах преобразователь оснащен комплектацией Aseptic или HygienePlus. Кроме того, возможно нанесение специального покрытия High Protection HP200, обеспечивающего устойчивость к чистящим средствам, содержащим кислоты или щелочи.

Контроллер управления движением MOVI-PLC®®

Программное обеспечение контроля MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества приложений. К ним относятся также модули «Поворотный рольганг» и «Поворотный стол».

Пакет прикладных решений MAXOLUTION®«Поворотный рольганг»

Предварительно заданные варианты решений в пакете приложений «Поворотный рольганг» максимально упрощают проектирование. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

Контакты
Свяжитесь с нами

Мы всегда рады вам помочь!

У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Запросить сейчас

Последнее посещение