Средства обеспечения безопасности для автоматизации приводов

Благодаря нашему обширному ассортименту средств обеспечения безопасности и сертифицированных компонентов безопасности вы всегда будете в безопасности. Гибко настраиваемые компоненты и встроенные защитные функции обеспечивают надежную защиту и оптимальную эффективность ваших систем.

Безопасная приводная электроника в электрошкафе

Функциональная безопасность способствует не только обеспечению безопасности персонала, но и в значительной степени повышению производительности установок и машин. Поэтому мы делаем ставку на гибкие решения с safetyDRIVE. Все наши приводы и частотно-регулируемые преобразователи оснащены функцией безопасного отключения электропитания двигателя (STO). Ассортимент дополняют опции безопасности MOVISAFE®® CS..A. Эти опции безопасности поддерживают все основные функции движения, такие как безопасная пониженная скорость (SLS), безопасное направление (SDI), безопасная остановка (SOS), а также функции, зависящие от положения, например безопасный ограничивающий шаг (SLI) и безопасное ограничивающее положение (SLP). Защитные функции могут реализовываться автономно или управляться через безопасные полевые шины, такие как PROFIsafe, CIPSafety™или Safety over EtherCAT®.Это позволяет легко внедрять концепции безопасности в приводной технике в электрошкафах. Убедитесь в этом сами!

Модульная безопасность в преобразователе частоты с MOVISAFE®

  • Опции безопасности MOVISAFE® CS..B для прикладных преобразователей MOVIDRIVE® technology и system
  • Встроенные опции безопасности MOVISAFE® CS..A для стандартного преобразователя частоты MOVITRAC® advanced
Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше

Безопасная децентрализованная приводная электроника

Функциональная безопасность способствует не только обеспечению безопасности персонала, но и в значительной степени повышению производительности установок и машин. Поэтому мы делаем ставку на гибкие решения с safetyDRIVE. Все наши приводные и частотно-регулирующие преобразователи оснащены функцией безопасного отключения электропитания двигателя (STO). Ассортимент дополняют опции безопасности MOVISAFE®® CS..A.

Децентрализованные приводные устройства MOVIONE®, MOVIMOT® advanced, MOVIMOT® performance, MOVIMOT® performance ELV и MOVIGEAR® performance, а также децентрализованные локальные преобразователи MOVIONE®, MOVIMOT® flexible и MOVIPRO® technology со встроенными функциями безопасности готовы к использованию в децентрализованных установках. Они обеспечивают все основные функции безопасного движения.

Средства обеспечения безопасности для децентрализованных установок

  • Децентрализованные приводные устройства MOVIMOT® advanced, MOVIMOT® performance и MOVIGEAR® performance, а также локальный преобразователь частоты MOVIMOT® flexible со встроенной опцией безопасности MOVISAFE®® CSB51A (/SBA) и CSS51A (/SSA)
  • MOVIPRO® technology — это локальный преобразователь частоты, способный удовлетворить требования самых сложных задач. Доступны опции безопасности MOVISAFE®® CSB31A (/SBA), CSS.1A (/SSA) и MOVISAFE®® CSA31A (/SAA).
Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше



Узнать больше Узнать больше Узнать больше

Модульные пакеты услуг по безопасности

Мы предлагаем сертифицированные компоненты безопасности и соответствующие показатели безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1 в виде библиотеки VDMA, например, для Sistema. Благодаря этому мы обеспечиваем вам полную валидацию защитных функций, дополненную нашими модульными и гибкими пакетами услуг по безопасности.

В сотрудничестве с TÜV мы успешно охватываем все этапы жизненного цикла безопасности. Помимо компонентов для функциональной безопасности, в спектр наших услуг по средствам обеспечения безопасности в рамках директивы по машинному оборудованию входят проектирование, валидация защитных функций и ввод в эксплуатацию. Их дополняют консультации наших квалифицированных сотрудников, обладающих обширным опытом в области функциональной безопасности.

Используйте гибкость
поскольку наши компоненты safetyDRIVE можно гибко комбинировать для любого типа установки

Минимизируйте эксплуатационные риски
поскольку система функциональной безопасности safetyDRIVE эффективно устраняет все источники опасности

Экономичный привод
поскольку с помощью компонентов безопасности safetyDRIVE вы экономите на внешних системах безопасности

Работайте в соответствии с нормами
поскольку все модули safetyDRIVE соответствуют действующим законодательным требованиям