• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация для вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить коммерческое предложение или разместить заказ
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Компактность
Номинальная мощность от 0,8 до 2,1 кВт и пиковая мощность до 6,3 кВт, полностью интегрированная конструкция, на 50 % легче традиционных приводных решений.

Универсальность
Сокращение модельного ряда благодаря оптимальному проектированию с упором на широкий диапазон скоростей и высокую перегрузочную способность, достигающую 300 % от номинального крутящего момента.

Эффективность
Класс энергоэффективности двигателя IE5 согласно IEC TS 60034-30-2 и потери мощности в системе ниже на величину до 50 %, чем у класса IES2 по стандарту IEC 61800-9-2.

Низкий уровень шума
На 75 % тише, чем представленные на рынке трехфазные двигатели, за счет применения конвекционного безвентиляторного охлаждения для работы в условиях с повышенными требованиями.

Соединения
Надежное соединение с любыми стандартными коммуникационными системами.

Технология управления Технология для шкафов управления

Приводной агрегат со встроенным в двигатель преобразователем

Мы учли ваши потребности и существенно усовершенствовали приводной агрегат MOVIGEAR®, основанный на модульной системе автоматизации MOVI‑C®. MOVIGEAR® performance дополняет функциональные возможности существующих продуктов, увеличивая спектр применений нашей децентрализованной приводной техники, которая уже десятилетиями подтверждает свою состоятельность.

Приводной агрегат MOVIGEAR® performance включает в свой состав децентрализованный преобразователь, синхронный двигатель с постоянными магнитами и редуктор. Все три компонента объединены в один компактный литой алюминиевый корпус. Таким образом, MOVIGEAR® performance представляет собой компактную, готовую к эксплуатации систему, способную эффективно выполнять большие объемы работ.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Компактная конструкция и высокая перегрузочная способность

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Благодаря интегрированному цифровому интерфейсу электронная заводская табличка и различные сигналы датчиков передаются между двигателем и преобразователем без необходимости установки дополнительных компонентов.Для связи могут использоваться интерфейсы полевой шины, такие как PROFINET IO, EtherNet/IPTM, Modbus TCP, POWERLINK/ CiA 402, EtherCAT®/SBusPLUS и EtherCAT®/CiA 402, а также встроенные цифровые входы и выходы. Благодаря этому MOVIGEAR® performance идеально подходит для конвейерных систем с высокими требованиями к динамической производительности.

Новая модель приводного агрегата отличается компактной конструкцией и высокой перегрузочной способностью. MOVIGEAR® performance удовлетворяет самым высоким требованиям к энергоэффективности двигателя — классу IE5 по IEC TS 60034-30-2 — и максимальной эффективности системы по IEC 61800-9-2, превосходя все существующие на рынке решения.

Особенности

  • Компактная полностью интегрированная конструкция: Мехатронный приводной агрегат сочетает в одном корпусе синхронный двигатель, редуктор и преобразователь
  • Универсальные крепежные положения /MU (M1, M2, M3, M4, M5, M6): Выравнивание давления в редукторе /PG
  • Конструкция с полым валом
    • Со шпонкой
    • С системой крепления TorqLOC® с полым валом
  • Диаметр полого вала
    • MGF..2-C: 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм
    • MGF..4-C / MGF..4-C/XT: 30 мм, 35 мм, 40 мм
  • Диапазон скоростей на выходе Диапазон регулирования скоростей 1:40 (без энкодера):
    • MGF..2-C: 0,9–593 об/мин
    • MGF..4-C / MGF..4-C/XT: 0,9–566 об/мин
  • Напряжение ввода:380–500 В, 50/60 Гц (доступен также вариант для системы заземления IT)
  • Перегрузочная способность до 300 %
    • Возможность обойтись без избыточного запаса мощности в статическом рабочем режиме
    • Сокращение габаритов необходимой инфраструктуры питания
    • Отсутствие перегрузок благодаря встроенным защитным механизмам

Технические характеристики

Серия/модель MGF..2-C MGF..4-C MGF..4-C/XT
Масса
кг
16 26 28
Номинальный крутящий момент,
Н·м
200 400 400
Номинальная мощность,
кВт
0,8 1,5 2,1
Диапазон скоростей на выходе
об/мин
0,9–593 0,9–566 0,9–566
Напряжение ввода
В
380–500 В, 50/60 Гц 380–500 В, 50/60 Гц 380–500 В, 50/60 Гц
Диаметр полого вала
мм
20/25/30/35/40 30/35/40 30/35/40

Готовность к использованию в вашей сфере

Технология динамической транспортировки материалов

  • Оси с регулированием скорости
  • Возможность применения в системах позиционирования

Области применения

  • Горизонтальные конвейерные системы для внутрискладской логистики и почтовых сортировочных центров
  • Производство продовольствия и напитков
  • Автомобильная отрасль
  • Обработка багажа в аэропортах

Предпочитаете, когда преобразователь установлен отдельно, рядом с приводом, но при этом хотите сохранить все преимущества MOVIGEAR®?

Наш приводной агрегат MOVIGEAR® classic в сочетании с MOVIMOT® flexible идеально подойдет для систем с раздельной установкой компонентов.

Преимущества для вас

  • Возможность существенной экономии энергии за счет применения двигателей класса IE5
  • Полностью интегрированная компактная конструкция, включающая редуктор, двигатель и преобразователь
  • Опциональный энкодер двигателя, расширяющий спектр применений
  • Бесшумная работа без вентилятора, обеспечивающая комфортную рабочую атмосферу
  • Высокоскоростное соединение с любыми стандартными коммуникационными системами

Новый дизайн приводного блока MOVIGEAR® performance для влажных помещений /WA

Как и приводной агрегат MOVIGEAR® classic, линейка MOVIGEAR® performance также доступна в исполнении для влажных помещений /WA. Эта модификация идеально подходит для условий, где требуются частая очистка, или для использования в холодильных установках.

Компоненты модификации для влажных помещений /WA

  • Выходной вал, винты и вентиляционный клапан выполнены из нержавеющей стали
  • Степень защиты IP66
  • Защитное покрытие HCP200 в четырех цветах: папирусно-белый, ультрамарин, алюминиево-белый и черная сажа
  • Защитное покрытие с сертификацией HCP200F FDA в двух цветах: папирусно-белый и черная сажа
  • Мембрана выравнивания давления /PE
  • Защитный кожух для выходного вала (сторона B)

Области применения различных модификаций в зависимости от ключевых требований

Требования Стандартные конвейерные установки Конвейерные системы, эксплуатируемые в условиях регулярной чистки или мокрой смазки
Исполнение привода Стандартное Для влажных помещений /WA
Требования к приводной системе и защитному покрытию
  • Регулярная чистка и (или) мокрая смазка
  • Высокая степень химической стойкости
  • Непрямой контакт с транспортируемыми материалами, например с продуктами питания
Требуемая степень защиты IP65 IP66
Целевые области применения Логистика, автомобилестроение и пр. Пищевая промышленность, пекарни, мельницы и пр.

Варианты интеграции и организации связи

  • DFC — прямой обмен данными по полевой шине (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP, POWERLINK/CiA 402)
  • DBC — прямой обмен данными в двоичном формате
  • DAC — прямой обмен данными через AS-Interface
  • DSI — прямое подключение к системной шине (EtherCAT®/SBusPLUS, EtherCAT®/CiA 402)

Цифровые и аналоговые входы/выходы

  • DFC/DSI: До 4 цифровых входов и до 2 цифровых входов/выходов
  • DBC: 4 цифровых входа, 1 релейный выход и 1 аналоговый вход (0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА)
  • DAC: 4 цифровых входа, 1 релейный выход

Топологии

От технологий управления до преобразователей и приводов, как централизованных, так и децентрализованных, компоненты модульной системы автоматизации MOVI-C® не имеют языковых барьеров.

Проектируйте свои установки и системы на основе единой топологии управления, связи и подключения. Наше оборудование и ПО обеспечат беспроблемную интеграцию и быстрый запуск процессов.

Даже в случае крупных децентрализованных систем специфические требования к отдельным установкам не станут проблемой. Приводной агрегат MOVIGEAR® performance предлагает интерфейсы для обмена данными с любыми шинами связи. Доступно множество вариантов, включая прямое подключение к контроллеру.

Программные модули MOVIKIT®

В категорию «Приводы» входят модули MOVIKIT®, которые работают непосредственно в приводных агрегатах MOVIGEAR® performance:

  • MOVIKIT® Positioning Drive для систем позиционирования, основанных на стандартном интерфейсе полевой шины.
  • MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive для реализации классического позиционирования с высокой или низкой скоростью без энкодера двигателя.
  • MOVIKIT® Velocity Drive для установок с управлением скоростью на основе стандартизированного интерфейса полевой шины.
Подробнее о MOVIKIT®

Цифровое управление двигателем и интеграция данных

Встроенный цифровой интерфейс для передачи данных между двигателем и преобразователем

Интегрированный цифровой интерфейс MOVILINK® DDI позволяет передавать электронную заводскую табличку и различные сигналы датчиков между двигателем и преобразователем без установки дополнительных компонентов.

Подробнее

Обзор функций безопасности

  • Интегрированная функция безопасного отключения крутящего момента (STO) в соответствии со стандартом IEC 61800-5-2
  • Класс безопасности оборудования (SIL) 3 в соответствии со стандартами EN 61800-5-2:2017 и EN 61508:2010
  • Уровень надежности PL e в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1:2015
  • Опциональная поддержка PROFIsafe и Safety over EtherCAT®
  • Стандарт CIP-Safety
  • Встроенные безопасные цифровые входы в сочетании с опцией CSL51A

Доступные опции

Энкодеры

  • Многооборотный абсолютный энкодер /AZ1Z для позиционирования с расширенным диапазоном регулирования скорости 1:2000

Опциональные штекерные разъемы

  • Штекерные разъемы M15 или M23 для питания 400 В пер. тока
  • Штекерные разъемы M12 (5-контактные с A-кодировкой) для безопасного отключения крутящего момента (STO)
  • Штекерные разъемы M12 (5-контактные с L-кодировкой) для резервного питания 24 В пост. тока
  • Штекерные разъемы M23 для гибридных установок
  • Подключение к полевой шине (в зависимости от выбранного интерфейса связи)
  • Цифровые входы/выходы (в зависимости от выбранного интерфейса связи)
  • Допускаются также цепочечные подключения с помощью разъемов

Опциональная функция DynaStop®

  • Опциональная функция электродинамического торможения DynaStop® (/DSP)

Условия окружающей среды

  • Степень защиты: IP65 согласно EN 60529
  • Температура окружающей среды: от –30 до +60 °C (в зависимости от исполнения)
  • Устойчивое развитие и потенциал энергоэффективности
    • Эффективность приводной системы по стандарту IEC 61800-9-2 «Системы силовых электроприводов»: Наивысший класс эффективности IES2 по стандарту IEC 61800-9-2 для систем, объединяющих двигатель и электронное управление
    • Энергоэффективность двигателя по стандарту IEC 60034: Соответствует классу эффективности IE5 согласно IEC TS 60034-30-2

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • CMIM (Марокко)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • RCM (Австралия и Новая Зеландия)
  • UA.TR (Украина)
  • UKCA (Великобритания)
  • UL (США и Канада)

Готовность к использованию в вашей сфере

Приводной агрегат MOVIGEAR® performance

MOVIGEAR® performance — это компактная, готовая к эксплуатации система, способная эффективно выполнять большие объемы работ.

Нуждаетесь в решении для влажных помещений?

Наш приводной агрегат MOVIGEAR® classic отлично подходит для производства продовольствия и напитков.

Подробнее

Преимущества для вас

MOVIGEAR® performance в логистическом комплексе Hermes Fulfilment

Требования

Логистический комплекс Hermes Fulfilment — один из крупнейших и самых современных в Европе — был модернизирован с применением приводных агрегатов серии MOVIGEAR® performance.

Решение


Хотите узнать больше? Посмотрите видеоролик и подробные сведения об этом проекте.

Комментарий

Тобиас Ниттель,
менеджер по продукции направления «Децентрализованная приводная техника», SEW‑EURODRIVE

«Модульная система автоматизации MOVI‑C® позволяет клиентам создавать установки как с преобразователями, монтируемыми в шкаф управления, так и с приводной электроникой, расположенной непосредственно рядом с двигателем, не задумываясь о каких-либо различиях в вопросах проектирования, производительности и дальнейшей эксплуатации. Важнейшая составляющая нашей платформы — встроенный цифровой интерфейс двигателя. Он обеспечивает автоматический ввод приводной системы в эксплуатацию и передачу различных сигналов с датчиков от двигателя к электронике без установки дополнительных компонентов».

Знания

Материалы для онлайн-обучения помогут вам приобрести базовые технические знания. Учебные материалы доступны бесплатно и круглосуточно.

Перейти к материалам для онлайн-обучения