• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Универсальность
Возможность управления всеми типами синхронных и асинхронных двигателей. При необходимости можно интегрировать энкодеры двигателя или механический тормоз.

Интеллектуальность
Информация с электронной заводской таблички, а также данные о торможении и диагностике передаются напрямую в преобразователь.

Простота
Умное цифровое подключение с использованием стандартного гибридного кабеля обеспечивает одновременно подачу питания и передачу данных между децентрализованным преобразователем и двигателем.

Безопасность
Интегрированная функция безопасного отключения крутящего момента (STO) уровня PL e. Управление: двоичное или опционально через PROFINET®/PROFIsafe.

Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника

Мы развиваем наш ассортимент децентрализованных решений, опираясь на модульную систему автоматизации MOVI‑C®. MOVIMOT® flexible позволяет установить децентрализованный преобразователь непосредственно рядом с двигателем в вашей системе. С MOVIMOT® flexible выбор синхронного или асинхронного двигателя остается за вами.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Простая модернизация с помощью новой версии MOVIMOT® flexible для логистики

Сделайте модернизацию систем ASi проще, быстрее и с учетом будущих потребностей: MOVIMOT® flexible в исполнении для логистики легко интегрируется в существующие установки, сокращает время простоя и быстро возвращает ваше подъемно-транспортное оборудование в рабочее состояние.

Стандартизированная схема подключения, интуитивно понятное управление на месте и MOVIKIT® ASi LocalMotorStarter DRIVE обеспечивают плавный переход — с надёжной работой с самого первого дня.

Характеристики

  • Типы двигателей:совместим с синхронными/асинхронными приводами SEW-EURODRIVE (с датчиком/без датчика) и двигателями другой марки
  • Обработка сигналов датчиков двигателей: обработка сигналов всех датчиков двигателей SEW-EURODRIVE с интерфейсом DDI
  • Напряжение питающей сети: 380 В – 500 В при 50/60 Гц (также доступен вариант для сети с незаземленной нейтралью)
  • MOVILINK®® DDI: цифровой интерфейс двигателя с электронной заводской табличкой, содержащей все данные приводного устройства. Это исключает необходимость ручного ввода двигателя в эксплуатацию, что позволяет сэкономить ваше драгоценное время и предотвратить потенциальные неисправности при вводе в эксплуатацию.
  • режим регулирования
    • U/f: особенно надёжный для асинхронных двигателей без датчика
    • VFCPLUS: особенно универсальный для асинхронных двигателей с датчиком и без него
    • CFC: особенно динамичный режим для асинхронных и синхронных двигателей с датчиком
    • ELSM®®: особенно эффективный для синхронных двигателей без датчика
  • Перегрузочная способность до 300 % от IN
    • предотвращает расчет с запасом при статической эксплуатации
    • уменьшает размеры необходимой инфраструктуры электроснабжения
  • Вес (зависит от приводной электроники преобразователя)
    • Типоразмер 1/1E: 3,5 – 5,5 кг
    • Типоразмер 2/2E: 9,5 – 10 кг

Технические данные

  Серия/модификация
MMF1. MMF3.
типоразмер BG1 BG1E BG1 BG1E BG2 BG2E
Вес, кг 3,5 4 5 5,5 9,5 10
Номинальный выходной ток A 2 – 3,2 4 – 5,5 4 – 5,5 2 – 3,2 7 – 9,5 12,5 – 16
Номинальная мощность, кВт* 0,55 – 1,1 1,5 – 2,2 0,55 – 1,1 1,5 – 2,2 3,0 – 4,0 5,5 – 7,5
Напряжение питающей сети, В 3 x переменное напряжение 380 В – 500 В

* при использовании с асинхронными двигателями

Готов к применению в вашей системе

MOVIMOT® flexible — это универсальный преобразователь частоты с клеммной коробкой, выполняющей функцию полевого распределителя, для установки рядом с двигателем.

От динамичного подъемно-транспортного оборудования с осями, скорость которых регулируется, до задач позиционирования:

  • горизонтальные и вертикальные конвейерные системы в интралогистике, например, конвейеры для транспортировки багажа в аэропортах или в сфере доставки посылок
  • Производство напитков и пищевых продуктов
  • Автомобильная промышленность


Хотите ещё более простое решение за счёт интеграции преобразователя в двигатель?

Наше приводное устройство MOVIMOT® advanced — универсальное решение для использования во многих интеллектуальных логистических системах, сочетающее в себе асинхронный двигатель и частотный преобразователь.

Узнать больше

Варианты обмена данными/монтажа:

  • DFC – прямая связь по полевой шине (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP, POWERLINK)
  • DSI — прямой монтаж по системной шине (EtherCAT®/SBusPLUS)
  • DBC — прямая двоичная связь
  • DAC — прямая связь по AS-Interface

Цифровые и аналоговые вводы/выводы:

  • DFC/DSI: до 7 цифровых вводов и до 2 цифровых вводов/выводов
  • DBC: 4 цифровых входа / 1 выход реле и 1 аналоговый вход (0 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА)
  • DAC: 4 цифровых ввода / 1 выход через реле

Топологии

Независимо от того, идет ли речь о системе управления, преобразователе или приводах, централизованных или децентрализованных — все компоненты модульной системы автоматизации MOVI-C® «говорят» и «понимают» любой язык.

Планируйте конфигурацию ваших машин или установок с использованием топологии контроллера, обмена данными или монтажа — наше аппаратное и программное обеспечение без проблем интегрируется и обеспечивает простое управление движением.

Индивидуальные приложения управления движением всё чаще используют профиль EtherCAT® CiA402. В том числе прямо в полевых условиях для регулирования различных приводов через периферийные распределительные устройства. Независимо от того, подходит ли этот интерфейс шинной связи или какой-либо другой — сMOVIMOT® flexible у вас есть все возможности для комбинирования.

  • Интеграция локального управления в передний модуль для большей гибкости и простоты эксплуатации
    • 3 цифровых входа, встроенныхнепосредственно в передний модуль,для быстрого доступа
    • Ключевой переключатель для простого переключения между автоматическим и ручным режимами
    • Светодиодный экран состояния цифровых входов (на переднем модуле)
  • Стандартизированная схема разъемов для упрощения монтажа
    • Han® Q4/2 для подключения к сети 400 В переменного тока и встроенного опорного напряжения 24 В постоянного тока или
    • Han® Q4/2 для подключения к сети переменного тока 400 В и опорного напряжения 24 В постоянного тока (опционально) через штекерный разъем M12
    • Han® Q8/0 для подключения стандартных двигателей
    • Дополнительные защитные функции, например STO (Safe Torque Off), через штекерный разъем M12

Программные модули MOVIKIT®

Категория «Drive» включает программные модули MOVIKIT®, которые используются для эксплуатации на локальном преобразователе частоты MOVIMOT® flexible:

  • MOVIKIT® Positioning Drive: MOVIKIT® Positioning Drive позволяет реализовывать задачи позиционирования с помощью стандартизированного интерфейсного модуля полевой шины.
  • MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive: MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive — это программный модуль для реализации классического «позиционирования с быстрым и медленным ходом» без датчика двигателя.
  • MOVIKIT® Velocity Drive: Привод MOVIKIT® Velocity Drive позволяет реализовывать задачи с заданной частотой вращения и стандартизированным интерфейсным модулем полевой шины.
Узнать больше о MOVIKIT®

Цифровая интеграция двигателя и данных

Однокабельная технология для питания и передачи данных с цифровым датчиком для синхронных и асинхронных двигателей

Фактически здесь требуется лишь один гибридный кабель для передачи данных между преобразователем частоты и двигателем. Цифровой интерфейс данных MOVILINK® DDI передает данные о мощности, тормозе, датчике и диагностике на двигатель.

Узнать больше

Функциональная безопасность

  • Встроенная защитная функция STO (Safe Torque Off) в соответствии с IEC 61800-5-2
  • Уровень целостности безопасности 3 в соответствии со стандартами EN 61800-5-2: 2017, EN 61508: 2010
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1: 2015
  • опционально: CSB51A для STO через PROFIsafe, CIP Safety™ или Safety over EtherCAT®
  • опционально: CSL51A для безопасных входов, SLS и STO через PROFIsafe, CIP Safety™ или Safety over EtherCAT®
    • Защитные функции: функции безопасной остановки, функции безопасного перемещения

MOVIMOT®с гибкой логистической реализацией — идеальное решение для ваших проектов по модернизации ASi. Оно совместимо со всеми распространенными технологиями приводов и поддерживает различные профили ASi. Кроме того, стандартизированная схема подключения в сочетании с интуитивно понятным управлением на месте обеспечивает быструю установку и минимальное время простоя. Это решение дополняется MOVIKIT®® ASi LocalMotorStarter DRIVE, что позволяет организовать максимально плавный переход и обеспечить беспроблемную интеграцию в существующую инфраструктуру, гарантируя оптимальную мощность с первого дня.

К информационному листу (PDF, 286 KB)

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Это видео идеально подходит для инженеров по техническому обслуживанию, системных интеграторов и руководителей предприятий, которые хотят модернизировать свои установки эффективно и с обеспечением долгосрочной стабильности. В этом вводном видео объясняется, почему модернизация вашей существующей установки с интерфейсом AS-Interface с помощью гибкой логистической версииMOVIMOT®является одним из самых эффективных способов повысить эксплуатационную надёжность без необходимости перепроектирования всей системы.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Успешная модернизация начинается с ключевого вопроса: подходит ли новый привод к существующему оборудованию с физической и электрической точек зрения? В этом видео мы покажем вам основные проверки, которые необходимо провести, чтобы обеспечить беспроблемную замену без неожиданных сложностей.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Двигатели со встроенными тормозными выпрямителями требуют особого подхода. В этом выпуске мы объясним, как демонтировать имеющийся выпрямитель и заменить его клеммной панелью, чтобы двигатель мог правильно работать с MOVIMOT® с гибким вариантом логистики.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

В этом выпуске представлено полное практическое руководство по установке MOVIMOT® с гибкой логистической конфигурацией. В этом видео показаны монтаж и кабельное соединение нового устройства с использованием стандартных штекерных разъемов, доступных на рынке.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

В этом выпуске объясняется, как правильно интегрироватьMOVIMOT®гибкий логистический вариант в вашу сеть ASi. Четкие инструкции гарантируют правильную адресацию и корректное поведение при обмене данными.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Программный модуль MOVIKIT®® ASi LocalMotorStarterDrive расширяет гибкий логистический вариант MOVIMOT®® за счёт возможностей настройки и наглядного интерфейса для быстрого ввода в эксплуатацию. В этом видео объясняется, как программное обеспечение настраивает сопоставление и как его настраивать в MOVISUITE®®.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Независимо от того, работаете ли вы с простой ленточным конвейером или системой с несколькими приводами, в этом выпуске представлены три эффективных способа ввода в эксплуатацию.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

В этом выпуске мы проведем наиболее важные проверки, которые гарантируют, что ваша система безопасна, стабильна и готова к производству.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

В последнем выпуске мы представляем новую логистическую версию — стандартизированную версию проверенногоMOVIMOT®flexible, специально разработанную для современной системы транспортировки материалов.

Опция совместимости с датчиками

  • Однооборотный датчик /EI8Z для позиционирования и расширенного диапазона регулирования скорости
  • MOVILINK® DDI многооборотный датчик /AK8Z
  • Однооборотный датчик /EZ2Z
  • Многооборотный датчик /AZ2Z
  • Безопасный однооборотный датчик /EI7C-FS (для защитной функции SLS) — в стадии разработки

Опция DynaStop®

  • Электродинамическое торможение DynaStop® (/DSP)

Дополнительные штекерные разъемы

  • Питание 400 В переменного тока с штекерными разъемами M15 или M23
  • Безопасное отключение вращающего момента (STO) с штекерными разъемами M12 (кодировка A, 5-контактные)
  • Опорное напряжение 24 В постоянного тока с штекерными разъемами M12 (кодировка L, 5-контактные)
  • Штекерные разъемы M23 для гибридной установки
  • Подключение к полевой шине (в зависимости от выбранного варианта связи)
  • Цифровые вводы/выводы (в зависимости от выбранного варианта связи)
  • Выход двигателя с штекерным разъемом M23
  • Возможна установка по цепочке (Daisy Chain) с помощью штекерных разъемов

Опция блока управления тормозом

  • Встроенный блок управления тормозом для 110-AC 500 В
  • Управление тормозом на 24 В постоянного тока

Дополнительные опции

  • опционально со встроенным разъединителем нагрузки, включая контакт обратной связи

внешние условия

  • Степень защиты: Стандарт IP65 в соответствии с EN 60529
  • Температура окружающей среды: от -30 °C до +60 °C (в зависимости от модификации)
  • Экологичность и высокий потенциал энергосбережения:
    • Повышенная энергоэффективность за счет встроенной эксплуатации в режиме ожидания и оптимизации расхода

Сертификаты / Соответствие

  • CE (Европейское экономическое пространство)
  • CMIM (Марокко)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • RCM (Австралия и Новая Зеландия)
  • UA.TR (Украина)
  • UKCA (Великобритания)
  • UL (США и Канада)

Комментарий

Локальный преобразователь MOVIMOT® flexible, устанавливаемый рядом с двигателем, обеспечивает максимальную гибкость для самых разнообразных задач в области децентрализованной приводной техники. Благодаря модульной концепции данное решение можно точно адаптировать к индивидуальным требованиям и при необходимости в любой момент расширить.

Будь то подходящие штекерные разъемы, дополнительные цифровые вводы/выводы или встроенные защитные функции — MOVIMOT® flexible адаптируется к вашему применению и обеспечивает максимальную свободу при проектировании вашего приводного решения.
Благодаря бесшовной интеграции в модульную систему автоматизации MOVI-C®, разнообразным портам передачи данных, а также обширным возможностям расширения создается перспективная платформа, которая растет вместе с вашими требованиями. От простых систем подъемно-транспортного оборудования до сложных концепций машин и установок — MOVIMOT® flexible предлагает подходящее решение для эффективной и масштабируемой автоматизации.

Аннабель Беккер
Менеджер по продукту MOVIMOT® flexible, SEW-EURODRIVE