• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация для вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить коммерческое предложение или разместить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Высокая перегрузочная способность
может достигать 300%, обеспечивая оптимальное использование привода и уменьшая номинальную подключаемую нагрузку.

Экологичность
Бесшумная работа без вентилятора и класс эффективности двигателя ≥ IE5 по стандарту IEC TS 60034-30-2.

Точность
Высокая динамичность, широкий диапазон регулирования скоростей и опциональное позиционирование с помощью многооборотного абсолютного энкодера.

Экономичность
Прямое клеммное подключение или простая и быстрая установка с помощью опциональных разъемов. Организация связи на основе цифрового интерфейса MOVILINK® DDI.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Приводной агрегат с интегрированным децентрализованным преобразователем

MOVIMOT® performance дополняет функциональные возможности существующих продуктов MOVI‑C®, увеличивая спектр применений нашей децентрализованной приводной техники, которая уже десятки лет подтверждает свое качество.

Приводной агрегат MOVIMOT® performance состоит из децентрализованного преобразователя и синхронного двигателя серии CM3C.. с постоянными магнитами.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Благодаря сочетанию энергоэффективного синхронного двигателя серии CM3C.. с интегрированным децентрализованным преобразователем приводной агрегат превосходит требования наивысшего класса энергоэффективности для систем — IES2 по стандарту IEC 61800-9-2.

Встроенный цифровой интерфейс обеспечивает быстрый, простой и удобный ввод в эксплуатацию при работе с любыми мотор-редукторами.

Характеристики

  • Проверенная модульная система: синхронный двигатель, локальный преобразователь частоты и опциональный редуктор объединены в одно приводное устройство
  • Тип редуктора:
    • совместима со всеми стандартными редукторами серий 7 и 9
    • совместим с серво-коническими редукторами
  • Тип тормоза:
    • доступен с тормозом BZ3
    • опционально с устройством ручного растормаживания с автоматическим самовозвратом в исходное положение
    • Двигатели с тормозом могут поглощать энергию, вырабатываемую в режиме генератора, что позволяет обойтись без внутренних тормозных резисторов
  • MOVILINK® DDI: цифровой интерфейс двигателя, который исключает необходимость ручного ввода двигателя в эксплуатацию и, таким образом, экономит ваше драгоценное время.
  • MOVIKIT®: программные модули, обеспечивающие стандартизированный порт передачи данных в модульной системе автоматизации MOVI-C®.
  • Диапазон регулирования скорости:
    • 1:40 (без датчика)
    • 1:2000 (с датчиком)
  • Напряжение питающей сети: 380 В – 500 В при 50/60 Гц (также доступна версия для сети с незаземленной нейтралью)
  • Перегрузочная способность до 300 %
    • предотвращает расчет с запасом при статической эксплуатации
    • уменьшает размеры необходимой инфраструктуры электроснабжения
    • предотвращает перегрузку благодаря встроенным механизмам защиты

Технические данные

Тип двигателя CM3C80S CM3C80M CM3C100LM
Соответствие преобразователям 0020 0025 0032 0040 0040 0055 0070 0095
Номинальный выходной ток преобразователя
А
2 2,5 3,2 4,0 4,0 5,5 7,0 9,5
Номинальная мощность
кВт
0,75 0,94 1,19 1,51 1,68 1,88 3 4
Номинальный вращающий момент
Нм
3,6 4,5 5,7 7,2 8 9 15 20
Перегрузочная способность
%
300 300 300 300 300 300 300 300
КПД двигателя 89,1 % ≙ IE5 90,0 % ≙ IE5 90,4 % ≙ IE5 87,6 % ≙ IE5 87,9 % ≙ IE5 88,4 % ≙ IE5 90,3 % ≙ IE5 91,3 % ≙ IE5
Диапазон регулировки скорости без датчика 1:40 1:40 1:40 1:40 1:40 1:40 1:40 1:40
Диапазон регулировки частоты вращения с датчиком 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000
Масса без тормоза
кг
14,19 14,19 14,19 14,64 17,03 17,03 28,3 28,3
Масса с тормозом
кг
22,8 22,8 22,8 23,3 25,7 25,7 42 42

Готов к применению в вашей системе

MOVIMOT® performance — наш специалист по динамике, который отличается гибкостью и перегрузочной способностью. Он идеально подходит для всех применений: от интеллектуальной транспортной оси до простого привода подъема и оси позиционирования. Благодаря повышенной степени защиты, бесшумной эксплуатации без вентилятора, а также максимальной энергоэффективности спектр применения становится ещё шире.

Области применения:

  • в горизонтальных конвейерных системах в интралогистике и посылочной логистике
  • в пищевой промышленности и производстве напитков
  • в автомобильной промышленности
  • в системах транспортировки багажа в аэропортах

Совместимость с асинхронным двигателем?

Наше приводное устройство MOVIMOT® advanced — это универсальное решение для использования во многих интеллектуальных логистических системах, сочетающее в себе асинхронный двигатель и частотно-регулируемый преобразователь.

Узнать больше

Преимущества

  • высокая динамика при чрезвычайно компактном типоразмере
  • большой потенциал энергосбережения благодаря технологии двигателей класса IE5
  • бесшумная эксплуатация без вентилятора для создания комфортной рабочей атмосферы
  • Мощная интеграция со всеми распространенными системами связи
  • гибкая интеграция в самые разные топологии установки

Варианты обмена данными и монтажа:

  • DFC – прямая связь по полевой шине (PROFINET,EtherNet/IPTM, Modbus TCP, POWERLINK/CiA 402)
  • DBC — прямая двоичная связь
  • DAC — прямая связь по AS-Interface
  • DSI – прямой монтаж по системной шине (EtherCAT®/SBusPLUS,EtherCAT®/CiA 402)

Цифровые и аналоговые вводы/выводы:

  • DFC/DSI: до 4 цифровых вводов и до 2 цифровых вводов/выводов
  • DBC: 4 цифровых входа / 1 выход реле и 1 аналоговый вход (0 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА)
  • DAC: 4 цифровых ввода / 1 выход через реле

Топологии

Будь то техника управления, преобразователи или приводы, централизованные или децентрализованные — все компоненты модульной системы автоматизации MOVI-C® «говорят» и «понимают» любой язык.

Планируйте конфигурацию ваших машин или установок с использованием любой топологии контроллера, обмена данными или монтажа: наше аппаратное и программное обеспечение без проблем интегрируется и обеспечивает простое управление движением.

Реализуйте индивидуальные решения — даже в случае обширных децентрализованных установок это не представляет никакой проблемы. Приводное устройство MOVIMOT® performance оснащён интерфейсами для подключения к любой шине связи. Это лишь одна из многих возможностей — прямое подключение к контроллеру.

Программные модули MOVIKIT®

В категорию «Приводы» входят модули MOVIKIT®, которые работают непосредственно в приводных агрегатах MOVIMOT® performance:

  • MOVIKIT® Positioning Drive для систем позиционирования, основанных на стандартном интерфейсе полевой шины.
  • MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive для реализации классического позиционирования с высокой или низкой скоростью без энкодера двигателя.
  • MOVIKIT® Velocity Drive для установок с управлением скоростью на основе стандартизированного интерфейса полевой шины.
Подробнее о MOVIKIT®

Интегрированный цифровой интерфейс

Передача данных между двигателем и преобразователем

Интегрированный цифровой интерфейс MOVILINK® DDI позволяет передавать электронную заводскую табличку и различные сигналы датчиков между двигателем и преобразователем без установки дополнительных компонентов.

Подробнее

Обзор функций безопасности

  • Интегрированная функция безопасного отключения крутящего момента (STO) в соответствии со стандартом IEC 61800-5-2
  • Класс безопасности оборудования (SIL) 3 в соответствии со стандартами EN 61800-5-2:2017 и EN 61508:2010
  • Уровень надежности PL e в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1:2015
  • Опционально: CSL51A для реализации безопасных входов, функций SLS и STO через PROFIsafe, CIP-Safety или Safety over EtherCAT®
  • Опционально: CSB51A для реализации STO через PROFIsafe, CIP-Safety или Safety over EtherCAT®

Доступные опции

Энкодеры

  • Однооборотный энкодер /EZ2Z, /EZ4Z
  • Многооборотный энкодер /AZ2Z, /AZ4Z

Опциональные штекерные разъемы

  • Штекерные разъемы M15 или M23 для питания 400 В пер. тока
  • Штекерные разъемы M12 (5-контактные с A-кодировкой) для безопасного отключения крутящего момента (STO)
  • Штекерные разъемы M12 (5-контактные с L-кодировкой) для резервного питания 24 В пост. тока
  • Штекерные разъемы M23 для гибридных установок
  • Подключение к полевой шине (в зависимости от выбранного интерфейса связи)
  • Цифровые входы/выходы (в зависимости от выбранного интерфейса связи)
  • Допускаются также цепочечные подключения с помощью разъемов (в зависимости от мощности)

Опциональная функция DynaStop®

  • Опциональная функция электродинамического торможения DynaStop®

Прочие опции

  • Возможно исполнение в виде двигателя со встроенным тормозом (в том числе с ручным отпусканием тормоза)
  • Опциональная защита поверхности уровня OS1 или OS2

Условия окружающей среды

  • Степень защиты: IP65 согласно EN 60529
  • Температура окружающей среды: от –30 до +60 °C (в зависимости от исполнения)
  • Устойчивое развитие и потенциал энергоэффективности
    • Эффективность приводной системы по стандарту IEC 61800-9-2 «Системы силовых электроприводов»: Наивысший класс эффективности IES2 по стандарту IEC 61800-9-2 для систем, объединяющих двигатель и электронное управление
    • Энергоэффективность двигателя по стандарту IEC 60034: Соответствует классу эффективности IE5 согласно IEC TS 60034-30-2

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • CMIM (Марокко)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • RCM (Австралия и Новая Зеландия)
  • UA.TR (Украина)
  • UKCA (Великобритания)
  • UL (США и Канада)

Знания

Онлайн-курсы: вы получите технические базовые знания. Бесплатно и круглосуточно.

Перейти к онлайн-курсам