Безопасное планирование
Наши цилиндрические мотор-редукторы предназначены для оборудования группы II и категории 3GD.
Индивидуальная конфигурация
Благодаря этому, в вашей системе всегда будет доступен идеальный привод.
Используйте динамику
Выполняйте даже самые сложные задачи и процессы с высокой интенсивностью и точностью
Сэкономьте время и воспользуйтесь возможностями модульной системы взрывозащищенных цилиндрических мотор-редукторов серии R..CMP... Таким образом, вы всегда сможете подобрать привод с оптимальной степенью взрывозащиты, отвечающий вашим индивидуальным требованиям.
Компания SEW-EURODRIVE предлагает вам множество практичных инструментов для конфигурации. Вы убедитесь, что наши взрывозащищенные сервомоторы-цилиндрические мотор-редукторы идеально подходят и для ваших задач. Это особенно актуально для компактных решений, требующих высокой точности. С помощью цилиндрических моторов-редукторов серии R..CMP.. можно оптимально реализовывать даже особо сложные процессы в взрывоопасных условиях. Это обеспечивает каждому из ваших установок высокий уровень производительности, эффективности и безопасности. Воспользуйтесь также широким ассортиментом принадлежностей. Таким образом, мы предлагаем вам ещё большую гибкость и свободу действий при проектировании и реализации.
Наши взрывозащищенные сервомоторы с цилиндрической шестерней серии R..CMP.. всегда являются идеальным выбором, особенно для конструкций оборудования с облегченной конструкцией. Таким образом, вы экономите ценное монтажное пространство и можете использовать максимальное количество вариантов установки. Благодаря высоким пиковым крутящим моментам до 6000 Нм они обладают настоящей мощностью и точной динамикой.
Сертификация по ATEX охватывает группу устройств II и категорию устройств 3. Комбинации доступны в исполнении II3GD и II3D.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Редуктор RX.. | Двигатель CMP.. | |
| Размер редуктора | типоразмер | Диапазон крутящего момента MaDyn Нм |
| 57 | 50S – 100S | 6,6 – 90 |
| 67 | 50S — 100S | 8,3 – 162 |
| 77 | 63S – 100L | 15 – 305 |
| 87 | 71S - 100L | 41 – 540 |
| 97 | 80S – 100L | 93 – 800 |
| 107 | 100S – 100L | 114 – 910 |
| R..Редуктор | CMP..-двигатель | |
| Размер редуктора | типоразмер | Диапазон крутящего момента MaDyn Нм |
| 07 | 40M | 12–51 |
| 17 | 50S | 19–86 |
| 27 | 40M — 80S | 12–136 |
| 37 | 40M — 80S | 13–205 |
| 47 | 50S — 100S | 19–305 |
| 57 | 50S – 100L | 25–455 |
| 67 | 50S – 100L | 25–665 |
| 77 | 63S — 100L | 57–900 |
| 87 | 71S — 100L | 133 — 1550 |
| 97 | 80S – 100L | 290 — 3090 |
| 107 | 80L — 100L | 385–4360 |
| 127 | 80 л — 100 л | 406–6920 |
Применение в взрывоопасных средах со смесями воздуха и газа или воздуха и пыли в соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директивой ЕС 2014/34/ЕС (ATEX).
| Продукт | Исполнение | Зона |
| Мотор-редуктор (мотор-редуктор с прямым приводом) | II3GD II3D | 2/22 |
| Одиночная редукторная передача (редуктор с адаптером AQ) | II2GD | 1/21 2/22 |
| Отдельный двигатель CMP | II3GD II3D | 2/22 22 |
Пример: