Малое занимаемое пространство
благодаря тонкой и компактной конструкции.
Широкий спектр применения
благодаря линейке типоразмеров от габаритов F 27 до F 157, множеству опций, вариантов исполнения в соответствии с вашими требованиями.
Всегда на пике производительности
даже в исполнении с уменьшенным люфтом при крутящем моменте на выходе от 200 до 18 000 Нм.
Взрывозащищенные плоско-цилиндрические мотор-редукторы и редукторы SEW-EURODRIVE предназначены для применения на оборудовании категории II2GD. Широкий выбор монтажных позиций и способов установки обеспечивает широкий спектр применения. Повышенная концентрация газа и пыли не является проблемой, даже в сложных условиях эксплуатации. И все это без ущерба для производительности. Современные приводные системы SEW-EURODRIVE обеспечивают: длительный срок службы без технического обслуживания, высокая прочность и износоустойчивость шестерней.
Цилиндрические редукторы с параллельными валами и взрывозащитой, с диапозоном крутящего момента от 130 до 18 000 Нм, обеспечивают высокую производительность во многих системах транспортировки и обработки.
Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Then use our sophisticated modular concept and combine the explosion-proof gear units of the F series with the explosion-proof motor of your choice.
Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте взрывозащищенный редуктор из серии F ивзрывозащищенный двигатель
| Диапазон передаточных чисел | i | 3.77 – 281.71 |
| Диапазон передаточных чисел (двухступенчатые редукторы) | i | 87 – 31,434 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу | Нм | 130 – 18,000 |
| Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер AM) | кВ | 0.12 – 200 |