• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Обеспечение безопасности
Взрывозащищенные мотор-редукторы соответствуют всем требованиям ATEX для категории II3GD.

Добейтесь высоких крутящих моментов
В зависимости от исполнения может достигаться крутящий момент от 87 Нм до 7680 Нм.

Взрывозащищенный мотор-редуктор с сервоприводом для высокой производительности

Оптимальная взрывозащита с выдающимися характеристиками динамического сервопривода — возможно ли это? Да. Наш взрывозащищенный цилиндрический мотор-редуктор F..CMP.. с сервоприводом и синхронным электродвигателем CMP – это именно то решение, которое вы искали.

Благодаря своей исключительно компактной конструкции и широкому выбору вариантов, это оборудование особенно подходит для применения в погрузочно-разгрузочных работах и технологических процессах. Взрывозащищенный плоский цилиндрический мотор-редуктор, отвечающий требованиям к оборудованию группы ATEX II, гарантирует безопасность, производительность и высокий крутящий момент.

Сервопривод имеет компактную конструкцию, позволяющую оптимально использовать имеющееся пространство. Благодаря нашим модульным электродвигателям CMP, вы сможете выбрать один из шести доступных типоразмеров взрывозащищенного серводвигателя CMP в индивидуальной конфигурации.

Хорошо зарекомендовавший себя стандартный плоский цилиндрический редуктор серии F оптимален для высокоточного выполнения сложных профилей. Конструкция плоских цилиндрических редукторов обеспечивает пониженный люфт и высокую жесткость на кручение.

Сертифицированное по стандарту ATEX, оборудование классифицировано как оборудование группы II и категории 3. Мотор-редукторы предлагаются в исполнениях II3GD и II3D.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Взрывозащищенные плоско-цилиндрические редукторы

Серия F

  • Редукторы соответствуют директиве 94/9/EC (ATEX) или директиве ЕС 2014/34/EU (ATEX) от 20.04.2016, группа оборудования II, категория оборудования 2, исполнение II2GD.
    • Для использования на европейском рынке
    • Принято в Китае
    • Разрешены в России при наличии сертификатов EAC (ранее ГОСТ-Р)
  • Сертифицированные виды защиты:
    • Тип защиты «c»: Защита обеспечивается безопасной конструкцией (конструкционная безопасность), EN13463-1 и -5
    • Тип защиты «k»: Защита погружением в жидкость, EN13463-1 и -8
  • Стандартные прочные крышки в качестве стяжных муфт на редукторе
  • Все винты защищены от автоматического ослабления
  • Редуктор имеет отдельную заводскую табличку.
  • Качественные сальники
  • Смазка выдерживает высокие температуры
  • Узкий корпус, подходящий для ограниченного монтажного пространства
  • Также доступен с уменьшенным люфтом
  • Доступные версии:
    • На лапах или на фланце
    • Монтируются на фланце B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • С полым валом со шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицевым полым валом или зажимной системой TorqLOC®®
Подробнее о взрывозащищенных плоских цилиндрических редукторах серии F

Взрывозащищенные синхронные серводвигатели

Серия CMP..

  • Соответствует Директиве 94/9/EC (ATEX) или Директиве ЕС 2014/34/EU (ATEX) от 20 апреля 2016 г., группа оборудования II, категория оборудования 3
    • Категория II 3GD, для использования в зонах 2/22
    • Категория II 3D, для использования в зоне 22
    • также доступен с тормозом и Hiperface® энкодером (с электронной табличкой) в категории 3D
Подробнее о взрывозащищенных синхронных серводвигателях серии CMP..

Мотор-редукторы F..CMP..

Редукторы F.. Двигатели CMP..
Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
27 40M – 71M 15–157
37 40M – 71M 14–240
47 40M – 80S 18–435
57 50S – 100S 26–645
67 50S – 100L 30–920
77 63S – 100L 62–1530
87 71S – 100L 137–3090
97 80S – 100L 275–4360
107 100S – 100L 490–8860

Применение во взрывоопасных зонах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии с директивой 94/9/EC (ATEX) или директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX) от 20 апреля 2016 г.

Продукт Конструкция Зона
Мотор-редуктор (прямо установленный мотор-редуктор) II3GD
II3D
2/22
Отдельные редукторы (редукторы с адаптером AQ) II2GD
1/21
2/22
Автономный двигатель CMP.. II3GD
II3D
2/22
22

Пример:

  • Пищевая промышленность
  • Упаковочные машины
  • Упаковщики/распаковщики
  • Паллетайзеры и упаковочные машины
  • Системы сортировки и штабелирования
  • Ленточные конвейеры
  • Циклическая подача
  • Машины для переработки шин, резины и пластика
  • Координатные системы перемещения, координатные системы подъема и дополнительные координатные системы
  • Позиционирующие приводы