Экономия монтажного пространства
поскольку наш конический мотор-редуктор K..EDR.., соответствующий требованиям ATEX, оптимально использует имеющееся монтажное пространство.
Надежный привод
поскольку конический мотор-редуктор во взрывозащищенном исполнении является важным элементом вашей концепции взрывозащиты.
Снижение затрат на техническое обслуживание
поскольку конический мотор-редуктор K..EDR.. является очень простым в обслуживании и экономичным в эксплуатации.
Выбирайте конический мотор-редуктор серии K..EDR.. — проверенный привод, который отличается высоким КПД.
Благодаря конструкции, соответствующей требованиям ATEX, конический мотор-редуктор K..EDR.. представляет собой идеальное решение для приводов в условиях ограниченного пространства. Высококачественные и износостойкие зубчатые элементы делают этот угловой привод особенно эффективным и в то же время простым в обслуживании.
Компания SEW-EURODRIVE предлагает вам этот взрывозащищенный конический мотор-редуктор в категориях II2GD и II3GD. Конический мотор-редуктор K..EDR.. также отличается высокими эксплуатационными характеристиками. С помощью этого приводного решения вы можете — в зависимости от индивидуальной конфигурации — достигать мощности от 0,12 кВт до 45 кВт.
Все взрывозащищенные конические мотор-редукторы серии K..EDR.. поставляются по выбору в исполнении с опорной основой или в фланцевом исполнении — с полным валом или в исполнении с полым валом. Такое разнообразие вариантов, компактная конструкция и высокая экономичность делают этот проверенный мотор-редуктор универсальным в применении.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Типоразмер от K..37 до K..187, взрывозащищенный (трехступенчатый)
| редуктор | Двигатель серии EDR.. | ||
| Размер редуктора | Мaмакс. Редуктор Нм | типоразмер | Мощность кВт |
| 37 | 200 | 71S4 – 100LC4 | 0,12 – 3 |
| 47 | 400 | 71S4 – 100LC4 | 0,12 – 3 |
| 57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 67 | 820 | 71S4 – 132M4 | 0,12 – 5,5 |
| 77 | 1 550 | 71S4 – 160M4 | 0,12 – 9,2 |
| 87 | 2 700 | 71M4 – 180L4 | 0,37 – 18,5 |
| 97 | 4 300 | 80S4 – 225M4 | 0,55 – 45 |
| 107 | 8 000 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
| 127 | 13 000 | 132M4 – 225M4 | 3,0 – 45 |
| 157 | 18 000 | 160M4 – 225M4 | 9,2 – 45 |
| 167 | 32 000 | 160M4 – 225M4 | 9,2 – 45 |
| 187 | 50 000 | 160M4 – 225M4 | 9,2 – 45 |
Примеры: