• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • Документация и CAD-модели для вашей конфигурации
  • Возможность запросить предложение
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Мощный привод
поскольку динамичные взрывозащищенные конические мотор-редукторы для сервопривода рассчитаны на вращающий момент до 8 000 Нм.

Точность
благодаря современной приводной технике, которая отличается коротким временем реакции и точной масштабируемостью.

Обеспечение безопасности
поскольку они применяются на установках, которые должны эксплуатироваться в особо чувствительных зонах.

Высокая производительность благодаря взрывозащищенным коническим мотор-редукторам

К приводам, используемым в зонах с высоким уровнем выбросов газов или твердых частиц, предъявляются особые требования по взрывозащите. С помощью взрывозащищенных конических мотор-редукторов для сервопривода серии K..CMP.. мы предлагаем вам экономичное и безопасное комплексное решение.

С одной стороны — динамичная, точная и компактная сервоприводная техника, с другой — сертифицированная безопасность для взрывоопасных условий эксплуатации. Взрывозащищенные конические мотор-редукторы для сервопривода серии K..CMP.. гарантируют вам высокий уровень функциональности в плане развития мощности и точности. Особенно когда речь идет о сложных технологических процессах и безопасности производства. Благодаря точной масштабируемости, бесконечному разнообразию вариантов и износостойкой конструкции взрывозащищенные конические моторы-редукторы для сервопривода серии K..CMP.. всегда являются лучшим выбором.

Сертификация по ATEX охватывает группу устройств II и категорию устройств 3. Комбинации доступны в исполнении II3GD и II3D.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Взрывозащищенная коническая зубчатая передача

Серия K: трехступенчатая

  • Редуктор соответствует директиве 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директиве ЕС 2014/34/ЕС (ATEX), группа оборудования II, категория оборудования 2, исполнение II2GD
    • для использования на европейском рынке
    • признана в Китае
    • признана в России при наличии сертификатов EAC (преемник ГОСТ-Р)
  • Сертифицированные виды взрывозащиты:
    • Вид взрывозащиты «c»: защита за счёт безопасной конструкции (конструктивная безопасность) EN13463-1 и -5
  • Вид взрывозащиты «k»: защита посредством жидкостной герметизации EN13463-1 и -8
  • Ударопрочные кожухи, соответствующие стандартам, в виде термоусадочных дисков на редукторе
  • все болты дополнительно закреплены от автоматического откручивания
  • Редуктор имеет отдельную заводскую табличку
  • высококачественные уплотнительные кольца вала
  • Высокая термостойкость смазочного материала
  • высокий КПД
  • зубчатое зацепление, рассчитанное на длительный срок службы
  • длительный срок службы без необходимости технического обслуживания
  • Возможные варианты исполнения:
    • с ножками или фланцевым исполнением
    • фланцевое исполнение B5 или B14
    • Сплошной вал или полый вал
    • Полый вал с шпоночным соединением, стяжной муфтой, многозубчатым зацеплением или TorqLOC®

Типоразмер от K..37 до K..107 взрывозащищенный (трёхступенчатый)

  • также возможны двухступенчатые редукторы для самых низких частот вращения выходного вала
  • исполнение с сниженным люфтом
Подробнее о взрывозащищенных конических редукторах серии K

Взрывозащищенный синхронный серводвигатель

Серия CMP..

  • соответствует директиве 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директиве ЕС 2014/34/ЕС (ATEX), группа устройств II, категория устройств 3
    • Категория II 3GD, подходит для использования в зонах 2 / 22
    • Категория II 3D, подходит для использования в зоне 22
    • в категории 3D также доступны модели с тормозом и датчиком Hiperface®(с электронной заводской табличкой)
Подробнее о взрывозащищенных синхронных серводвигателях серии CMP..

Мотор-редуктор K..CMP..

Редуктор K.. Двигатель CMP..
Размер редуктора типоразмер Диапазон крутящего момента MaDyn
Нм
37 40M – 71M 15–230
47 50S — 80S 29–435
57 50S — 100S 38–665
67 50S – 100L 42–920
77 63S — 100L 77–1550
87 71S — 100L 205 — 3240
97 80S — 100L 765 — 4710
107 100S — 100L 565–9090

Применение в зонах, подверженных риску взрыва, с воздушно-газовыми или воздушно-пылевыми смесями в соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директивой ЕС 2014/34/ЕС (ATEX).

Продукт Исполнение Зона
Мотор-редуктор (мотор-редуктор с прямым приводом) II3GD
II3D
2/22
Одиночная редукторная передача (редуктор с адаптером AQ) II2GD 1/21
2/22
Отдельный двигатель CMP.. II3GD
II3D
2/22
22

Пример:

  • Пищевая промышленность
  • Упаковочные машины
  • Крейтер-декрейтер
  • Штабелеукладчики и машины для упаковки
  • Сортировочные и укладчики
  • Конвейерные ленты
  • Тактовые подающие устройства
  • Оборудование для производства шин, резины и пластмасс
  • Ходовые оси, приводы подъема, дополнительные оси
  • Позиционные приводы