• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт

Большая энергоэффективность
благодаря более высокому классу эффективности в обоих направлениях и при любой скорости вращения входного вала.

Более высокая экономическая эффективность
на протяженнии всего срока службы благодаря устойчивости к износу зубчатой передачи и долгому сроку использования без необходимости проведения сервисного обслуживания.

Высокая производительность
в компактном исполнении. 12 типоразмеров с диапазоном крутящего момента от 200 Нм до 50 000 Нм.

Взрывозащищенные угловые редукторы SPIROPLAN®

Экономия энергии даже во взрывоопасных средах

Вы ищете приводное решение, которое можно установить в условиях ограниченного пространства? И которое обеспечит вам надежное приведение в движение в взрывоопасной среде?

Тогда мы рекомендуем вам наши взрывозащищенные конические редукторы категории II2GD. Эти угловые редукторы имеют вращающий момент от 200 Нм до 50 000 Нм и отличаются особенно компактной конструкцией.

Благодаря высокому КПД в обоих направлениях вращающего момента и при любой частоте вращения входного вала они также отличаются энергоэффективностью. Их зубчатое зацепление, рассчитанное на длительную эксплуатацию, не подвержено износу и служит в течение всего срока службы редуктора. А для задач точного позиционирования выбирайте взрывозащищенные редукторы серии K в исполнении со сниженным люфтом.

Длительный срок службы без необходимости технического обслуживания ещё больше повышает их экономичность и эффективность. Именно поэтому серия K широко применяется во многих областях с взрывоопасной атмосферой. По всему миру!

Без двигателя — это только половина решения? Тогда воспользуйтесь нашей отлаженной модульной системой и сочетайте взрывозащищенные редукторы серии K со взрывозащищенным двигателем по вашему выбору.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом Защита поверхности и коррозии адаптер Долгосрочная гарантия

Габариты от K..37 до K..187, взрывозащищенные (трех-ступенчатые)

  • Мотор-редукторы соответствуют стандартам 94/9/EC (ATEX), а так же, с 20 апреля 2016 года стандарту EU 2014/34/EU (ATEX), класс оборудования II, категория 2, разновидность II2GD
    • Для использования на рынке Европы
    • Стандарт принят в Китае
    • На территории стран СНГ принимается в сочетании с сертификамаит EAC (ГОСТ-Р)
    Сертифицированные типы защиты:
    • Тип защиты “c”: Защищено надежной конструкцией (безопасность конструкции), EN13463-1 и-5
    • Тип защиты “k”: Защита при погружении в жидкость, EN13463-1 и -8. Стандартные прочные крышки в качестве защиты термоусадочных головок на редукторе
    • Все винты защищены от автоматического ослабления
    • Редуктор имеет отдельный заводской шильдик
    • Высококачественные манжеты
    • Смазочные материалы выдерживают высокие температуры
    • Высокая производительность
    • Высокая износоустойчивость конической шестерни
    Доступные опции:
    • Монтаж на лапах или фланце
    • Фланцевое крепление B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • Полый вал со шпоночным соединением, стяжная муфта, шлицевой полый вал или система крепления TorqLOC®
    • Двойные редукторы для очень низких скоростей вращения выходного вала
    • Доступны модели с уменьшенным люфтом

Трехступенчатые конические редукторы из серии K / габариты 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157 / 167 / 187

Диапазон передаточных чисел i 3.98 – 197.37
Диапазон передаточных чисел - двухступенчатое исполнение i 94 – 32,625
Максимальный выходной крутящий момент Нм 200 – 50,000
Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер AM) КВ 0.12 – 200
  • Применение во взрывоопасных средах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартами 94/9/EC (ATEX), или, с 20 апреля 2016 года Стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Категория оборудования II2GD
  • Использование в среде
    • С газами (G): в зонах 1 и 2
    • С частицами пыли (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры:
    • Автомобилестроение
    • Пищевая промышленность и производство напитков
    • Перемещение грузов (логистика)
    • Деревообработка, строительство и производство стройматериалов
    • Химическая / фармацевтическая промышленность
    • Специальные применения, например, биогазовые системы