Встроенная безопасность
поскольку взрывозащищенные сервомоторы-редукторы с червяками соответствуют всем требованиям ATEX.
Встроенная плавность хода
чтобы обеспечить вашим установкам высокую динамику при оптимальных амортизационных характеристиках даже во взрывоопасных зонах.
Компактная установка
чтобы вы могли спроектировать и реализовать свое оборудование с максимально эффективным использованием пространства.
Серво-червячные мотор-редукторы серии S..CMP.. в взрывозащищенном исполнении обеспечивают максимальную безопасность. Они рассчитаны на эксплуатацию в взрывоопасных установках и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к группе устройств II категории 3 согласно ATEX.
Это позволяет вам использовать преимущества серво-червячных мотор-редукторов S..CMP.. и одновременно обеспечить максимальную безопасность. Выбирая взрывозащищенные серво-червячные мотор-редукторы, вы делаете ставку на динамику, плавность хода и точность. Это особенно актуально для всех ваших установок, в которых важна эффективная комбинация отдельных точных шагов в сложные процессы.
Благодаря угловому приводу они компактны и экономят монтажное пространство. При этом взрывозащищенные мотор-редукторы серии S..CMP.. сконструированы таким образом, что гарантируют низкий уровень шума в рабочей среде вашего оборудования. Кроме того, эти приводы обладают превосходными амортизирующими свойствами, обеспечивающими эксплуатацию вашего оборудования с минимальным уровнем вибрации. Это объясняется тем, что усилие передается на входной вал линейно. Таким образом, удается эффективно предотвратить толчки вращающего момента и добиться высокой плавности хода и снижения шума.
Сертификация по ATEX охватывает группу устройств II и категорию устройств 3. Комбинации доступны в исполнениях II3GD и II3D.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Редуктор S.. | Двигатель CMP.. | |
| Размер редуктора | типоразмер | Диапазон крутящего момента MaDyn Нм |
| 37 | 50S – 71S | 18–100 |
| 47 | 50S — 71M | 19–215 |
| 57 | 50S — 80S | 19–365 |
| 67 | 50S – 100S | 40–580 |
Применение в взрывоопасных средах со смесями воздуха и газа или воздуха и пыли в соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директивой ЕС 2014/34/ЕС (ATEX).
| Продукт | Исполнение | Зона |
| Мотор-редуктор (мотор-редуктор с прямым приводом) | II3GD II3D | 2/22 |
| Одиночная редукторная передача (редуктор с адаптером AQ) | II2GD | 1/21 2/22 |
| Отдельный двигатель CMP.. | II3GD II3D | 2/22 22 |
Пример: