С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?
Местоположение:
Бреда, Нидерланды
Отрасль:
Поставщик услуг в сфере логистики глубокой заморозки
Оборудование:
Вспомогательное транспортное устройство, передвижной подъемник для многоярусных складов, шаттл для перемещения поддонов, электроконвейер, подъемное устройство и конвейеры
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Оператор объекта NewCold:
Интегратор Группа Ceratec:
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
NewCold обладает ведущими на рынке внутренними экспертными знаниями в области проектирования, инжиниринга, разработки и эксплуатации ультрасовременных автоматизированных холодильных складов — результат успешной разработки и эксплуатации более 20 автоматизированных складов за последние 18 лет. В сферу деятельности NewCold входят обучение, техническое обслуживание, поддержка эксплуатации и планирование; работа на объекте начинается заблаговременно, до ввода склада в эксплуатацию. NewCold ставит перед собой задачу предоставить ведущим предприятиям пищевой промышленности наилучший опыт в области логистики цепочки глубокой заморозки.
Проект в Ренне стал для NewCold совершенно особенным. Это был первый случай, когда мы работали с накопителями энергии в передвижных подъемниках для многоярусных складов. Совместно с SEW-EURODRIVE мы реализовали решение по снижению пиковой мощности в сети, что позволило использовать значительно более компактные компоненты в системе подачи электроэнергии. Сложность заключалась в интеграции накопителей энергии в передвижные подъемники для многоярусных складов, но благодаря плодотворному сотрудничеству между NewCold, Ceratec и SEW-EURODRIVE это удалось.Патрик де Брит (NewCold, старший менеджер проекта)
передвижной подъемник для многоярусных складов:
вспомогательное транспортное устройство:
MOVIMOT® advanced со встроенным децентрализованным преобразователем частоты обеспечивает полную гибкость для вашего применения: универсальное решение для использования во многих интеллектуальных логистических системах.