• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Снижение затрат
поскольку MOVI-DPS® обеспечивает эксплуатационную готовность оборудования и интеллектуально регулирует потребление энергии.

Экономьте ресурсы
поскольку с помощью MOVI-DPS® вы ощутимо экономите энергию и сырье.

Упрощение монтажа
благодаря модульным блокам, которые, благодаря пластиковому корпусу и универсальной разъемной технике, чрезвычайно легко и просто интегрируются в систему.

Повышение безопасности технологического процесса
поскольку в случае отказа электросети установка продолжает работать. Все приложения и установки оптимизированы с точки зрения энергопотребления.

MOVITRANS® line — бесконтактная передача энергии MOVITRANS® spot — бесконтактная передача энергии

MOVI-DPS®: Интеллектуальное решение для электропривода с системой хранения энергии.

Идеальный сценарий: стабильные системы снабжения, отсутствие сбоев и, как результат, надежная эксплуатация оборудования. Оптимизированные затраты на подключение линий и интеллектуальное управление энергопотреблением. Из сети потребляется ровно столько мощности, сколько необходимо в данный момент. Ваши логистические приложения работают с максимальной эффективностью, а пропускная способность инфраструктуры растет.

Именно так может выглядеть ваш переход к логистике с оптимизированным энергопотреблением и мощностью.

С системой MOVI-DPS® компания SEW‑EURODRIVE предлагает вам идеальное сочетание преимуществ: экономия ресурсов, снижение затрат и уверенность в будущем. Все это — в привычном для вас модульном исполнении и, разумеется, в точном соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Энергетический и силовой интерфейс, накопительный блок и система управления энергопотреблением — и всё это в одном устройстве. MOVI-DPS® демонстрирует свои возможности как в мобильных, так и в стационарных приложениях. Другими словами: с этим интеллектуальным приводным решением вы можете снизить потребляемую мощность вашей складской системы (крана-штабелера) на величину до 80%. По сравнению с решениями, использующими тормозные резисторы, экономия электроэнергии может достигать 40%.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

MOVI-DPS® project inquiry (PDF, 530 KB)

1 Энергетический соединитель EKK 12

2 Силовой соединитель EKK 11

3 Аккумуляторный блок EKV, состоящий из аккумуляторных модулей EKS

4 Блоки для разряда для EKV

MOVI-DPS® Обзор системы и принцип работы в режиме предприятия энергоснабжения

На предприятии энергоснабжения MOVI‑DPS® в течение нескольких минут непрерывно подает энергию из аккумуляторной батареи MOVI‑DPS®. Благодаря этому, например, беспилотная транспортная система (FTS) может отсоединиться от линейного проводника MOVITRANS®-тяговая линия и проходить участок пути без внешнего энергоснабжения. Кроме того, при энергоснабжении с помощью MOVITRANS® можно увеличить пиковую мощность АТС.

MOVI-DPS® Обзор системы и принцип работы в режиме работы под нагрузкой

С помощью MOVI‑DPS® в работе под нагрузкой можно реализовывать очень динамичные приложения с временем хода от 1 до 60 секунд. Благодаря интеллектуальному управлению мощностью потребляемая от сети мощность значительно снижается. MOVI‑DPS® с энергоприемником TDM90E: аккумуляторная батарея подключается непосредственно к выходу напряжения TDM90E и параллельно к источнику питания звена постоянного тока.

  • Снижение пикового потребления мощности из сети питания
  • Стабилизация напряжения
  • Функции ИБП:
    • Применение в системах противопожарной защиты
    • Устройства обслуживания стеллажей, погрузочно-разгрузочное оборудование
    • Обеспечение непрерывного питания 24 В постоянного тока
  • Беспилотные транспортные системы (BTS)
  • Электрические подвесные дороги (EHB)
  • Вспомогательные транспортные устройства, сателлиты для складов мелких деталей и паллет (AKL/APL)
  • Передвижные подъемники для многоярусных складов
  • Вертикальные конвейеры
  • тележка поперечного перемещения
  • Подъемные/вертикальные конвейеры

Беспилотная транспортная система

  • Специально разработано. Благодаря классу защиты IP54 блоки памяти идеально подходят для децентрализованного использования вне электрошкафа, а также для мобильного применения в промышленности.
  • Умное сочетание. Благодаря бесконтактному питанию через MOVITRANS®, модульной концепции оборудования MOVIPRO® и нашему прикладном программному обеспечению мы предлагаем вам индивидуальное системное решение «из одних рук».
  • Эксклюзивно от нас. Благодаря MOVI-DPS® и нашим приводным системам мы предлагаем вам решение, которое в таком сочетании до сих пор не имело аналогов.
  • Ещё большая гибкость и независимость. Погрузочно-разгрузочные транспортные средства способны во время движения по энергетическим дорожкам в кратчайшие сроки получать энергию посредством индуктивной передачи энергии, а затем свободно, то есть независимо от фиксированных маршрутов, перемещаться по помещению.
  • Техническое обслуживание сведено к минимуму: благодаря использованию двухслойных конденсаторов в аккумуляторной батарее потребность в техническом обслуживании значительно снижается по сравнению с транспортными устройствами, эксплуатируемыми на аккумуляторах.

тележка поперечного перемещения

В тележке поперечного перемещения мы используемMOVI-DPS®в сочетании с бесконтактной системой передачи энергии MOVITRANS® и прикладным преобразователем MOVIPRO®ADC.

1 Блок накопителей

2 Энергетический соединитель

3 MOVIPRO®-ADC

4 MOVITRANS®

Преимущества системы MOVI-DPS®:

  • Ваша установка стала более динамичной, чем когда-либо!
  • Это решение идеально дополняет MOVITRANS®!

передвижной подъемник для многоярусных складов

В данной области применения помимо MOVI-DPS® используются следующие компоненты компании SEW-EURODRIVE:

1 Блок накопителей

2 Силовой соединитель

3 Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®

4 MOVI-PLC®® power с модулями управления энергопотреблением

5 Моторы-редукторы


Ваши преимущества с MOVI-DPS®:

  • Доказанная экономия энергии!
  • Сеть в значительной степени освобождена от пиковых нагрузок!

Подъемно-опускающий конвейер

Для оптимизации мощности подъемно-опускающего конвейера в данном применении мы используем, помимо MOVI-DPS®, прикладной преобразователь частоты MOVIPRO®®-ADC с интерфейсом управления энергопотреблением и модулями управления энергопотреблением. Ваша система будет работать даже при отказе электросети. Например, при отключении электросети привод подъема удерживается в заданной позиции до срабатывания механического тормоза.

1 Аккумуляторная батарея

2 Силовой соединитель

3 MOVIPRO®-ADC


Преимущества системы MOVI-DPS®:

  • Контролируемое позиционирование даже при отказе электросети!
  • Экологичное решение для вашего оборудования и «зеленой логистики»!

Вертикальный конвейер

В данном решении наряду с MOVI-DPS® используется прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE®от SEW-EURODRIVE. Даже при отключении сети ваша система надежно позиционируется, и цикл доводится до конца. Напряжение питания 24 В сохраняется.

1 Блок накопителей

2 Силовой соединитель

3 MOVIDRIVE®


Ваши преимущества с MOVI-DPS®:

  • Безопасность благодаря источнику бесперебойного электропитания (ИБП)!

Дирк Шэдлер (Dirk Schedler) менеджер по продукту "Системы бесконтактной передачи и накопления энергии":

Компания SEW-EURODRIVE уникальна на рынке тем, что предлагает возможность прямого объединения системы бесконтактной передачи энергии MOVITRANS® и системы энергоснабжения MOVI-DPS®. Это упрощает проектирование и сокращает время ввода в эксплуатацию. Решения MOVITRANS® line и MOVITRANS® spot в сочетании с MOVI-DPS® интегрированы друг с другом и могут быть легко интегрированы в мобильные установки и транспортные средства."