• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Высокие колесные нагрузки
до 40 000 N за счет установки цилиндро-конической передачи с высоким классом эффективности.

Низкие требования к техническому обслуживанию
за счет комбинирования приводов EMS с системой бесконтактной передачи энергии MOVITRANS®.

Высокая эксплуатационная готовность
в системах с высокой грузоподъемностью за счет встраивания муфты в последнюю ступень редуктора.

Приводы для электрифицированных монорельсовых систем для транспортировки легких грузов

Сверхмощные и надежные: приводы EMS для тяжелых грузов

Электрические монорельсовые системы – важный и испытанный временем способ перемещения тяжелых грузов, полагаем, и на вашем предприятии тоже.

Наш ассортимент приводов для электрических монорельсовых систем перемещения тяжелых грузов состоит из четырех типоразмеров, поэтому Вы всегда сможете подобрать необходимое оборудование. Колесные нагрузки 14 500 N до 40 000 Н.

Наши приводы оптимально адаптируются под мощность, обороты и грузоподъемность конвейеров на вашем производстве.

Модель HK37 с цилиндрической передачей имеет среди своих характеристик низкий диапазон мощности и допустимую колесную нагрузку до 14 500 N при максимальном вращающем моменте 220 Нм.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции
  • Четыре типоразмера для оптимальной адаптации под пропускную способность, обороты и грузоподъемность конвейеров
  • Более высокий класс эффективности конических редукторов (по сравнению с червячными)
  • Низкие требования к техническому обслуживанию с учетом системы бесконтактной передачи энергии MOVITRANS®
  • Возможность безопасного переключения за счет встроенной муфты в последнюю ступень редуктора
  • Впечатляющий потенциал экономии электропотребления у двигателей с классом эффективности IE2, IE3 или IE4
  • Надежные дисковые тормоза, способные бесперебойно выдерживать многократные остановки
  • Использование только высококачественных материалов обмотки и изоляции для бесперебойной работы преобразователей
  • Приводы для электрических монорельсовых систем могут быть скомбинированы с широким ассортиментом моделей из модульных систем компании SEW-EURODRIVE

Серия HK - диапазон тяжелых нагрузок

Размер HK37 HK40 HK50 HK60
Максимальный выходной крутящий момент
Нм
220 400 600 820
Допустимая нагрузка на колесо
N
14 500 18,500 25 000 40 000
Передаточное число
i
13,08 – 106,38 12,2 – 131,87 13,25 – 145,14 13,22 – 144,79
d x l вала
мм
25 × 35 30 × 60
35 × 70
45 × 90 55 × 110
  • Электрические монорельсовые системы для систем перемещения тяжелых грузов
  • Напольные конвейеры
  • Автоматизированные транспортные складские системы (AGV)
  • Приводы с настройкой с помощью переключателя