Стремясь к технологическому совершенству, мы разрабатываем оптимальные решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача, и вы хотели бы получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Hugo Beck машиностроение GmbH & Co. KG

Место:
Деттинген-на-Эрмсе в Германии

Отрасль:
Упаковочная промышленность

Применение:
Горизонтальная машина для упаковки в трубчатые пакеты Flowpack X

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Эффективная реализация автоматизации

Основой данного машинного решения является StarterSET 616. Он включает в себя все компоненты и программные модули из модульного комплекта автоматизации MOVI-C®. С учётом требований к экологической устойчивости комплект StarterSET был дополнен такими компонентами, как накопители энергии и шаговые двигатели. Благодаря этому общая энергопотребляемость упаковочной машины удалось снизить на 23 %.

Краткое описание проектов

Hugo Beck машиностроение GmbH & Co. KG:

  • Штаб-квартира: Деттинген/Эрмс, Германия
  • Отрасль: упаковочная промышленность
  • Число сотрудников: 110
  • Год основания: 1955
  • Применение в проекте: горизонтальная рукавная упаковочная машина для производства трубчатых пакетов flowpack X
  • более экологичная упаковочная техника
  • Модульное и гибридное решение Flowpack без использования сжатого воздуха
  • Раннее обнаружение неисправностей
  • Управление энергопотреблением
  • Упаковка как в бумажные материалы, так и в герметичную пленочную упаковку

Производитель оборудования для упаковочной техники «Hugo Beck Maschinenbau» постоянно работает над усовершенствованием своей продукции в направлении более экологичных упаковочных технологий. Поэтому его целью было заменить с помощью технологий SEW-EURODRIVE пневматические системы, ранее использовавшиеся в горизонтальных рукавных упаковочных машинах flowpack X и flowpack R, на электрические приводы. Кроме того, необходимо было реализовать систему раннего обнаружения неисправностей и интеллектуальное управление энергопотреблением. Все это делается с целью того, чтобы в конечном итоге упаковочная машина стала модульным гибридным решением типа «флоупак», не требующим сжатого воздуха, которое можно использовать как для упаковки на бумажной основе, так и для пленочной упаковки.

  • StarterSET 616 для HFFS, включая комплект MOVIKIT® для FFS
  • Интеллектуальная система управления энергопотреблением PES
  • Технология шаговых двигателей, включая систему ввода-вывода
  • Визуализация HMI (операторская панель)
  • MBM (моделирование на основе моделей), мониторинг параметров
  • Цифровой двойник для мониторинга технологического процесса
  • Сервотехника (серводвигатели, серворедукторы)
  • Управление рецептурами
  • Встроенные средства обеспечения безопасности и датчики (STO, SLS)
  • Датчики для распознавания печатных меток

Автоматизация «из одних рук»

Горизонтальная рукавная упаковочная машина для производства пакетов с трубчатыми дном, ранее работавшая на сжатом воздухе, была автоматизирована с помощью базового пакета «StarterSET 616» от SEW-EURODRIVE и обширных расширений, таких как Power and Energy Solutions и средства обеспечения безопасности. При этом пневматические системы flowpack X удалось полностью заменить электрическими приводами и дополнить интеллектуальной системой управления энергопотреблением. Результат: машина с очень низким энергопотреблением. Идеально согласованные пакеты программного и аппаратного обеспечения делают StarterSET комплексным решением для автоматизации.

Разумная экономия энергии, времени и затрат

Интеллектуальное управление энергопотреблением
В сочетании с программными модулями MOVIKIT® от SEW-EURODRIVE новая аккумуляторная система обеспечивает интеллектуальное управление энергопотреблением. Это приводит к стабилизации энергоснабжения и позволяет компенсировать кратковременные просадки напряжения. Кроме того, снижаются пиковые нагрузки. Особое преимущество: при длительном отключении электроэнергии рукавная упаковочная машина для упаковки в шланговые пакеты останавливается с помощью контролируемой остановки. Таким образом, машину flowpack X можно использовать даже в тех случаях, когда сеть электроснабжения нестабильна или даже ожидается отключение электроэнергии. Снижение пиковых нагрузок даёт ещё одно преимущество: по сравнению с предыдущей моделью удалось значительно уменьшить сечение питающего кабеля. Также значительно снизилась потребляемая мощность и общая потребность машины в энергии.

Топология горизонтальной рукавной упаковочной машины

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

  • StarterSET 512 для HFFS, включая комплект MOVIKIT® для FFS
  • Компактные преобразователи частоты MOVITRAC® advanced
  • шаговая технология, включая систему ввода-вывода
  • Однофазное подключение к сети 230 В переменного тока
  • Сервотехника (серводвигатели, серворедукторы)
  • Управление рецептурами непосредственно в контроллере
  • При упаковке бумаги — до 150 тактов в минуту
  • Система датчиков для распознавания печатных меток

Повышение эффективности за счет электрических приводов

Электрические приводы заменяют пневматику
До сих пор такие движения, как резка и клемма, в упаковочной машине flowpack R традиционно осуществлялись с помощью сжатого воздуха. Теперь для этого используются шаговые двигатели, управление которыми осуществляется с помощью новой шинной клеммы из ассортимента систем ввода-вывода SEW-EURODRIVE. Они позволяют полностью отказаться от пневматики. А благодаря замене пневматических приводов отпадает необходимость в техническом обслуживании этих компонентов. Горизонтальную рукавную упаковочную машину компании Hugo Beck теперь можно проще и гибче интегрировать в производственную среду. Кроме того, это позволяет снизить затраты на электроэнергию.

Сокращение сроков разработки и ввода в эксплуатацию
Использование StarterSET — полного и идеально согласованного базового пакета программного и аппаратного обеспечения «made by SEW-EURODRIVE» — сделало это возможным: несмотря на значительные модификации, сроки разработки и ввода в эксплуатацию упаковочной машины удалось сократить на два месяца и тем самым свести к минимуму.

  • Сокращение сроков разработки и ввода в эксплуатацию
    на 2 месяца за счет предварительно подобранного базового пакета
  • Компенсация просадки напряжения
    до 9,5 секунд при отсутствии напряжения электросети
  • Контролируемая остановка цикла при потере напряжения
    благодаря Power and Energy Solutions
  • Снижение потребляемой мощности
    с 32 А до 16 А
  • Снижение общего энергопотребления
  • Эксплуатация без сжатого воздуха
    благодаря шаговой технологии, включая систему ввода-вывода
  • Встроенное регулирование температуры
    в MOVI-C® CONTROLLER UHX65

Отзывы членов проектной группы

Короткие пути связи и поддержка на месте — это несомненное преимущество. Ведь, несмотря на значительные перестройки, нам удалось сократить сроки разработки нашей новой и на 100 % экологичной упаковочной машины flowpack X. Мы с нетерпением ждем будущих проектов с SEW-EURODRIVE.
Тимо Коллманн, директор компании «Hugo Beck Машиностроение»
Я горжусь тем, что нам удалось предложить и внедрить все компоненты для полной автоматизации этой сложной упаковочной машины из одних рук.
Джек Сорек, инженер по продажам (выездной отдел) компании SEW-EURODRIVE