• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Автоматизация «под ключ»!
От программного обеспечения и средств связи до датчиков, контроллеров, преобразователей и приводной техники — вы получаете все компоненты в рамках единой интегрированной системы.

Модульная и гибкая конструкция
Стандартные решения или индивидуальные модификации: наша модульная технологическая система обеспечивает максимальную гибкость, высокую эксплуатационную готовность оборудования и долгосрочную надежность инвестиций.

Обширные знания и опыт в области автоматизации
Воспользуйтесь нашим многолетним опытом в области автоматизации оборудования и проверенными решениями, разработанными в рамках международных проектов для клиентов.

Сервисная служба, доступная по всему миру
Благодаря нашей глобальной службе поддержки по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию мы всегда готовы быстро и надежно оказать вам помощь на месте.

Автоматизация оборудования — от начала технологического процесса до конечных этапов производства

Для множества областей применения оборудования компания SEW-EURODRIVE уже предлагает готовые пакеты автоматизации. Они состоят из аппаратных и программных компонентов, специально адаптированных к конкретному типу оборудования. Эти пакеты можно использовать непосредственно в качестве базового решения, индивидуально расширять и в любой момент адаптировать к новым требованиям. Таким образом, при создании машин вы получаете преимущества в виде быстрого ввода в эксплуатацию, высокой надежности планирования и максимальной свободы при разработке концепций ваших машин.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Эффективная автоматизация с использованием инновационных технологий

Наши готовые пакеты решений для автоматизации оборудования сочетают в себе экономичность и высокую производительность. В них используются компактные преобразователи частоты с цифровым интерфейсом двигателя MOVILINK® DDI и современной однокабельной технологией. Аппаратное обеспечение дополняется мощными программными пакетами, такими как MOVIKIT®, которые уже содержат все функции, необходимые для конкретного применения на станке. Стандартизированные порты передачи данных, такие как OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP™ и веб-визуализация, обеспечивают простую интеграцию в существующие среды автоматизации.

Подходящее программное обеспечение для любого применения оборудования

Комплекты MOVIKIT® специально адаптированы к типичным функциям различных типов оборудования. Предварительно подобранные программные модули упрощают проектирование, сокращают затраты на интеграцию и ускоряют ввод в эксплуатацию. Оптимизированная с точки зрения затрат модель лицензирования легко активируется с помощью соответствующего контроллера UHX.

Высокопроизводительная система управления для задач управления движением

Контроллеры MOVI-C® CONTROLLER были специально разработаны для управления движением и автоматизации оборудования. Они подходят как для одноосных систем, так и для многоосевых приводных систем, а также для сложных систем управления движением, требующих высокой динамики и точности. Будь то стандартное оборудование или высокосложное специальное применение: контроллеры надежно и эффективно выполняют все задачи управления.

Подробнее о MOVIKIT®

Гибкие системы ввода-вывода для максимальной расширяемости

С помощью системы MOVI-PLC® I/O system C можно гибко интегрировать внешние сетевые устройства в систему управления машиной. Модули удобно подключаются к сети EtherCAT® через шинный адаптер и обеспечивают высокую адаптивность к самым разным концепциям машин.

Интуитивное управление оборудованием непосредственно на установке

Решения для визуализации от SEW-EURODRIVE были специально разработаны для промышленных окружающих сред. Надежные сенсорные панели обеспечивают удобное управление даже в перчатках. Встроенные защитные функции, такие как аварийная остановка, ключевой выключатель или датчик отсутствия движения, дополнительно повышают безопасность при работе с оборудованием.

Преобразователи для централизованных и децентрализованных систем автоматизации

Преобразователи из модульной системы автоматизации MOVI-C® обеспечивают точное выполнение команд управления как в централизованных, так и в децентрализованных структурах установок. Благодаря прикладному программному обеспечению MOVISUITE® пользователи получают преимущества в виде единого интуитивно понятного интерфейса и быстрого проектирования. Кроме того, с помощью решений Power and Energy Solutions можно энергоэффективно расширить возможности систем погрузочно-разгрузочных и производственных приложений.

Серводвигатели для максимальной динамики и точности

Синхронные серводвигатели SEW-EURODRIVE сочетают в себе точность, динамику и высокую мощность, что позволяет использовать их в широком спектре задач в машиностроении. Они подходят как для задач с высоким моментом инерции нагрузки, так и для процессов с короткой длительностью цикла и высокоточным позиционированием. Благодаря разнообразным типоразмерам и уровням мощности двигатели можно оптимально адаптировать к индивидуальным требованиям.

Планетарный редуктор для сервопривода для максимальной удельной мощности

Планетарные редукторы для сервопривода PxG® обеспечивают высокий вращающий момент, максимальную точность и особенно компактные габариты. Благодаря модульной системе с возможностью масштабирования срок службы, производительность и точность можно точно адаптировать к конкретному применению на станке. Они представляют собой оптимальное соединение между серводвигателем и объектом применения.

Энергоэффективная автоматизация оборудования с помощью решений Power and Energy Solutions

Power and Energy Solutions от SEW-EURODRIVE — это интеллектуальная система управления энергопотреблением и накопления энергии для современных машин и установок. Благодаря накоплению и повторному использованию энергии удается снизить пиковые нагрузки, сократить затраты на электроэнергию и повысить эксплуатационную готовность оборудования. Одновременно система помогает предприятиям на пути к большей экологической устойчивости и энергоэффективности.

Перспективные решения для автоматизации оборудования

Пакеты автоматизации SEW-EURODRIVE основаны на модульной системе автоматизации MOVI-C® и могут быть практически безгранично расширены и адаптированы. Это позволяет быстро, экономично и с учетом будущих потребностей автоматизировать самые разнообразные машинные приложения. От первоначального проектирования и ввода в эксплуатацию до автоматизации конечной стадии производственной линии — в машиностроении вы получаете преимущества в виде комплексных решений, снижения сложности и значительно более быстрой реализации ваших проектов.

Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше