• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества вашего привода

Устойчивость к перегрузкам
благодаря подбору редуктора для высоких пиковых нагрузок

Плавность хода
благодаря оптимизированной геометрии зубчатого колеса в компактном исполнении

Индивидуальное исполнение
благодаря большому количеству комбинаций двигателей и редукторов с различными передаточными числами первой и второй ступени.

Гибкость
благодаря возможности создания комбинаций «редуктор-двигатель» с вариативными интерфейсами.

Для меняющихся требований в сфере логистики

Потребности как в потребительской, так и в промышленной логистике меняются. Сроки выполнения заказов сокращаются, а размеры партий становятся всё меньше. В то же время заводская логистика и, соответственно, складская техника —становятсявсе более гибкими, конвейерные модули — все меньше, а подъемно-транспортное оборудование — все более мобильным. В определенных областях вспомогательные транспортные устройства заменяют жесткие системы — логистика и складская техника меняются. В результате этих изменений повышается степень автоматизации, а пространство для установки мотор-редукторов сокращается. Именно в мобильных системах вес приводной техники играет важную роль. Поэтому соответствующие приводные системы также должны становиться более децентрализованными, компактными, лёгкими и сетевыми, чтобы эффективно соответствовать этим требованиям.

Мы предлагаем децентрализованные компактные приводы сверхнизкого напряжения именно для того, чтобы удовлетворить эти потребности. Мотор-редукторы состоят из компактного двигателя с напряжением питания 48 В постоянного тока. Они совместимы с компактными планетарными, угловыми и угловыми планетарными редукторами. Вместе они образуют приводное решение компактной конструкции для децентрализованных систем.

Компактные двигатели представляют собой бесколлекторные (электронно-коммутируемые) моторы с внутренним ротором, обладающие высокой удельной мощностью и динамикой. Электродвигатели оснащены полностью встроенной управляющей электроникой с аналоговым и цифровым интерфейсами. Параметры этих интерфейсов можно настроить через инженерный интерфейс RS485. Это позволяет пользователям адаптировать их под самые разные задачи.

Если ваши требования выходят за пределы диапазона характеристик приводов сверхнизкого напряжения, обширная модульная система мотор-редукторов SEW-EURODRIVE предложит вам огромное разнообразие решений — от малых до самых крупных, промышленных решений мощностью более 500 кНм.

Логистика меняется, но мы по-прежнему остаемся партнером, на которого вы можете положиться.

Прикладное программное обеспечение DCAShell (DE / EN)

Прикладное программное обеспечение DCAShell необходимо для настройки параметров и режимов работы, а также для диагностики состояний при эксплуатации компактных приводов низкого напряжения.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Области применения

Компактные приводы сверхнизкого напряжения идеально подходят для использования в складских технологиях и системах хранения. В стационарном подъемно-транспортном оборудовании они применяются в роликовых и накопительных роликовых конвейерах, ленточных и цепных транспортерах, подъемных модулях и угловых конвейерных модулях. Также они используются в поворотных устройствах и столах, передаточных тележках, шаттлах для перемещения паллет, вертикальных конвейерах и подъемниках, штабелерах, системах хранения контейнеров, толкателях и другом стационарном транспортном оборудовании.

Приводы сверхнизкого напряжения также находят применение и в мобильном подъемно-транспортном оборудовании. Например, в качестве простых приводов передвижения и устройств захвата груза, в кранах-штабелерах (автоматизированных складах мелких деталей), в сортировщиках с ленточными или лотковыми носителями, в шаттлах для перемещения паллет, а также в автоматизированных транспортных системах (AGV).

Компактный электродвигатель из серии DCA..

  • Эффективны, так как они представляют собой бесколлекторные двигатели с внутренним ротором, обладающие высокой удельной мощностью.
  • Компактны, так как оснащены встроенной управляющей электроникой с аналоговым и цифровым интерфейсами.
  • Просты, так как параметры можно настроить через инженерный интерфейс RS485.
  • Универсальны, так как их можно адаптировать под различные области применения.
  • Надежные соединения. Все необходимые электрические контакты могут быть выполнены с использованием гибридного штекерного разъема.

Компактный угловой мотор-редуктор из серии KN..DCA..

  • Компактны, так как сочетают угловую и планетарную ступени в одном корпусе.
  • Способны выдерживать перегрузки благодаря планетарной ступени, которая состоит из 5 планетарных шестерен прямого сечения, изготовленных из закаленной спеченной стали.
  • Высокая мощность, благодаря шестерни косого конического сечения планетарной ступени, которая спроектирована, чтобы обеспечить оптимальные условия для зацепления шестерен.
  • Универсальность благодаря компактной конструкции, что позволяет устанавливать приводы при минимальном монтажном пространстве.
  • Эффективность благодаря высокому коэффициенту полезного действия (КПД),который гарантирует отсутствие эффекта самоблокировки.

Компактный планетарный мотор-редуктор серии PN..DCA..

  • Способен выдерживать перегрузки благодаря конструкции, спроектированной для работы с высокими пиковыми нагрузками.
  • Плавность хода обеспечивается благодаря оптимизированной форме и геометрии зубчатого зацепления.
  • Индивидуальная адаптация благодаря многочисленным комбинациям двигателей и редукторов с широким выбором передаточных чисел на первой и второй ступенях.
  • Гибкость в эксплуатации благодаря отсутствию смещения валов и симметричной конструкции, которая позволяет устанавливать привод в самых разных монтажных положениях.

Компактный конический мотор-редуктор серии KN..DCA..

  • Универсальность благодаря вариантам исполнения с полым или сплошным валом.
  • Универсальность, благодаря наличию 2 типоразмеров, каждый из которых имеет 5 вариантов передаточных чисел
  • Экономично, благодаря использованию проверенной временем передачи SPIROPLAN®
  • Не требует обслуживания и обладает длительным сроком службы благодаря специальным смазочным материалам
  • Низкий уровень шума благодаря специальным методам производства.

Компактный плоский цилиндрический мотор-редуктор серии F.03..DCA

  • Способность выдерживать перегрузки благодаря проверенной временем передаче.
  • Эффективно, благодаря современной конструкции редуктора.
  • Универсальность, благодаря вариантам исполнения с полым или сплошным валом.
  • Подходит в качестве замены дополнительной ременной передачи благодаря конструкции плоского цилиндрического редуктора.
  • Универсальность, благодаря 2 типоразмерам, каждый из которых имеет 5 вариантов передаточных чисел.

Подъемные модули и угловые модули перегрузки

В логистических операциях грузы не всегда перемещаются только по прямой или на одном уровне. Именно поэтому компактные приводы сверхнизкого напряжения также способны динамично перемещать грузы на поворотах или приводить в действие подъемные модули.

Ленточные и цепные конвейеры

Компактные приводы сверхнизкого напряжения также адаптированы к требованиям режима непрерывной эксплуатации, независимо от того, перемещаете ли вы штучные грузы или легкие сыпучие материалы.

Поворотные модули и поворотные столы

Если ваши конвейерные системы пересекаются или необходимо осуществлять подачу и выгрузку товаров, компактные приводы сверхнизкого напряжения обеспечат эффективную поддержку и идеально впишутся в систему, в том числе при работе с поворотными устройствами.

Линейные конвейеры и приводные рольганги с функцией накопления

Они становятся всё более быстрыми и лёгкими. Однако также должен существовать гибкий механизм для контролируемой остановки штучных грузов — и это идеальные условия для применения новых компактных приводов сверхнизкого напряжения.

Пушеры и регулировка формата

Конвейерная лента не всегда транспортирует одинаковые грузы с одними и теми же размерами? Не проблема! Компактные приводы сверхнизкого напряжения с высокой перегрузочной способностью обеспечивают надежную и долговечную работу пушеров и механизмов регулировки формата.