• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Гибкость
Гибкий доступ через браузер благодаря технологиям веб-визуализации и веб-панели.

Интуитивность
Единый инженерный инструмент для визуализации и управления движением с прямым доступом к переменным контроллера.

Удобство использования
Экономия времени благодаря использованию готовых шаблонов пользовательского интерфейса.

Обширные возможности
Набор программных средств позволяет создавать пользовательские интерфейсы и сложные визуализации оборудования.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Оборудование и программное обеспечение от одного поставщика

В системах с большим числом осей и степеней свободы особенно важно уследить за всем и обеспечить прозрачность процесса. По мере расширения спектра функций систем и приводной техники требования к эксплуатации, визуализации и диагностике становятся все более жесткими.

Наша модульная система визуализации состоит из трех компонентов:

  • Аппаратное обеспечение — мониторы и панели
  • Программное обеспечение — программный модуль MOVIKIT® Visualization
  • Фреймворки визуализации и предустановленные шаблоны

Система визуализации работает с контроллерами MOVI-C® CONTROLLER — UHX25A, UHX45A или UHX65. Вначале пользователь выбирает промышленное устройство отображения (например, веб-панель оператора, панель оператора или портативный терминал) в соответствии с конкретной задачей. После этого он может создать графический интерфейс с помощью программного модуля MOVIKIT® Visualization (Web Visualization, Visualization basic, Visualization flexible или Visualization multi). Интерфейс можно разработать самостоятельно с нуля или воспользоваться простыми (бесплатными) и сложными (платными) готовыми шаблонами (фреймворками). Одним из примеров является дополнение ParameterMonitor для программного модуля MOVIKIT® Visualization.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Целевая визуализация

  • Подключение к внешнему монитору, например, через DisplayPort на UHX65A

Веб-визуализация

  • Веб-визуализация с использованием открытых стандартов, таких как HTML5
  • Распределенная визуализация на нескольких конечных устройствах
  • Веб-сервер CODESYS, размещенный локально на контроллере
  • Удаленный доступ с помощью стандартного браузера
  • Технология HTML5 — работает на всех современных смартфонах и планшетах
  • Масштабируемость и адаптивность — любое устройство с веб-браузером может использоваться в качестве клиента ЧМИ без дополнительного программного обеспечения.

Особенности решений

  • Полный ассортимент оборудования: от мобильных дисплеев и панелей управления до мониторов и веб-панелей
  • Для создания специфических графических интерфейсов (ЧМИ) в используемый инженерный инструмент (IEC-редактор) добавлен редактор визуализации
  • MOVIKIT® Visualization позволяет создавать на основе доступных элементов визуализации любое количество сложных пользовательских интерфейсов, которые могут отображаться на устройствах напрямую или через веб-браузер
  • Прямой доступ к переменным контроллера Избавляет от необходимости настраивать обмен данными.
  • Возможность создания простых диагностических страниц (например, для отображения параметров или информации о состоянии приложения)
  • Визуализация может отображаться многократно в одной системе или удаленно

Аппаратное обеспечение для визуализации

  • Может использоваться независимо от отрасли или сферы применения: для ввода в эксплуатацию и на каждом этапе производственных процессов
  • Устройства отображения информации могут быть жестко закреплены — например, панель оператора на станке
  • Также поддерживаются мобильные устройства, например для управления роботами

Программное обеспечение для визуализации (MOVIKIT® Visualization и дополнение ParameterMonitor для MOVIKIT® Visualization)

  • Может использоваться независимо от отрасли или сферы применения: для ввода в эксплуатацию и на каждом этапе производственных процессов
  • Создание интерфейсов управления и отображения
  • Создание диагностических и сервисных страниц
  • Фреймворки (шаблоны), предоставляющие пользователям простой способ мониторинга работы двигателей SEW в рамках системы визуализации (без активного сохранения данных)
  • Дополнение ParameterMonitor для MOVIKIT® Visualization
    • предназначено для использования в качестве дополнительной функции в клиентском пользовательском интерфейсе
    • также может использоваться в качестве графического интерфейса для конкретного продукта SEW при создании комплексного человеко-машинного интерфейса (ЧМИ)

Программное обеспечение

Программные модули MOVIKIT® Visualization позволяют создавать любое количество сложных пользовательских интерфейсов на основе расширяемого набора элементов визуализации с помощью редактора визуализации, встроенного в IEC-редактор. Таким образом MOVIKIT® Visualization значительно сокращает время разработки. Созданная единожды концепция визуализации работает на всех устройствах MOVI-C® CONTROLLER и в системах под управлением Windows 10. Фреймворки (шаблоны) служат для расширения возможностей визуализации MOVIKIT®.

Подробнее

Технические характеристики веб-панелей оператора MOVI-C®

Промышленные дисплеи с веб-браузерами, оптимизированные с точки зрения функциональности и производительности, с емкостной технологией multitouch®

Тип устройства Дисплей Управление Процессор/память
WOP11D-70-0
  • Монитор с диагональю 7" и разрешением WSVGA (1024×600)
  • Яркость 450 кд/м2
Емкостный сенсорный экран (PCAP)
  • Веб-браузер с поддержкой HTML5 на базе Chromium
  • 4-ядерный процессор i.MX8
WOP11D-100-0
  • Монитор с диагональю 10,1" и разрешением WXGA (1280×800)
  • Яркость 450 кд/м2
Емкостный сенсорный экран (PCAP)
  • Веб-браузер с поддержкой HTML5 на базе Chromium
  • 4-ядерный процессор i.MX8
WOP11D-150-0
  • Монитор с диагональю 15,6" и разрешением FHD (1920×1080)
  • Антибликовое покрытие
  • Яркость 450 кд/м2
  • Светодиодная подсветка со сроком службы 50 000 часов
Емкостный сенсорный экран (PCAP)
  • Веб-браузер с поддержкой HTML5 на базе Chromium
  • Baytrail J1900

Технические характеристики панелей оператора MOVI-C®

Промышленный монитор с емкостным сенсорным экраном

Тип устройства Дисплей Управление Интерфейсы Процессор/память
OPT11D-150-0
  • Монитор с диагональю 15,6" и разрешением FHD (1920×1080)
  • Антибликовое покрытие
  • Яркость 450 кд/м2
  • Светодиодная подсветка со сроком службы 50 000 часов
Емкостный сенсорный экран (PCAP) 1×DVI, 1×DP, 1×USB 2.0
  • Baytrail J1900

Технические характеристики портативных терминалов MOVI-C®

Легкая, эргономичная мобильная кнопочная панель (7") в прочном корпусе для сложных задач визуализации и управления в робототехнике; опционально доступна кнопка аварийного останова.

Тип устройства Дисплей Управление Интерфейсы Процессор/память
Мобильное портативное устройство DOP21C-T70-0
  • TFT-дисплей с диагональю 7" и разрешением WSVGA (600×1024)
  • Трехступенчатая кнопка включения
  • Доступно также в варианте с дополнительной 2-канальной кнопкой аварийного останова
  • KEBA Robotic с 21 кнопкой и 4 светодиодными индикаторами состояния
  • Сервисный выключатель
отсутствуют
  • Твердотельный накопитель 32 ГБ, оперативная память DDR3 4 ГБ
  • Intel Celeron N2807 2×1,58 ГГц
  • Операционная система Windows 10 IoT Enterprise
  • Связь: 1×Ethernet

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • RoHS (Китай)
  • cULus (США, Канада)
  • UKCA (Великобритания)
  • WEEE (Европейская экономическая зона)