Последовательность
В ассортимент добавлены как безопасные модули ввода-вывода, так и дополнительные небезопасные функциональные модули, которые управляются с помощью одного и того же соединителя.
Удобство обслуживания
Простота монтажа и обслуживания благодаря легкой и быстрой установке с помощью надежного сдвижного механизма.
Компактность
Экономия пространства, ступенчатая проводка с технологией фиксации при помощи подпружиненных зажимов.
Масштабируемость
С дополнительными модулями питания — до 64 модулей на шине объединительной платы.
Новый ассортимент контроллеров MOVI‑C® CONTROLLER обеспечил эффективную интеграцию продукции SEW-EURODRIVE с внешними полевыми устройствами. Воспользуйтесь широким выбором функциональных модулей и их комбинаций. Просто интегрируйте их в шину EtherCAT® контроллера через шинный соединитель и используйте все возможности в повседневной практике: Считывайте двоичные и аналоговые сигналы или же сигналы SSI-энкодера, получайте данные от счетчиков или измерительных модулей, например сведения об энергопотреблении.
Также доступны подходящие модули ввода-вывода для Safety over EtherCAT®, удовлетворяющие специальным требованиям в функционально безопасных зонах.
Цифровые модули с 16 каналами ввода и вывода крайне компактны и не занимают много места. Эти модули легко устанавливаются благодаря подпружиненным клеммам.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Модуль состоит из клеммного блока и блока электроники. Они соединяются между собой при помощи надежного запорно-сдвижного механизма. Клеммный блок содержит зажимы, крепление для блока электроники и разъем шины объединительной платы. Это означает, что при обслуживании достаточно заменить только блок электроники, просто выдвинув его из клеммного блока. Подключение и монтаж на 35-миллиметровую DIN-рейку выполняется как обычно. На электронные блоки можно непосредственно подавать напряжение и (или) разделять их на отдельные группы потенциалов с помощью дополнительных блоков питания.
Ступенчатое расположение клемм на клеммном блоке и проверенная временем технология пружинных зажимов для создания надежного контакта обеспечивают быстрое, удобное и безопасное подключение. Встроенные светодиодные индикаторы состояния и маркировочная полоска на передней панели электронных блоков гарантируют правильность подключения для каждого конкретного канала и наглядное отображение его состояния. Благодаря шине объединительной платы, обеспечивающей скорость 48 Мбит/с, время отклика сокращается до минимума.
Кроме того, высокая плотность системных компонентов достигается за счет модулей цифровых входов и выходов с 16 каналами.
Наши модули ввода-вывода используются в тех случаях, когда необходимо подключить исполнительные элементы, датчики или другие сетевые устройства к сети автоматизации.
| Соответствие приведенному выше изображению | Примеры применения | Наименование | Возможные датчики и сетевые устройства |
| 1 | Контроль присутствия/референтные инициирующие устройства (бинарные сигналы) | ODI..C ODO..C | Датчики оптоэлектроники, ультразвуковые датчики, индуктивные/емкостные датчики, лазерные датчики с прохождением луча, датчики с печатными метками, световые столбы, датчики уровня жидкости |
| 2 | Контроль высоты/измерение расстояния (аналоговые сигналы) | OAI..C OAO..C | Оптоэлектронные дальномеры, ультразвуковые датчики, инерционные датчики |
| 3 | Обработка сигналов датчиков (счетные модули/модуль SSI) | OSM12C OSM13C OSM14C | Датчики вращения, энкодеры |
| 4 | Тензодатчик/тензопленка | OSM11C | Тензорезистор |
| 5 | Последовательные интерфейсы | ORS11C | Лазерные датчики прохождения луча, оптоэлектронные дальномеры, оптические датчики идентификации, RFID |
| 6 | Измерение температуры | OAI45C | Датчики температуры Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 |
| 7 | Измерение энергии | OEM12C | Трехфазные сети электроснабжения |
| 8 | Защита опасных зон с защитой от прикосновения руками и наступания/функциональная безопасность | OFI41C OFO41C | Защитные световые решетки, Safety Scanner, защитные выключатели, защитные блокировки, аварийная остановка |
| 9 | Защита от опасностей с помощью защиты от попадания рук и ног, а также функциональной безопасности | OFI42C OFO42C | Защитные световые решетки, Safety Scanner, защитные выключатели, защитное включение, аварийная остановка |
При эксплуатации для обмена данными доступны интерфейсные модули EtherCAT® и CANopen. Модули ввода-вывода оснащены модулем питания и поддерживают подключение до 64 электронных модулей к шине задней панели.
| Модуль | Описание | Особенности | Техническая спецификация |
| OCE12C | Шинный соединитель |
| К технической спецификации |
| OCC11C | Шинный соединитель |
| К технической спецификации |
| Модуль | Описание | Особенности | Техническая спецификация |
| НОВИНКА: ODI161C | Модуль цифровых входов |
| К технической спецификации |
| НОВИНКА: ODO161C | Модуль цифровых выходов |
| К технической спецификации |
| ODI24C | Модуль цифровых входов |
| К технической спецификации |
| ODI42C | Модуль цифровых входов |
| К технической спецификации |
| ODI43C | Модуль цифровых входов |
| К технической спецификации |
| ODI81C | Модуль цифровых входов |
| К технической спецификации |
| ODO21C | Модуль цифровых выходов |
| К технической спецификации |
| ODO41C | Модуль цифровых выходов |
| К технической спецификации |
| ODO81C | Модуль цифровых выходов |
| К технической спецификации |
| ODO82C | Модуль цифровых выходов |
| К технической спецификации |
| Модуль | Описание | Особенности | Техническая спецификация |
| OAI42C | Модуль аналоговых входов |
| К технической спецификации |
| OAI41C | Модуль аналоговых входов |
| К технической спецификации |
| OAI44C | Модуль аналоговых входов |
| К технической спецификации |
| OAI45C | Модуль аналоговых входов |
| К технической спецификации |
| OAO42C | Модуль аналоговых выходов |
| К технической спецификации |
| OAO41C | Модуль аналоговых выходов |
| К технической спецификации |
| Модуль | Описание | Характеристики | технический паспорт |
| OFI41C | Безопасный цифровой вход |
| Перейти к техническому паспорту |
| OFO41C | Безопасное цифровое издание |
| Перейти к техническому паспорту |
| OFI42C | Безопасный цифровой ввод (в соответствии с MVO) |
| К техническому паспорту |
| OFO42C | Безопасное цифровое издание (в соответствии с MVO) |
| К техническому паспорту |
| Модуль | Описание | Характеристики | технический паспорт |
| НОВИНКА: OSS21C | Клемма для шагового двигателя |
| К техническому паспорту |
| OSM11C | Аналоговый вход ДМС |
| Перейти к техническому паспорту |
| OSM12C | Модуль SSI |
| К техническому паспорту |
| OSM13C | Модуль счетчика |
| К техническому паспорту |
| OSM14C | Модуль счетчика |
| Перейти к техническому паспорту |
| OEM12C | Модуль измерения энергии |
| К техническому паспорту |
| ORS11C | Интерфейс RS422/485 |
| К техническому паспорту |
| Модуль | Описание | Характеристики | технический паспорт |
| OPV81C | Распределитель потенциала |
| Перейти к техническому паспорту |
| OPV82C | Распределитель потенциала |
| Перейти к техническому паспорту |
| OPV41C | Распределитель потенциалов |
| Перейти к техническому паспорту |
| OPM11C | модуль питания |
| Перейти к техническому паспорту |
| OZB11C | Шинная панель |
| К техническому паспорту |
| OZS11C | Кронштейн для экранирующих шин |
| К техническому паспорту |