• Подробная информация о выбранном мотор-редукторе
  • CAD-данные, документация и 3D модель мотор-редуктора
  • Возможность отправить запрос или разместить заказ
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Безопасная эксплуатация
Испытанные на практике мотор-редукторы, сертифицированные по стандарту ATEX, обеспечивают максимальную взрывозащиту.

Универсальный подход
Модульные двигатели серии EDR.. и цилиндрические редукторы, сертифицированные по стандарту ATEX, являются исключительно многофункциональными.

Работа с высоким крутящим моментом
Цилиндрические мотор-редукторы серии R..EDR.. обеспечивают полнофункциональную производительность даже с высоким крутящим моментом.

Взрывозащищенные плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F..EDR..

Надежный мотор-редуктор для потенциально взрывоопасных сред

Цилиндрические мотор-редукторы R..EDR.. полностью соответствуют стандарту ATEX. Модели II2GD и II3GD представляют собой идеальное сочетание производительности и взрывобезопасности.

Электродвигатели SEW-EURODRIVE серии EDR.., сертифицированные по стандарту ATEX, являются жизненно важным оборудованием в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность привода в потенциально взрывоопасных средах. Широкий выбор электродвигателей мощностью от 0,12 до 45 кВт, и диапазон крутящего момента редуктора от 50 до 18 000 Нм, обеспечивают широкие возможности для выбора нужного мотор-редуктора из серии R во взрывозащищенном исполнении.

Модульная система компании SEW-EURODRIVE обеспечивает выбор нужного мотор-редуктора в исполнении ATEX. Цилиндрические мотор-редукторы SEW-EURODRIVE из серии R..EDR.. во взрывозащищенном исполнении сертифицированы для категорий 2 и 3. Оборудование также подходит для установки во взрывоопасных газовых средах (зоны 1 и 2) и/или взрывоопасных пылевых средах (зоны 21 и 22).

Соосные мотор-редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ из серии R..EDR.. во взрывозащищенном исполнении также отличаются небольшой массой и компактностью.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация Расширенная гарантия Защита поверхности и коррозии Кодирующие системы Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Взрывозащищенный цилиндрический редуктор или соосный редуктор

Серия RX (одноступенчатый редуктор)

  • Высокоэффективные цилиндрические редукторы в 6 типоразмерах
  • Высокая скорость на выходном валу, крутящий момент редуктора до 830 Нм
  • Передаточное число редуктора до i = 8,65
    • Доступен в исполнении с креплением на лапах или с фланце

Серия R (двухступенчатый цилиндрический редуктор и трехступенчатый цилиндрический редуктор)

  • Пятнадцать типоразмеров обеспечивают оптимальное соотношение производительности и занимаемой площади
  • Передаточные числа с частой градацией до i = 289,74; или i = 27001 для двухступенчатых редукторов
  • Доступен в исполнении с креплением на лапах или с фланце
  • Исполнение с уменьшенным люфтом

Серия RM (двухступенчатый редуктор и трехступенчатый редуктор)

  • Взрывозащищенные соосные редукторы с удлиненной ступицей выходного подшипника
  • Специально разработаны, как редукторы для мешалок
  • 10 типоразмеров
    • Передаточные числа до i = 289,74
    • Выдерживает высокие радиальные и осевые нагрузки, и нагрузки на изгиб
Подробнее о взрывозащищенных цилиндрических редукторах серии R

Взрывозащищенные двигатели переменного тока

Серия EDR..

  • Соответствует стандарту ЕС 94/9/EC (ATEX) или ЕС 2014/34/EU (ATEX) и IECEx от 20 апреля 2016 г.
    • Может использоваться в категориях 2G, 2GD и 3GD, 3D для зон 1/21 и 2/22
    • Также доступен как электродвигатель с тормозом в категории 3
    • Соответствует классу эффективности IE2
    • В соответствии с IECEx для EPL Gb и Db, а также Gc и Dc
    • В соответствии со схемой сертифицированного оборудования IECEx типы двигателей EDRS и EDRE проходят аудит и сертификацию PTB посредством ExTr, QAR и CoC. Для получения дополнительной информации о системе сертификации посетите веб-сайт Международная электротехническая комиссия.
    • Работают от преобразователя частоты, а также в условиях эксплуатации с ослабленными полями, для категорий 2 и 3 и / или EPL b и с
  • Согласно HazLoc-NA® (NEC500/C22.1)
    • Двигатели сертифицированы в соответствии с системой классов и, следовательно, отвечают требованиям взрывозащиты североамериканского рынка
    • Представлен как тип CID2, Отдел 2 класс I для групп газовых смесей A, B, C и D
    • Предлагается как тип CIID2, Отдел 2 класса II для групп, содержащих смеси пыли F и G
    • Представлен как тип /CICIID2, для Отдела 2 Класса I для групп газовых смесей A, B, C и D и класса II для групп, содержащих пыль F и G
    • Также доступен как электродвигатель с тормозом
    • Возможна работа с преобразователем частоты
Подробнее о взрывозащищенных асинхронных двигателях серии EDR..

Мотор-редукторы RX..EDR..

Редукторы RX..(одноступенчатые) Двигатели EDR..
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
57 69 71S4 – 132M4 0,12 – 5,5
67 134 71S4 – 132M4 0,12 – 5,5
77 215 71S4 – 160M4 0,12 – 9,2
87 405 71S4 – 180L4 0,12–18,5
97 595 71S4 – 225M4 0,12 – 45
107 830 100M4 – 225M4 2,2 – 45

Мотор-редукторы R..EDR..

Редукторы R.. (двухступенчатые и трехступенчатые) Двигатели EDR..
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
07 50 71S4 – 71M4 0,12–0,37
17 85 71S4 – 80M4 0,12–0,75
27 130 71S4 – 100LC4 0,12 – 3
37 200 71S4 – 100LC4 0,12 – 3
47 300 71S4 – 132M4 0,12 – 5,5
57 450 71S4 – 132M4 0,12 – 5,5
67 600 71S4 – 132M4 0,12 – 5,5
77 820 71S4 – 160M4 0,12 – 9,2
87 1550 71M4 – 180L4 0,37 – 18,5
97 3000 71M4 – 225M4 0,37 – 45
107 4300 100M4 – 225M4 2,2 – 45
127 6000 100M4 – 225M4 2,2 – 45
137 8000 132M4 – 225M4 5,5 – 45
147 13 000 160M4 – 225M4 9,2 – 45
167 18 000 160M4 – 225M4 9,2 – 45
  • Применяются во взрывоопасных средах со смесями воздух/газ или воздух/пыль согласно Директиве 94/9/EC (ATEX) или Директиве ЕС 2014/34/EU (ATEX) от 20 апреля 2016 г.
  • Приложения с категориями оборудования II2GD и II3GD
  • Использование с воздушными смесями

Примеры:

  • Поворотные столы
  • Насосы и вентиляторы
  • Сточные воды и очистные сооружения
  • Вентиляторы
  • Роликовые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Цепные конвейеры
  • Угловые транспортеры