Линии розлива в пищевой промышленности: эффективный и безопасный привод

  • Линия розлива напитков или других жидкостей.

    Будь то минеральная вода, безалкогольные напитки, пиво или вино. Наши интеллектуальные приводы с асептическим оборудованием гарантируют наилучшие гигиенические условия и высокую производительность.

Помимо высокой производительности, гигиена и сменное производство предъявляют самые высокие требования к приводной технике. Наши решения, оснащенные асептическим оборудованием и грамотно согласованные в рамках установки, обеспечивают максимальную эффективность.

Ваши преимущества

  • Идеальная гигиена

    благодаря легко очищаемым поверхностям с покрытием Aseptik или HygienePlus либо за счет использования мотор-редукторов из специальной стали.
  • Экономия энергии до 50 %

    за счёт мехатронных приводов, которые при децентрализованной установке обеспечивают высокую производительность с минимальным энергопотреблением.
  • Простая установка

    благодаря децентрализованной технологии SNI (Single Line Network Installation), позволяющей быстро переналаживать установки без путаницы с кабелями.
  • Быстрая смена партий

    благодаря высокогибким, автономно управляемым приводным решениям, которые быстро адаптируются к изменениям в вашем производстве.
  • Высокая стойкость

    за счёт высококачественного защитного покрытия от коррозии и повреждений поверхности, а также благодаря покрытию High Protection HP200, защищающему от щелочей и кислот.

Наши решения для обеспечения безупречной гигиены и эффективности процесса розлива

Установка для мытья бутылок

Современная приводная техника для безупречной чистоты

Очистка бутылок играет ключевую роль в процессе розлива. Гигиенические и визуально безупречные результаты очистки так же важны, как и простота проведения ремонтных и наладочных работ. Это требует от всей приводной техники простой регулировки частоты вращения, синхронного режима и гибкости. Наши приводные решения отвечают всем этим требованиям. Кроме того, они обладают необходимыми гигиеническими свойствами и высокой устойчивостью к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Наше предложение для вашего применения

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических зон и зон с повышенной влажностью.

Преобразователь частоты для электрошкафа MOVITRAC®® MC07B

Преобразователь частоты в электрошкафу MOVITRAC®® MC07B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в стандартных приложениях и для простых задач позиционирования.

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД: благодаря этому приводному устройству вы сокращаете трудозатраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. В зависимости от требований конкретного этапа технологического процесса вы можете получить наш MOVIGEAR® либо с комплектацией Aseptic или HygienePlus, либо со специальным покрытием High Protection HP200, обеспечивающим устойчивость к чистящим средствам, содержащим кислоты или щелочи.

Прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE® B

Наш преобразователь частоты для монтажа в электрошкаф MOVIDRIVE®® B — оптимальное решение для технически сложных задач с синхронизированными процессами движения.

Контроллер управления движением MOVI-PLC®®

Программное обеспечение для контроллера MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества задач. К ним относится и модуль «MultiMotion».

Линия подачи продукта для мокрого цеха

Бережное перемещение контейнеров по нескольким конвейерным сегментам

Линия подачи продукта доставляет тару к процессу розлива, а после розлива — к дальнейшей обработке. Она объединяет несколько сегментов ленточных или цепных конвейеров. Благодаря нашей приводной технике вы обеспечите высокие асептические характеристики и устойчивость к агрессивным чистящим средствам. Интеллектуальное регулирование и вибробезопасные двигатели гарантируют бережную и плавную транспортировку. Идеально интегрированные приводные решения создают оптимальные условия для безопасности ваших технологических процессов.

Наше предложение для вашей задачи

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®® SNI-B

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД IE4. Благодаря технологии Single Line Network Installation вы сокращаете трудозатраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. Доступен с комплектацией Aseptic или HygienePlusили со специальным защитным покрытием High Protection HP200, обеспечивающим устойчивость к кислотным и щелочным чистящим средствам.

Децентрализованный стандартный контроллер MOVIFIT®FDC-SNI

Децентрализованный стандартный контроллерMOVIFIT®FDC-SNI управляет до 10 приводами MOVIGEAR®SNI и, таким образом, до 10 сегментов линии подачи продукта. А для использования в зонах с повышенными гигиеническими требованиями преобразователь оснащён комплектом Aseptic или HygienePlus. Кроме того, возможно применение специального защитного покрытия High Protection HP200, обеспечивающего устойчивость к чистящим средствам, содержащим кислоты или щелочи.

Прикладное решение MAXOLUTION®— пакет «Линия подачи продукта»

Готовый пакет приложений «Линия подачи продукта» максимально упрощает планирование. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

рукавная упаковочная машина

Надежное розливное жидкостей в пакеты — с помощью регулируемой приводной техники

Рукавные упаковочные машины обеспечивают процесс розлива напитков, жидких пищевых продуктов или средств личной гигиены, которые поступают на рынок в пакетах. Разводка пленки, наполнение жидким продуктом и запечатывание пакетов происходят в одной машине. Этот динамичный процесс требует надежных, регулируемых и согласованных приводов.

Наше предложение для вашего применения

Динамические серводвигатели CMP..

Высочайшая динамика, компактная конструкция, низкий момент инерции и перегрузочная способность — вот основные характеристики наших серводвигателей. С их помощью вы сможете удобно и экономично реализовывать сложные движения.

Прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE®® B

Наш преобразователь для монтажа в электрошкаф MOVIDRIVE®® B — оптимальное решение для технически сложных задач с синхронизированными процессами движения.

Контроллер движения MOVI-PLC®®

Программное обеспечение для контроля MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества задач. К ним относится и модуль «MultiMotion».

Пакет прикладных решений MAXOLUTION®для рукавных упаковочных машин

С помощью готового пакета приложений «Рукавная упаковочная машина» вы значительно упростите процесс проектирования. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию их работоспособности.

Контакты
Свяжитесь с нами

Мы всегда рады вам помочь!

У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение с вашими вопросами.

Запросить сейчас

Последнее посещение