Наше пакетное решение для систем перемещения единиц продукции идеально подходят для решения специфических задач при транспортировке различных типов контейнеров на наливных установках.
Воспользуйтесь преимуществами наших оптимизированных приводных решений
Это пакетное решение представляет собой идеальное приводное решение для соединения до 10 ленточных или цепных конвейерных сегментов для работы во влажных средах на разливочных установках. Приводные компоненты специализированы для применения на производствах с высокими требованиями к гигиене.
Децентрализованная конструкция ускоряет монтаж компонентов. Штекерные разъемы и высокая доступность компонентов сокращают производственные простои. Пакетное решение для систем перемещения единиц продукции включает ряд инновационных режимов управления. Они предотвращают опрокидывание перемещаемых единиц и обеспечивают их безопасную транспортировку.
Оптимизация компонентов для работы во влажных средах отвечает всем требованиям к гигиене, упрощает очистку системы и сокращает количество необходимых чистящих средств.
MOVIGEAR®позволяет вам внедрять эффективные решения для звеньев цепей, ленточных и цепных конвейерных сегментов. Инновационная технология однопроводной сетевой установки (SNI) включает децентрализованный контроллер MOVIFIT® FDC-SNI, который контролирует отдельные конвейерные сегменты при помощи одного устройства MOVIGEAR® SNI для каждого сегмента. Эта инновационная технология MOVIGEAR® объединяет приводы, синхронные двигатели и всю необходимую приводную электронику в одном продукте. Самый энергоэффективный привод в своем классе позволяет сократить количество потребляемой энергии до
Гигиеническое исполнение, сокращение циркуляции воздуха и уровня шума делают эту систему идеальным решением для зон с высокими требованиями к гигиене.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль и Ваши потребности
- Благодаря международной сети представительств мы всегда рядом с Вами.
- У нас есть весь необходимый опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование
Преимущества для вас
-
Экономия затрат на энергетику
до 50% и оптимизированные интерфейсы. -
Упрощенная инфраструктура:
электропитание и передача данных по одному кабелю позволяют снизить расходы на установку и риск ошибок -
Новые режимы управления
для оптимизации запуска. -
Сокращение времени и усилий
для очистки системы и постепенное сокращение необходимости в очистке и простоях системы. -
Гигиеническое исполнение
благодаря гладкой поверхности без охлаждающих ребер, в которых могут скапливаться загрязнения.
Выбор компонента
- MOVIGEAR® SNI-B
- MOVIFIT® FDC-SNI advanced
- Конвейерная линия программный модуль