Развитие высоких оборотов
Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® для сервопривода развивают высокие обороты при исключительно низких передаточных числах.
Плавная работа
Исключительно плавная, бесшумная работа, при этом оборудование гарантирует безопасную работу в потенциально взрывоопасных средах и точную динамику.
Взрывозащищенные мотор-редукторы SPIROPLAN® угловые мотор-редукторы с сервоприводом серии W..CMP.. обеспечивают динамику и выдающуюся точность сервопривода в нижнем диапазоне крутящего момента.
Кроме того, они являются исключительно эффективными. Конструкции, сертифицированные по стандарту ATEX II2GD и II3GD гарантируют безопасную эксплуатацию в газовых средах (зоны 1 и 2) и пылевых средах (зоны 21 и 22).
В ассортимент двигателей серии CMP.. во взрывозащищенном исполнении входят 6 типоразмеров в соответствии с Директивой 94/9/EC (ATEX), или начиная с 20 апреля 2016 года, в соответствии с Директивой 2014/34/EU (ATEX). Наличие широкого ряда исполнений делает подбор оборудования для потенциально взрывоопасных сред вариативным. Благодаря масштабируемости, короткому времени отклика и точной динамике угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® серии W..CMP.. гарантируют высокую производительность, особенно при выполнении сложных задач по автоматизации.
За счет компактной легкой угловой конструкции эти мотор-редукторы способны реализовывать сложные производственные процессы в ограниченных пространствах. Взрывозащищенные мотор-редукторы SPIROPLAN® с сервоприводом предлагаются как для напольного, так и фланцевого монтажа, со сплошным или полым валом.
Сертифицированное по стандарту ATEX, оборудование классифицировано как оборудование группы II и категории 3. Мотор-редукторы предлагаются в исполнениях II3GD и II3D.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Редукторы W.. | Двигатели CMP.. | |
| Размер редуктора | Размер | Диапазон крутящего момента МaDyn Нм |
| 10 | 40M | 12 – 25 |
| 20 | 50S – 63M | 20 – 40 |
| 30 | 50S – 63M | 32 – 70 |
| 37 | 40M – 71M | 11 – 126 |
| 47 | 50S – 80S | 16–215 |
Применение во взрывоопасных зонах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии с директивой 94/9/EC (ATEX) или директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX) от 20 апреля 2016 г.
| Продукт | Конструкция | Зона |
| Мотор-редуктор (прямо установленный мотор-редуктор) | II3GD II3D | 2/22 |
| Отдельные редукторы (редукторы с адаптером AQ) | II2GD | 1/21 2/22 |
| Автономный двигатель CMP.. | II3GD II3D | 2/22 22 |
Пример: