Программа энергоэффективности
Высокая эффективность системы гарантирует снижение потребления электроэнергии до 50 % по сравнению с классическими приводами.
Меньше вариантов
Диапазон регулировки скорости с постоянным непрерывным и высоким перегрузочным моментом один вариант может использоваться для решения нескольких задач.
Подходит для использования на производствах с определенными требованиями к окружающей среде
Приводы в гигиеническом исполнении и исполнении для эксплуатации во влажных помещениях имеют высокую устойчивость к воздействию агрессивных сред.
Простая конфигурация системы
Благодаря наличию в каждом классе эффективности комплексных решений, состоящих из приводов и преобразователей частоты.
Снижение затрат на ввод в эксплуатацию
Благодаря возможности прямого ввода после настройки двух параметров преобразователя частоты или с помощью MotionStudio®.
Наше решение с MGF..-DSM и MOVITRAC® LTP-B расширяет возможности нашей® мехатронной приводной системы MOVIGEAR для центральных установок.
С этой целью мы скомбинировали мотор-редукторы MGF..-DSM с устанавливаемыми в шкафу управления преобразователями MOVITRAC® ® LTP-B и конфигурируемым контроллером CCU или шлюзом для полевой шины. Все компоненты данной системы скоординированы, просты в управлении и встроены в функционал программных инструментов SEW‑EURODRIVE.
Характеристики системы делают ее идеальным оборудованием для использования в системах транспортировки сырья, упаковки и готовой продукции в пищевой промышленности. Система крайне востребована на модернизируемых производствах с внедрением программ энергоэффективности, а также на новых производствах, где преобразователи частоты устанавливаются в центральном шкафу управления.
Новый привод MGF..-DSM типоразмера 1 дополняет наш ассортимент продукции благодаря высокой общей эффективности системы для централизованных установок в нижнем диапазоне мощностей. Он идеально подходит для использования в конвейерах, требующих низких крутящих моментов от 10 до 100 Нм.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Или сначала получите обзор
CCU и MOVITRAC® преобразователь частоты серии LTP-B в стандартном исполнении используются для установки в центральном шкафу управления. Однако, на пищевых производствах существуют особые требования к установке мотор-редукторов.
Для эксплуатации во влажных помещениях мы предлагаем приводы MGF..-DSM в специальном исполнении.
Это исполнение также подходит для использования в помещениях с высоким уровнем требований к механической и химической устойчивости, а также устойчивости к воздействию чистящих средств:
Соответствует требованиям к оборудованию в гигиеническом исполнении и благодаря своим характерным особенностям может устанавливаться в стерильных производственных помещениях:
Ниже представлена сетевая топология системы, состоящей из привода MGF..-DSM и преобразователя частоты MOVITRAC® LTP-B, подключенной к конфигурируемому контроллеру приложений блока CCU или шлюзу для полевой шины.
Благодаря вариативности конфигураций с блоком управления (CCU) или шлюзом SEW интерфейсы и функции системы данного типа совпадают с интерфейсами и функциями децентрализованных систем.
Привод MGF..-DSM можно использовать с MOVITRAC® LTP-B преобразователями и конфигурируемым блоком управления (CCU) в любых транспортных системах на пищевых производствах.
Данная система имеет множество преимуществ: вы можете оставить без изменений сетевую топологию и конфигурацию средств управления в случае замены устаревших мотор-редукторов в ходе модернизации производства. Благодаря использованию данного решения разработчики как централизованных, так и децентрализованных систем имеют возможность использовать одно и то же механическое оборудование и унифицированные присоединительные размеры, что позволяет минимизировать усилия по интеграции.