Любой выбор инвертора
Благодаря встроенной системной шины, которую можно использовать для подключения контроллера к любому типу инвертора
Управление многокоординатной системой
Один контроллер может осуществлять интеллектуальное управление перемещением по каждой координате благодаря системной шине с функцией быстрой синхронизации
Эффективная автоматизация
Благодаря классам эффективности у Вас под рукой всегда будет верный контроллер для точного управления перемещениями
Как оператор сложных систем, Вы должны гарантировать синхронность при выполнении различных последовательностей в том числе многокоординатных перемещений и работе приводов. От этого зависит эффективность производства. Для этой цели требуется интеллектуальная система координации, вы также не откажетесь от интеллектуальной и надежной техники автоматизированного управления.
Карты управления из ассортимента карт для аппаратных средств наших контроллеров специально предназначены для удовлетворения этих требований. Устройства с установкой в шкафу управления подходят для систем с централизованным монтажом.
За счет своей простоты и большого количества готовых к использованию функциональных модулей такие устройства гарантируют эффективную реализацию функций перемещения. Еще лучше они себя показывают на производствах, где требуется точное управление многокоординатными перемещениями Если управление координатами осуществляется за счет высокоскоростной синхронной системной шины, мы рекомендуем осуществлять мониторинг всех перемещений с помощью одного контроллера. Наша техника автоматизированного управления для этого также идеально подходит. В зависимости от класса эффективности наши контроллеры могут управлять вплоть до 64 координат с помощью SBus или SBUSPLUS (системной шины со встроенным интерфейсом EtherCAT). Кроме того, встроенная шина дает возможность подключиться к любому типу инвертора нашего производства.
Вы сможете получить значительные преимущества от использования высокоэффективных функций нашей техники автоматизированного управления и внедрить функциональные и экономичные средства автоматизации на своем производстве.
Выбирайте их нескольких классов эффективности в зависимости от требований к средствам автоматизации и промышленному оборудованию на Вашем производстве, устройства любого класса гарантируют оптимальное управление перемещениями:
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Плата управления MOVI-PLC® в стандартном исполнении доступна в устройствах версии T0. Её можно установить в Преобразователь для электрошкафа MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® Bтакже доступен отдельно в виде компактного контроллера:
Функции:
Плата управления MOVI-PLC®® advanced доступна в исполнениях T0–T25. Их можно устанавливать в преобразователи частоты MOVIDRIVE® B для электрошкафов, MOVITRAC® B и MOVIAXIS® с модулем-мастером. Кроме того, печатная плата поставляется отдельно в корпусе класса защиты IP20 в качестве компактного контроллера:
Характеристики:
Класс производительности MOVI-PLC® power доступна в версиях устройств от T0 до T25. MOVI-PLC® power — это промышленный ПК с тонким вертикальным корпусом.
Класс производительности Power - это идеальное решение для высокопроизводительных систем управления движением с централизованной обработкой, большим количеством осей и временем отклика в диапазоне 1 миллисекунды. Компактный контроллер UHX71B предлагается в качестве MOVI-PLC® power - контроллера перемещений и логического контроллера, который может свободно конфигурироваться в соответствии со стандартом IEC-61131-3.