• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Конфигурирование проще программирования
Графические конфигураторы позволяют сконфигурировать рабочий процесс и технологические модули с возможностью непосредственного запуска

Плавный запуск
Наши стандартизированные прикладные модули дают возможность для быстрого запуска без затратного по времени процесса программирования

Оптимизация рабочего процесса
Мы предлагаем широкий ассортимент диагностических инструментов для оптимизации производственных процессов

Платформа для контроля движения MultiMotion Контроллер для шкафов управления Аппаратное обеспечение контроллера для децентрализованной установки Программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS®

С нашим CCU (настраиваемым блоком управления) требуется лишь настройка без необходимости программирования.

Вы, как оператор оборудования, ищете средства управления, которые легко конфигурировать и автоматизировать? Быстрый ввод в эксплуатацию без утомительного программирования важен для вас?

Благодаря стандартизированным прикладным модулям, для которых требуются минимальные настройки и возможен непосредственный запуск, наше ПО конфигуратора приложений для программируемых блоков управления даст Вам уверенность, которую вы ищете. Функционал модулей зависит от конкретной сферы применения. Поэтому вы сможете сконфигурировать работу привода легко и быстро, при этом вам не потребуются навыки программирования. Встроенная функция диагностики также поможет вам восстановить работоспособность оборудования в кратчайшие сроки с минимальными затратами. После конфигурирования прикладных модулей их работа разворачивается усилиями аппаратных средств соответствующего контроллера независимо от электронного оборудования привода.

  • Прикладные модули для однокоординатных систем: Конфигурируемые модули ПО для управления однокоординатными системами в различных рабочих режимах, например, для управления скоростью, позиционированием и синхронизацией фаз.
  • Многоосевые прикладные модули: Конфигурируемые модули ПО для управления сложными последовательностями перемещений, например, в системах хранения/транспортировки, устройствах намотки и кинематических системах.
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Быстрое и простое конфигурирование рабочего процесса с помощью конфигуратора приложений для конфигурируемых блоков управления

  • Графическое конфигурирование модулей с помощью ПК
  • Возможность конфигурирования и прямого запуска стандартизированных прикладных модулей для однокоординатных и многокоординатных систем
  • Управление модулями осуществляется посредством стандартизированного интерфейса обработки данных
  • Специальный модуль управления дает возможность выполнить предварительные настройки запуска без необходимости использования ПЛК высокого уровня
  • Короткое время отклика при управлении многокоординатными системами
  • Встроенная функция диагностики делает процесс запуска быстрым и беспроблемным

Стандартизированные прикладные модули для распространенных функций позиционирования и управления последовательностями с возможностью непосредственного запуска

Прикладные модули для однокоординатных систем

  • Контроль скорости
  • Универсальный модуль: Скорость, позиционирование, по модулю, оставшееся расстояние
  • Универсальная модульная технология с синхронизацией по фазам
  • Высокая/низкая скорость позиционирования

Модули для многокоординатных систем

  • HandlingKinematics: Организация работы кинематических систем и систем перемещения
  • effiSRS: Энергооптимизированное управление приводом и координатными перемещениями навесного подъемного устройства в системах хранения/транспортировки
  • Системы намотки: для беспроблемной намотки и размотки материалов
  • SyncCrane: для удобного управления мостовыми кранами и подъемниками

Стандартизированные прикладные модули для распространенных функций позиционирования и управления последовательностями с возможностью непосредственного запуска

Характеристики

  • Для производственных систем, где требуется управление скоростью и положением
  • Функции: Синхронизирование и оценка данных датчика касания

Преимущества

  • Тип позиционирования задается в линейном режиме или по модулю
  • Положение рассматривается как абсолютное или относительное
  • Синхронизирование скорости с конфигурируемыми заданными значениями
  • Четыре профиля обработки данных (4, 6, 7, 10 PD)

Расширение функциональных возможностей универсального модуля за счет использования в системах с угловой синхронизацией

Характеристики

  • Функциональный объем универсального модуля может быть расширен
  • Дополнительная функция синхронизации в кинематическом режиме

Преимущества

  • Синхронная работа 8 приводов включительно с помощью одной системы «главный-подчиненный»
  • Синхронизация по расстоянию или по времени
  • Конфигурируемое отклонение от траектории во время синхронизированных перемещений

Встроенное экономичное решение для систем транспортировки, например,

Характеристики

  • Дает возможность внедрить экономичное решение для систем транспортировки.

Преимущества

  • Легко анализировать неисправности, вызванные, например, проскальзыванием, а также задавать необходимое положение путем перемещения датчика
  • Функции привода: Толчковый режим и позиционирование
  • Подходит для роликовых транспортеров, подъемных и поворотных столов

Простое конфигурирование подъемно-транспортных операций

Характеристики

  • Прикладной модуль HandlingKinematics поддерживает быструю и легкую настройку таких систем благодаря интуитивно понятному ПО и графическому интерфейсу. Этот модуль позволяет значительно сократить время цикла благодаря конфигурируемому репозиторию S-RAMP и системе контроля траектории со встроенной прогностической функцией.

Преимущества

  • Интерфейс полевой шины с 20 точками траектории включительно и конфигурируемыми точками ожидания для каждого участка траектории
  • Функция управления датчиком касания и позиционирование на основе данных датчиков
  • 3D-моделирование для ввода в эксплуатацию и диагностики

Поддержка энергоэффективной работы систем обслуживания крупных складов в долгосрочной перспективе

Характеристики

  • Обеспечивает энергоэффективную работу многоярусных складов

Преимущества

  • Энергоэффективная координация вертикальной оси подъема и горизонтальной оси перемещения
  • Поддержка одного или двух вертикальных подъемных приводов
  • Обнаружение слабины, буферное хранилище, опциональное восстановление

Для наматывания и разматывания материала с постоянным натяжением или линейной скоростью

Характеристики

  • Предназначен для применения с устройствами намотки/размотки материалов с постоянным натяжением или постоянной линейной скоростью
  • Различные технологии намотки для различных материалов и различных рабочих условий

Преимущества

  • Натяжение определяется устройством намотки посредством регулирования вращающего момента, натяжения или положения натяжного шкива
  • Определение скорости устройством намотки с дополнительной функцией контроля скорости