• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация для вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить коммерческое предложение или разместить заказ
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Возможность трансформации
Из высокоэффективного, высокоинтегрированного стандартного мотора-редуктора в «цифровой привод» с цифровым интерфейсом MOVILINK® DDI.

Автоопределение
При наличии интерфейса MOVILINK® DDI двигатель передает свои данные в преобразователь частоты, который настраивает свои параметры в соответствии с этими значениями. Интерфейс обнаруживает попытку замены двигателя и запрашивает обновленные данные.

Предохранительные функции
Показания термодатчика двигателя постоянно отслеживаются. При изменениях или достижении пороговых значений автоматически активируются предохранительные функции, запрограммированные в преобразователе частоты.

Скорость
Выбор за вами: либо управление скоростью без энкодера, либо получение абсолютных данных о положении — как в пределах одного оборота, так и по количеству оборотов.

Модульная система автоматизации MOVI-C®

Редуктор и синхронный двигатель с постоянными магнитами

Приводной агрегат MOVIGEAR® classic выполнен в компактном литом алюминиевом корпусе и включает в свой состав синхронный двигатель с постоянными магнитами и редуктор. Он может работать в связке с преобразователем частоты, установленным рядом с двигателем или в шкафу управления. Такое решение обеспечивает максимальную гибкость с учетом специфики вашей системы.

  • Интегрированный приводной агрегат, состоящий из синхронного двигателя с постоянными магнитами и редуктора
  • Мощность от 0,4 до 3,0 кВт в трех типоразмерах редукторов
  • Класс энергоэффективности двигателя IE5 по стандарту IEC TS 60034-30-2
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

Максимальная эффективность и высокая мощность в компактном исполнении

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

С помощью MOVIGEAR® classic можно достичь высокой энергоэффективности даже в нижнем диапазоне мощности. Для этого предусмотрена самая компактная опция — размер 1. Например, она идеально подходит для использования в конвейерных системах, где требуется небольшой крутящий момент в диапазоне от 10 до 100 Н·м.

Ключевые характеристики приводного агрегата MOVIGEAR® classic — это компактность и высокая эффективность. Даже в самом низком диапазоне мощностей он впечатляет максимальной эффективностью. Ознакомьтесь с некоторыми фактами о MOVIGEAR® classic и убедитесь в этом сами!

Особенности

  • Компактная интегрированная конструкция: Синхронный двигатель с постоянными магнитами и редуктор, объединенные в одном приводном агрегате
  • Универсальные крепежные положения /MU (M1, M2, M3, M4, M5, M6): В сочетании с редуктором с выравниванием давления /PG
  • Конструкция с полым валом
    • Со шпонкой
    • С системой крепления TorqLOC® с полым валом
  • Диаметр полого вала
    • MGF..1-DSM-C: 20 мм, 25 мм
    • MGF..2-DSM-C: 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм
    • MGF..4-DSM-C / MGF..4-DSM-C/XT: 30 мм, 35 мм, 40 мм
    • Предлагается выбор дюймовых валов в зависимости от размера блока MOVIGEAR® и конструкции полого вала
  • Перегрузочная способность: До 300 % в зависимости от конфигурации преобразователя частоты
  • Потенциал энергоэффективности: Эффективность двигателя соответствует классу энергоэффективности IE5 по стандарту IEC TS 60034-30-2
  • Напряжение системы: 400 В

Технические характеристики

Серия/модель MGF..1-DSM-C MGF..2-DSM-C MGF..4-DSM-C MGF..4-DSM-C/XT
Масса
кг
8 14 25 27
Номинальный крутящий момент,
Н·м
100 200 400 400 с повышенным постоянным крутящим моментом
Номинальная мощность,
кВт
0,4 0,9 2,1 3
Диапазон скоростей на выходе,
об/мин
35,7–555 36,2–593 35,4–566 35,4–566
Напряжение системы
В
400 В 400 В 400 В 400 В
Диаметр полого вала,
мм
20/25 20/25/30/35/40 30/35/40 30/35/40

Готовность к использованию в вашей сфере

Горизонтальные конвейерные системы (в обычном исполнении или для влажных помещений)

  • Внутрискладская логистика
  • Почтовые сортировочные центры
  • Производство продовольствия и напитков
  • Автомобильная отрасль
  • Обработка багажа в аэропортах

Ищете еще более универсальную модель?
Наш приводной агрегат MOVIGEAR® performance идеально подходит для конвейерных систем с высокими требованиями к динамической производительности.

В ассортименте модульной системы автоматизации MOVI‑C® обязательно найдется подходящий для вас преобразователь частоты: Приводной агрегат MOVIGEAR® classic можно сочетать со стандартным преобразователем MOVITRAC® advanced или децентрализованным преобразователем MOVIMOT® flexible.

Преимущества для вас

  • Возможность существенной экономии энергии за счет применения двигателей класса IE5
  • Полностью интегрированная компактная конструкция, включающая редуктор, двигатель и преобразователь
  • Опциональный энкодер двигателя, расширяющий спектр применений
  • Бесшумная работа без вентилятора, обеспечивающая комфортную рабочую атмосферу

MOVIGEAR® classic с новым дизайном для влажных помещений /WA

Такое исполнение идеально подходит для применения в зонах с регулярной мойкой или влажной смазкой, а также в областях с особыми санитарными требованиями, например в производстве продуктов питания и напитков.

Компоненты модификации для влажных помещений /WA

  • Выходной вал, винты и вентиляционный клапан выполнены из нержавеющей стали
  • Степень защиты IP66
  • Защитное покрытие HCP200 в четырех цветах: папирусно-белый, ультрамарин, алюминиево-белый и черная сажа
  • Защитное покрытие с сертификацией HCP200F FDA в двух цветах: папирусно-белый и черная сажа
  • Мембрана выравнивания давления /PE
  • Защитный кожух для выходного вала (сторона B)

Области применения различных модификаций в зависимости от ключевых требований

Требования Стандартные конвейерные установки Конвейерные системы, эксплуатируемые в условиях регулярной чистки или мокрой смазки
Исполнение привода Стандартное Для влажных помещений /WA
Требования к приводной системе и защитному покрытию
  • Регулярная чистка и (или) мокрая смазка
  • Высокая степень химической стойкости
  • Непрямой контакт с транспортируемыми материалами, например с продуктами питания
Требуемая степень защиты IP65 IP66
Целевые области применения Логистика, автомобилестроение и пр. Пищевая промышленность, пекарни, мельницы и пр.

Топологии

Нет никакой разницы, какое оборудование или системы у вас установлены. У них может быть разное назначение — от простой транспортировки материалов (одноосевая автоматизация) до более сложных транспортных решений (модульная автоматизация). Также не имеет значения, управляется ваша система с помощью технологии управления движением, EtherCAT® или POWERLINK.

А все потому, что MOVI‑C® не имеет языковых барьеров и поддерживает любую архитектуру установки.

Цифровое управление двигателем и интеграция данных

Однокабельная технология питания и передача данных с использованием цифрового энкодера для синхронных и асинхронных двигателей

Фактически для передачи данных между преобразователем и двигателем необходимо проложить только один гибридный кабель, а цифровой интерфейс данных MOVILINK® DDI передает двигателю данные о питании и торможении, а также данные диагностики.

Подробнее

Условия окружающей среды

  • Степень защиты: В стандартной версии — IP65 согласно EN 60529, версия для влажных помещений — IP66
  • Также доступна модификация для влажных помещений /WA
    • Выходной вал, винты и вентиляционный клапан выполнены из нержавеющей стали
    • Степень защиты IP66
    • Защитное покрытие HCP200 в четырех цветах: папирусно-белый, ультрамарин, алюминиево-белый и черная сажа
    • Защитное покрытие с сертификацией HCP200F FDA в двух цветах: папирусно-белый и черный
    • Встроенная в привод мембрана выравнивания давления /PE
    • Защитный кожух для выходного вала (сторона B)
  • Температура окружающей среды: от –30 до +60 °C (в зависимости от исполнения)

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • CMIM (Марокко)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • UA.TR (Украина)
  • UKCA (Великобритания)
  • UL (США и Канада)

Комментарий

Тобиас Ниттель,
менеджер по продукции направления «Децентрализованная приводная техника», SEW‑EURODRIVE

«Модульная система автоматизации MOVI‑C® позволяет клиентам создавать установки как с преобразователями, монтируемыми в шкаф управления, так и с приводной электроникой, расположенной непосредственно рядом с двигателем, не задумываясь о каких-либо различиях в вопросах проектирования, производительности и дальнейшей эксплуатации. Важнейшая составляющая нашей платформы — встроенный цифровой интерфейс двигателя. Он обеспечивает автоматический ввод приводной системы в эксплуатацию и передачу различных сигналов с датчиков от двигателя к электронике без установки дополнительных компонентов».