• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Повышение производительности
не требующие частого техобслуживания, приводы для электрических монорельсовых систем повышают эксплуатационную готовность оборудования.

Исключительная плавность работы
за счет установки мотор-редукторов серии EMS, обеспечивающих работу без вибраций.

Бесшумные приводы
что особенно важно для станций ручного труда, поэтому устанавливайте наши малошумные приводы из этой серии.

Компактность установки
за счет компактной конструкции приводов серии HW для электрических монорельсовых систем.

Электрифицированные монорельсовые приводы для тяжелых грузов

Бесшумная и компактная конструкция: приводы EMS серии HW для малых нагрузок

На Вашем производстве также активно используются электрические монорельсовые системы перемещения? Найти оптимальный привод в компании SEW-EURODRIVE не составит труда. В нашем модельном ряду приводов мы учли тип Вашего производства и тип перемещаемых грузов. Поэтому наши приводы для электрических монорельсовых систем объединяют в себе производительность, адекватную скорость транспортировки и достаточную грузоподъемность в полном соответствии с Вашими требованиями.

Приводы серии HW для электрических монорельсовых систем предназначены для транспортировки легких грузов Они соответствуют требованиям Директивы C1 (VDI RI-3643) и крайне малошумны.

Исключительно компактная угловая модель HW10 является самой современной разработкой для систем перемещения легких грузов, модель имеет максимальный вращающий момент 20 Нм и допустимую колесную нагрузку до 2500 Н.

Модель типоразмера HW30 имеет максимальный вращающий момент 70 Нм и допустимую колесную нагрузку до 5600 Н.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции
  • Предлагаются два типоразмера для оптимальной адаптации под пропускную систему конвейеров, их обороты и грузоподъемность
  • Оборудование соответствует требованиям Директивы C1 (VDI RL-3643)
  • Надежная расцепляемая муфта
  • Не требующие обслуживания приводы
  • Плавный ход для работы без вибрации
  • Низкий уровень шума, также подходит для ручных рабочих мест
  • Компактный дизайн для компактной установки
  • Впечатляющий потенциал экономии электропотребления у двигателей с классом эффективности IE2, IE3 или IE4
  • Надежные дисковые тормоза, способные бесперебойно выдерживать многократные остановки
  • Использование только высококачественных материалов обмотки и изоляции для бесперебойной работы преобразователей
  • Приводы для электрических монорельсовых систем могут быть скомбинированы с широким ассортиментом моделей из модульных систем компании SEW-EURODRIVE

Серии HW – для систем перемещения легких грузов

Размер HW10 HW30
Максимальный выходной крутящий момент
Нм
20 70
Допустимая нагрузка на колесо
N
2 500 5 600
Передаточное число
i
6,75 – 16,5 8,2 – 75
d x l вала
мм
14 × 28 20 × 35
25 × 35
  • Оптимизировано для установки в электрических монорельсовых системах перемещения легких грузов в соответствии с требованиями Директивы VDI 3643 (стандарт C1)
  • Напольные конвейеры
  • Приводы с настройкой с помощью переключателя