• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Возможность трансформации
Из высокоэффективного, высокоинтегрированного стандартного мотора-редуктора в «цифровой привод» с цифровым интерфейсом MOVILINK® DDI.

Автоопределение
При наличии интерфейса MOVILINK® DDI двигатель передает свои данные в преобразователь частоты, который настраивает свои параметры в соответствии с этими значениями. Интерфейс обнаруживает попытку замены двигателя и запрашивает обновленные данные.

Предохранительные функции
Показания термодатчика двигателя постоянно отслеживаются. При изменениях или достижении пороговых значений автоматически активируются предохранительные функции, запрограммированные в преобразователе частоты.

Скорость
Выбор за вами: либо управление скоростью без энкодера, либо получение абсолютных данных о положении — как в пределах одного оборота, так и по количеству оборотов.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Модульная система автоматизации MOVI-C®

Редуктор и синхронный двигатель с постоянными магнитами

Приводной агрегат MOVIGEAR® classic выполнен в компактном литом алюминиевом корпусе и включает в свой состав синхронный двигатель с постоянными магнитами и редуктор. Он может работать в связке с преобразователем частоты, установленным рядом с двигателем или в шкафу управления. Такое решение обеспечивает максимальную гибкость с учетом специфики вашей системы.

  • Интегрированный приводной агрегат, состоящий из синхронного двигателя с постоянными магнитами и редуктора
  • Мощность от 0,4 до 3,0 кВт в трех типоразмерах редукторов
  • Класс энергоэффективности двигателя IE5 по стандарту IEC TS 60034-30-2
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Максимальная эффективность и высокая мощность в компактном исполнении

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

С помощью MOVIGEAR® classic можно достичь высокой энергоэффективности даже в нижнем диапазоне мощности. Для этого предусмотрена самая компактная опция — размер 1. Например, она идеально подходит для использования в конвейерных системах, где требуется небольшой крутящий момент в диапазоне от 10 до 100 Н·м.

Ключевые характеристики приводного агрегата MOVIGEAR® classic — это компактность и высокая эффективность. Даже в самом низком диапазоне мощностей он впечатляет максимальной эффективностью. Ознакомьтесь с некоторыми фактами о MOVIGEAR® classic и убедитесь в этом сами!

Характеристики

  • Интегрированная и компактная конструкция:синхронный двигатель с постоянными магнитами и редуктор объединены в одном приводном устройстве
  • Универсальная монтажная позиция /MU (M1, M2, M3, M4, M5, M6): в сочетании с элементом выравнивания давления редуктора /PG
  • Вариант исполнения с полым валом:
    • с призматической шпонкой
    • с зажимной системой TorqLOC®
  • Диаметр пологого вала:
    • MGF..1-DSM-C: 20 мм, 25 мм
    • MGF..2-DSM-C: 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм
    • MGF..4-DSM-C / MGF..4-DSM-C/XT: 30 мм, 35 мм, 40 мм
    • В зависимости от типоразмера MOVIGEAR® и типа исполнения полых валов доступны различные валы с дюймовыми размерами.
  • Перегрузочная способность: в зависимости от проектирования преобразователя — до 300 %
  • Потенциал энергосбережения: КПД двигателя соответствует классу эффективности IE5 согласно IEC TS 60034-30-2
  • Напряжение электросети: 400 В

Технические данные

Серия/модификация MGF..1-DSM-C MGF..2-DSM-C MGF..4-DSM-C MGF..4-DSM-C/XT
Вес
кг
8 14 25 27
Класс крутящего момента Нм 100 200 400 400 с расширенным длительным вращающим моментом
Номинальная мощность
кВт
0,4 0,9 2,1 3
Диапазон частоты вращения на выходе
min-1
35,7 – 555 36,2 – 593 35,4 – 566 35,4 – 566
Напряжение электросети
В
400 В 400 В 400 В 400 В
Диаметр полых валов
мм
20 / 25 20 / 25 / 30 / 35 / 40 30 / 35 / 40 30 / 35 / 40

Готов к применению в вашей системе

Горизонтальные конвейерные системы (с влагозащищенным исполнением или без него)

  • Внутрилогистика
  • Почтовая логистика
  • Производство напитков и пищевая промышленность
  • Автомобильная промышленность
  • Конвейеры для багажа в аэропортах

Вам нужен расширенный спектр применения?
Наши приводное устройство MOVIGEAR® performance особенно подходит для динамичных конвейерных систем.

Подходящие для вас преобразователи частоты вы найдете в нашей новой модульной системе автоматизации MOVI-C®:
Приводное устройство MOVIGEAR® classic может комплектоваться стандартным преобразователем частоты MOVITRAC® advanced или с локальный преобразователь MOVIMOT® flexible .

Ваши преимущества

  • значительный потенциал энергосбережения благодаря технологии двигателей класса IE5
  • Чрезвычайно компактная конструкция благодаря полной интеграции редуктора, двигателя и преобразователя
  • расширенный спектр применения благодаря опциональным датчикам двигателя
  • бесшумная эксплуатация без вентилятора для создания комфортной рабочей атмосферы

MOVIGEAR® classic с новой влагозащищенной версией /WA

Данная модификация особенно подходит для применения в зонах, подвергающихся регулярной очистке или смазке водой, а также в чувствительных зонах, например, в пищевой промышленности или при производстве напитков.

Компоненты влагозащищенного исполнения /WA:

  • выходной вал, боlты и воздушный клапан из нержавеющей стали
  • Степень защиты IP66
  • Защитное покрытие HCP200 в четырёх цветах: «папирусный белый», «ультрамариновый синий», «белый алюминий» и «глубокий чёрный»
  • Защитное покрытие с сертификатом FDA HCP200F в двух цветах: «папирусный белый» и «глубокий чёрный»
  • Регулирующий винт для выравнивания давления /PE
  • Крышка для выходного вала (сторона B)

Области применения в зависимости от модели и основных требований:

Требования Стандартные конвейерные системы Конвейерные системы в зонах с регулярной очисткой или смазкой водой
Тип привода Стандарт Влагозащищенное исполнение /WA
Требования к приводной системе/поверхности –
  • Регулярная очистка и/или смазка водяным раствором
  • Высокая химическая стойкость
  • Высокая химическая стойкость
    Косвенный контакт с транспортируемым материалом, например, с пищевыми продуктами
Требуемый класс защиты IP65 IP66
Области применения например, логистика, автомобилестроение например, производство напитков, пекарни, мукомольные предприятия

Топологии

Независимо от того, какими машинами или установками вы располагаете. От транспортировки материалов (одноосевая автоматизация) до сложных транспортных задач (модульная автоматизация). Независимо от того, управляется ли ваша установка с помощью Motion-Control, EtherCAT® или POWERLINK.

MOVI-C® «говорит» на всех языках и поддерживает любую архитектуру установки.

Узнать больше

Цифровое управление двигателем и интеграция данных

Однокабельная технология питания и передача данных с использованием цифрового энкодера для синхронных и асинхронных двигателей

Фактически для передачи данных между преобразователем и двигателем необходимо проложить только один гибридный кабель, а цифровой интерфейс данных MOVILINK® DDI передает двигателю данные о питании и торможении, а также данные диагностики.

Подробнее

Условия окружающей среды

  • Степень защиты: В стандартной версии — IP65 согласно EN 60529, версия для влажных помещений — IP66
  • Также доступна модификация для влажных помещений /WA
    • Выходной вал, винты и вентиляционный клапан выполнены из нержавеющей стали
    • Степень защиты IP66
    • Защитное покрытие HCP200 в четырех цветах: папирусно-белый, ультрамарин, алюминиево-белый и черная сажа
    • Защитное покрытие с сертификацией HCP200F FDA в двух цветах: папирусно-белый и черный
    • Встроенная в привод мембрана выравнивания давления /PE
    • Защитный кожух для выходного вала (сторона B)
  • Температура окружающей среды: от –30 до +60 °C (в зависимости от исполнения)

Сертификаты и соответствие требованиям

  • CE (Европейская экономическая зона)
  • CMIM (Марокко)
  • EAC (Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси)
  • UA.TR (Украина)
  • UKCA (Великобритания)
  • UL (США и Канада)

Комментарий

Тобиас Ниттель,
менеджер по продукции направления «Децентрализованная приводная техника», SEW‑EURODRIVE

«Модульная система автоматизации MOVI‑C® позволяет клиентам создавать установки как с преобразователями, монтируемыми в шкаф управления, так и с приводной электроникой, расположенной непосредственно рядом с двигателем, не задумываясь о каких-либо различиях в вопросах проектирования, производительности и дальнейшей эксплуатации. Важнейшая составляющая нашей платформы — встроенный цифровой интерфейс двигателя. Он обеспечивает автоматический ввод приводной системы в эксплуатацию и передачу различных сигналов с датчиков от двигателя к электронике без установки дополнительных компонентов».