Стремясь к технологическому совершенству, мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Kirschner машиностроение GmbH

Местонахождение:
Эуэрванг при Грединге (Бавария), Германия

Отрасль:
Техника автоматизации / Сервисная и испытательная техника / Автомобильная промышленность

Применение:
Устройство для переворачивания аккумуляторов для сервисных станций

Максимальная безопасность при переворачивании аккумуляторов

Устройство для переворачивания аккумуляторов становится ключевым компонентом, обеспечивающим безопасность, на станции технического обслуживания. Совместно с компаниейKirschner Машиностроение GmbHи Müller Steuerungstechnik компания SEW-EURODRIVE разработала решение, специально предназначенное для работы в сервисной службе. В его основе лежит резервированная подъемная система с двумя приводами, при которой один мотор-редуктор способен надежно удерживать груз. Концепция дополняется:

  • регулярные испытания тормозов
  • стандартизированной архитектурой автоматизации
  • встроенные защитные функции на базе MOVI‑C®

В результате получается устройство для переворачивания аккумуляторов, которое надежно интегрируется в сервисный процесс и обеспечивает безопасность там, где человек и техника непосредственно взаимодействуют. Установка используется на сервисных станциях, где аккумуляторные модули электромобилей проходятпроверку, техническое обслуживание и ремонт вне производственной линии. Она обеспечивает:

  • автоматическую подачу и вывод аккумуляторных модулей
  • безопасное и контролируемое переворачивание
  • передачу на последующие этапы проверки и ремонта
  • гибкую адаптацию к различным вариантам

Kirschner Машиностроение GmbH

Местоположение: Эуэрванг при Грединге (Бавария, Германия)

  • Производство специального оборудования с акцентом на механику
  • Основана в 1987 году
  • около 90 сотрудников
  • работает, в частности, в автомобильной промышленности, в сфере производства специального оборудования и на условиях подряда

Партнер: Müller Steuerungstechnik

Местонахождение: Прейт / Полленфельд (Бавария, Германия)

  • Специалист в области электротехники, контроллеров и автоматизации
  • Семейная компания с более чем 25-летним опытом
  • сертифицировано по стандарту Германского института стандартизации EN ISO 9001:2015
  • Широкий спектр компетенций: от проектирования электрооборудования и разработки программного обеспечения до ввода в эксплуатацию

Отрасль: Автоматизация и электротехника

Область применения: Устройство для переворачивания аккумуляторов на станциях технического обслуживания

  • Высочайшие требования к безопасности и качеству в связи с работой под поднятым грузом.
  • Резервированная конструкция: один мотор-редуктор выдерживает всю нагрузку.
  • Интегрированное и надёжное решение для регулярных испытаний тормозов
  • минимальный объем кабельного соединения
  • Существующие стандарты конечных потребителей и проверенная приводная техника

Для этого сложного применения была использована инновационная технология из модульной системы автоматизации MOVI‑C® :

Децентрализованная технология привода:

Технология шкафов управления:

Технология приводов:

Программное обеспечение:

Слаженное взаимодействие аппаратного и программного обеспечения позволяет создать надежное, точное и стандартизированное решение для всех категорий продукции.

Как были реализованы эти требования?

  • Каждый отдельный мотор-редуктор должен в любой момент времени быть способен надёжно удерживать всю нагрузку.
  • Ежедневные автоматические испытания тормозов в каждой смене для защиты эксплуатации
  • резервированная конструкция всей техники привода и средств обеспечения безопасности

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Особая задача

Сердцем установки является подъемное устройство с двумя мотор-редукторами и максимальным набором средств обеспечения безопасности. Поскольку рабочим иногда приходится работать под поднятым грузом, к функциональной безопасности и надежности предъявляются самые высокие требования.

Для клиентов это дает следующие преимущества:

  • проверенные программные модули отвечают сложным требованиям безопасности и тестирования
  • уменьшенное количество вариантов благодаря стандартизированным интерфейсам
  • комплексное системное решение «из одних рук» — от контроллера до мотор-редуктора
  • минимальный объем кабельного соединения благодаря современным однокабельным решениям
  • высокая эксплуатационная готовность оборудования и воспроизводимое качество
  • Эффективная и прозрачная структура проекта благодаря четкому распределению задач:
    • Kirschner машиностроение: механика
    • Müller Steuerungstechnik: электрооборудование и программное обеспечение системы управления

В рамках проекта уже успешно реализовано несколько устройств для переворачивания аккумуляторных батарей. Центр тяжести оказался в тщательном проектировании привода и средств обеспечения безопасности для всего подъемного устройства. Компания SEW-EURODRIVE тесно сопровождала проект и оказывала поддержку, в частности, в вопросах проектирования, вводе в эксплуатацию, а также при проведении приемочных испытаний по безопасности.

Отзывы об проекте

Установка рассчитана на различные варианты и полностью автоматизирована. Ввиду высокой стоимости аккумуляторных модулей качество для нас стоит на первом месте, ведь даже небольшое смещение или столкновение может привести к серьезным последствиям. Соответственно высокими были требования к проектированию и эксплуатационной безопасности. Сотрудничество с компанией SEW-EURODRIVE на протяжении всего проекта было очень хорошим и всегда надежным: мы получали квалифицированные консультации, оперативную поддержку и партнерское взаимодействие на всех этапах реализации проекта.
Флориан Шнайдер, отдел продаж и проектирования
Kirschner Машиностроение GmbH
Особенность установки заключается в системном подходе к комплексному проектированию подъемного устройства с учетом требований средств обеспечения безопасности, а также в четкой структуре системы автоматизации. В центре внимания проекта находились безопасность, качество и безупречная техническая реализация. Технология привода MOVI‑C® обеспечивает именно ту гибкость и соответствие стандартам, которые нам необходимы для таких сложных задач. Сотрудничество с компанией SEW-EURODRIVE было по-настоящему партнерским и ориентированным на поиск решений.
Эрнст Мюллер, директор
Müller Steuerungstechnik
В данном руководстве показано, как с помощью MOVI‑C® можно реализовать требования к эксплуатации сервисов, критичных с точки зрения безопасности, в рамках комплексного системного подхода. Сочетание стандартизированной приводной техники, встроенных защитных функций и готовых программных модулей позволяет создать решение, которое имеет четкую техническую структуру и в то же время гибко адаптируется к процессу обслуживания. От механического проектирования и приводной техники до контроллера и программного обеспечения — MOVI‑C® предлагает для этого целостную системную концепцию.
Петер Кейла, инженер-консультант и менеджер по работе с конечными клиентами
SEW-EURODRIVE, Drive Office Нюрнберг

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.