• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Долгий срок службы
Запатентованная смазка в масляной ванне означает, что линейный блок не требует технического обслуживания и снижает износ до минимума.

Высокая удельная мощность
Теплопроводная масляная баня повышает температурную компенсацию между источником тепла и рассеивающими тепло составными частями.

Быстрое ускорение
Роторы с постоянными магнитами гарантируют увеличение мощности в пять раз быстрее, чем в пневматических цилиндрах.

Снижение затрат
Нет необходимости подачи энергии, таким образом экономятся затраты на энергию. Более того, компактная конструкция экономит производственные площади.

В зависимости от требования: стандартная или модульная комплектация

В условиях применения, где присутствует линейное движение, зачастую предъявляются высокие требования к профилю движения. Вот почему Вам следует внедрять интеллектуальные приводные системы и комбинировать наши энергосберегающие электрические цилиндры с нашими интеллектуальными инверторами.

Ваши преимущества: приводные системы, в которых возможны различные профили движения, которые предлагают высокий уровень гибкости позиционирования, новые возможности программирования, управления мощностью и функции диагностики. Для обеспечения бесперебойного выполнения ваших производственных процессов.

Наша стандартная серия CMS.. позволяет осуществить быстрый и непосредственный монтаж двигателя. Она представлена тремя размерами двигателей для аксиально последовательных применений. Используется запатентованная смазка в масляной ванне, что значительно увеличивает срок службы электрических цилиндров поколения CMSB...

Модульная серия CMSM.. доступна в дополнение к стандартной конструкции. Также используется запатентованная смазка в масляной ванне, линейный блок легко присоединяется к нашим синхронным серводвигателям серии CMP.. с помощью адаптера. Решающее преимущество: Чрезвычайно компактные приводы с полным набором функций, предлагаемых модульной системой двигателей СМР...

Независимо от того, закажете ли вы аксиально-параллельную или последовательную конфигурацию модульного CMSM.., мы поставим вам подходящий адаптер.

Задача решена только наполовину, если нет инвертора? В этом случае скомбинируйте наши электрические цилиндры с подходящими преобразователями частоты.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Серия CMSB50 – 71 с масляной ванной

  • Запатентованная необслуживаемая система смазки в масляной ванне (смазка на весь срок службы)
  • Очень высокая плотность тепловой мощности
  • Очень низкий уровень шума во время эксплуатации
  • Возможны минимальные рабочие ходы (< 1 мм)
  • Встроенный шарико-винтовой привод или планетарный ролико-винтовой привод
  • Гладкий твёрдохромированный поршневой шток для особых требований и определенных условий окружающей среды, например, для влажной или запыленной среды.
  • Встроенное запорное устройство для подъемной штанги (моментный рычаг)
  • Также доступен в качестве тормозного серводвигателя со стояночным тормозом 24 В.
  • Обратная связь от резольвера или с абсолютным энкодером
  • Дополнительный вентилятор принудительного охлаждения 24 В
  • Смазка пищевого класса в качестве опции
  • Встроенное водяное охлаждение
  • Различные варианты установки

Серия CMS71 с консистентной смазкой

  • Оснащен роторами с постоянными магнитами.
  • Точный, мощный и быстрый
  • Встроенный шарико-винтовой привод или планетарный ролико-винтовой привод
  • Также доступен в качестве тормозного серводвигателя со стояночным тормозом 24 В.
  • Обратная связь от резольвера или с абсолютным энкодером
  • Смазка пищевого класса в качестве опции

Серия CMSB50 – 71 с масляной ванной

CMSB50

Электрические данные
Тип CMSB50S CMSB50M CMSB50L
Макс. крутящий момент
Нм
5,2 7 1) 7 1)
Момент покоя
Нм
1,3 2,4 3,3
Механические данные
Номинальная скорость
nN
3,000 об/мин
4,500 об/мин
6,000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 20x5 KGT 2) 20x5 KGT 2) 20x5
Максимальное непрерывное усилие подачи 4)
N
1,200 2,200 2,200
Пиковое усилие подачи
N
5,300 8,000 8,000
Длина хода
мм
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 /600
Макс. скорость мм/с 375 375 375

CMSB63

CMSB71

Электрические данные
Тип CMSB71S CMSB71M CMSB71L
Макс. крутящий момент
Нм
19,2 25 4) 25 4)
Момент покоя
Нм
6,4 9,4 13,1
Механические данные
Номинальная скорость
nN
2,000 об/мин
3,000 об/мин
4,500 об/мин
6,000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 32x6 KGT 2) 32x6 KGT 2) 32x6
Максимальное непрерывное усилие подачи 4)
N
5,000 7,500 10,000
Пиковое усилие подачи
N
18,000 24,000 24,000
Длина хода
мм
100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1,000 / 1,200
Макс. скорость
мм/с
450 450 450

Серия CMS71 с консистентной смазкой

Электрические данные
Тип CMS71L
Макс. крутящий момент
Нм
31,4 22,1 1) 24,4 1)
Момент покоя
Нм
9,5
Механические данные
Номинальная скорость
nN
2,000 об/мин
3,000 об/мин
4,500 об/мин
Тип шпинделя KGT2) 32x10 KGT2) 32x6 PGT3) 24x5
Максимальное непрерывное усилие подачи 4)
N
3,600 6,700 7,200
Пиковое усилие подачи
N
17,000 20,000 15,000
20,000 5)
20,000
Длина хода
мм
200 200 350 200
Макс. скорость
мм/с
500 300 200 250

  • Технологический процесс или упаковочные технологии
  • Погрузочно-разгрузочные работы
  • Полиграфия и пластмассовая промышленность
  • Обработка древесины

Серия CMSMB50 - 71 / ACH или ACA (аксиально последовательные)

  • Можно комбинировать с нашими стандартными серводвигателями (CMP50/63/71), благодаря адаптерам ACH/ACA.
  • Отдельно представлен модульный блок (линейный редуктор) со смазкой в масляной ванне (не требующей обслуживания) для стандартного электрического цилиндра
    • Усиленная термическая обработка
    • Однородный нагрев
    • Не требует обслуживания благодаря смазке на весь срок службы

CMSMB50 – серия 71/AP (аксиально-параллельный)

  • Можно комбинировать с нашими стандартными серводвигателями (CMP50/63/71), благодаря адаптеру AP.
    • Компактная конструкция
    • Запатентованная необслуживаемая система смазки в масляной ванне (смазка на весь срок службы)
    • Очень высокая плотность тепловой мощности
    • Очень низкий уровень шума во время эксплуатации
    • Дополнительное водяное охлаждение

Серия CMSMB50 - 71 / ACH или ACA (аксиально последовательные)

Тип CMSMB50/ACH или ACA CMSMB63/ACH или ACA CMSMB71/ACH или ACA
Макс. допустимый ввод
крутящий момент
Нм
7 11,1 25
Макс. допустимый ввод
скорость
об/мин
4,500 4,500 4,500
Пиковое усилие подачи
N
8,000 10,000 24,000
Длина хода
мм
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600 100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1,000 / 1,200
Тип шпинделя KGT 1) 20x5 KGT 1) 25x6 KGT 1) 32x6

CMSMB50 – серия 71/AP (аксиально-параллельный)

CMSMB50/AP

Электрические данные
Тип CMSMB50/AP и
CMP50S CMP50M CMP50L
Макс. крутящий момент
Нм
5,2 7 1) 7 1)
Момент покоя
Нм
1,3 2,4 3,3
Механические данные
Номинальная скорость
nN
3,000 об/мин
4,500 об/мин
6,000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 20x5
Максимальное непрерывное усилие подачи
N
1,200 2,200 2,200
Пиковое усилие подачи
N
5,300 8,000 8,000
Длина хода
мм
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600
Макс. скорость
мм/с
375 375 375

CMSMB63/AP

Электрические данные
Тип CMSMB63/AP и
CMP63S CMP63M CMP63L
Макс. крутящий момент
Нм
11,1 11,1 1) 11,1 1)
Момент покоя
Нм
2,9 5,3 7,1
Механические данные
Номинальная скорость
nN
3,000 об/мин
4,500 об/мин
6,000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 25x6
Максимальное непрерывное усилие подачи
N
2,400 3,600 4,800
Пиковое усилие подачи
N
10,000 10,000 10,000
Длина хода
мм
60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600
Макс. скорость
мм/с
450 450 450

CMSMB71/AP

Электрические данные
Тип CMSMB71/AP и
CMP71S CMP71M CMP71L
Макс. крутящий момент
Нм
19,2 25 1) 25 1)
Момент покоя
N
6,4 9,4 13,1
Механические данные
Номинальная скорость
nN
2,000 об/мин
3,000 об/мин
4,500 об/мин
6,000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 32x6
Максимальное непрерывное усилие подачи
N
5,000 7,500 10,000
Пиковое усилие подачи
N
18,000 24,000 24,000
Длина хода
мм
100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1,000 / 1,200
Макс. скорость
мм/с
450 450 450

  • Технологический процесс или упаковочные технологии
  • Погрузочно-разгрузочные работы
  • Полиграфия и пластмассовая промышленность
  • Обработка древесины