Свяжитесь с нами





Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

Благодаря взаимодействию стационарных и мобильных контроллеров обеспечивается функциональная реализация различных приложений.

Стационарный контроллер сегмента UHX-65 из проверенной модульной системы автоматизации MOVI-C® является центральным модулем управления, обеспечивающим координацию движения транспортных устройств электрической подвесной дороги или движущихся платформ в вашей конвейерной системе, а также интерфейс с соседними установками. Чрезвычайно высокое быстродействие контроллера сегмента позволяет объединять в сеть большое количество мобильных устройств и обеспечивает быстрый обмен данными.

Узнать больше

Мобильные контроллеры, установленные на транспортных средствах, обеспечивают выполнение всех функций непосредственно на мобильных устройствах.

Система управления приложениями анализирует данные датчиков и дателей. Она управляет приводами на мобильном модуле через децентрализованные частотно-регулируемые преобразователи и связывается с контроллером стационарной системы по Wi-Fi через щелевой волновод. Модульная конструкция с этим отдельным мобильным контроллером теперь позволяет модернизировать существующие установки с преобразователями поколения B, а также новые установки с преобразователями поколения C, до последнего уровня технологий управления и связи.

  • Wi-Fi 6
  • Профиль EtherCAT® CiA402
  • CAN
  • RS 485
  • 8 цифровых ввод/выводов
  • Разъем для съемных носителей

Функциональная безопасность в качестве опции находится в стадии разработки.

Система управления приводами и приложениями MOVIPRO®-PHC управляет всеми функциями мобильного модуля, передает информацию о состоянии и получает команды от стационарного контроллера через систему связи Wi-Fi. Встроенный в устройство частотно-регулируемый преобразователь — опционально с блоком управления тормозом — используется, например, для управления приводами подъемных устройств.

  • Диапазон мощности: от 2,2 кВт до 22 кВт
  • ID-модуль для хранения данных сетевой идентификации, обеспечивающий быструю и простую замену
  • Интерфейс STO для системы управления безопасностью MOVISAFE® HM31 или модулей безопасности MOVISAFE® UCS
  • цифровой интерфейс ввода-вывода
  • различные интерфейсы для датчиков и сенсоров
  • особо прочная, компактная и плоская конструкция, короткое время разгона при включении
  • опционально: удалённый индикаторный прибор PZO с встроенным интерфейсом для клавишной панели управления
  • быстрая диагностика с помощью 7-сегментного индикатора

К системам управления приводами и приложениями также относятся интеллектуальный контроллер «MOVIPRO® PHE advanced» для областей с небольшой нагрузкой, а также полуволновый контроллер «MOVIPRO® PHE basic» для простых транспортных задач.

Для интеграции в рельсовые и линейные системы мы предлагаем различные стандартизированные технологии связи.

Система щелевых волноводов предназначена для передачи данных между стационарными передатчиками (точками доступа) и мобильными приемниками (клиентами). Сам щелевой волновод (SHL) представляет собой алюминиевый полый профиль с боковым отверстием (щелью), в которое погружаются мобильные радиоантенны. Особая геометрическая форма щелевого волновода обеспечивает локальное распространение радиосигналов внутри полого профиля с минимальным излучением наружу. Питание радиосигналов осуществляется через так называемые питающие элементы, которые, в свою очередь, подключаются к точкам доступа с помощью коаксиальных кабелей. С помощью этих системных компонентов создаётся беспроводная локальная сеть (WLAN).

  • Высокая скорость передачи данных при очень надёжном и устойчивом радиосигнале
  • незначительное демпфирование радиосигнала внутри щелевого волновода обеспечивает большую дальность действия
  • большая дальность действия радиосигнала означает меньшее количество точек доступа по сравнению с другими радиосистемами
  • Демпфирование на прямых участках составляет около 0,1 дБ на метр
  • Компактный типоразмер
  • Возможна установка даже в кривых, стрелочных переводах и подъемниках
  • высокое подавление сигнала окружающей средой благодаря геометрии профиля щелевого волновода и, следовательно, устойчивость к помехам

Излучающий кабель представляет собой коаксиальный кабель с внешним проводником, имеющим прорези, расположенные на определенных расстояниях. Электромагнитные волны — радиоволны — могут проникать и выходить через прорези по всей длине излучающего кабеля.

Излучающий кабель может устанавливаться в окружающей среде, где установка щелевого волновода или традиционной стационарной антенны затруднена или невозможна, либо они не подходят с точки зрения радиотехники.

По запросу!

В системах с рельсовым и линейным ведением передача энергии осуществляется бесконтактно через MOVITRANS или контактно через токоведущую шину.

Бесконтактная передача энергии играет важную роль и в области рельсовых и линейных систем. Везде, где доступ к системе передачи энергии ограничен, где визуальная проверка состояния невозможна, где требуются максимальная эксплуатационная готовность и система, простая в обслуживании, бесконтактная передача энергии MOVITRANS® от SEW-EURODRIVE является выгодной альтернативой.

Области применения в сфере системных решений для рельсовых систем:

  • Конвейеры с движущимися платформами
  • электрическая подвесная дорога
  • Системы автоматизированной транспортировки с линейным ведением
  • Напольные конвейеры


Узнать больше

Токоведущие шины часто используются в электрических подвесных дорогах. Модифицированные державки с механическим креплением для дополнительного крепления компонентов SEW-EURODRIVE, предназначенных для обмена данными и позиционирования, можно заказать у ведущих производителей токоведущих шин.

В системных решениях также используется проверенная приводная техника SEW-EURODRIVE.

Децентрализованный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC является опцией и оснащается разъемными отводами для кабеля двигателя и используется, в частности, для привода транспортного устройства на электрической подвесной дороге, имеющей несколько осей движения.
Диапазон мощности: до 4 кВт.

В случае с MOVIMOT® flexible вы сами решаете, какую технологию двигателя предпочитаете — синхронный или асинхронный двигатель.
Диапазон мощности: до 7,5 кВт.


Узнать больше Узнать больше

Электродвигатель DRC.. подходит для задач, требующих расширенного диапазона регулирования, например, очень низких или очень высоких частот вращения, а также для задач, предъявляющих повышенные требования к энергоэффективности.

В тяжелонагруженном поезде электрической подвесной дороги в качестве привода транспортного устройства используются два двигателя серии DRC... Здесь можно довольно просто и изящно реализовать электронный дифференциал посредством регулирования вращающего момента. Это, в частности, щадит протектор приводных шестерней при прохождении поворотов.


Узнать больше

Приводы подвесных конвейеров обеспечивают безопасное включение благодаря муфте в выходной ступени редуктора.


Узнать больше Узнать больше

Для реализации системных решений используются различные сенсорные системы, в том числе система позиционирования DataMatrix, которую компания SEW-EURODRIVE предлагает в качестве неотъемлемой составляющей.

Считывающая головка PXV..A входит в состав системы позиционирования DataMatrix от SEW-EURODRIVE. Состоящая из модуля камеры и встроенного светодиодного осветительного блока, считывающая головка распознает коды DataMatrix на самоклеящейся полоске штрихкода.

В сочетании с системой управления безопасностью MOVISAFE® HM31 можно реализовать широкий спектр защитных функций, которые можно определить на основе считываемых кодов DataMatrix — например, функцию безопасного контроля расстояния Safe Distance Monitoring (SDM®) между транспортными устройствами электрической подвесной дороги.

  • Реализация защитных функций с использованием одной считывающей головки на каждую мобильную единицу
  • большое поле кода для надёжного отображения информации
  • многократная избыточность, большое окно считывания и широкий диапазон глубины резкости для высокого диапазона допуска
  • Считывание и анализ до 5 кодов за один цикл считывания для надёжного определения положения
  • Допускается пробел в штрих-коде до примерно 60 мм
  • цветной код DataMatrix с переменным освещением (синий/красный), подсвечиваемый считывающей головкой PXV для самодиагностики
  • Двумерный код DataMatrix в качестве носителя информации позволяет дублировать данные

Концепции безопасности формируются на основе сочетания различных защитных функций и соответствующего аппаратного обеспечения.

Мощный контроллер безопасности MOVISAFE® HM31-B имеет высокую степень защиты и легко интегрируется в системы с рельсовой и линейной направляющей. Сертифицированные и готовые функциональные блоки позволяют быстро реализовать обширные защитные функции вплоть до уровня безопасности PL e.

  • безопасная обработка логики и безопасные ввод/вывод
  • Языки программирования: Structured Text и/или графическое программирование
  • безопасный обмен данными через PROFINET, PROFIsafe и SafeEthernet
  • Прямое подключение датчиков (например, PXV, датчики положения) и исполнительных элементов (например, частотно-регулируемый привод STO)
  • прочный и компактный корпус класса защиты IP54
  • минимальные затраты на прокладку кабелей благодаря штекерным разъемам
  • быстрая и простая замена устройства без повторной сертификации безопасности (карта памяти, установленная с защитой от несанкционированного доступа)
  • Опция быстрой загрузки, например, для установок с толкающими салазками
  • DIP-переключатели для терминирования CAN (меньшее количество внешних компонентов)

Соответствующие защитные функции:

  • Генерация всех параметров, важных для безопасности, посредством анализа данных системы позиционирования DataMatrix
  • Контроль движения (например, скорости и позиции) до 3 осей относительно друг друга
  • Реализация защитных функций Safely Limited Position (SLP) и Safely Limited Speed (SLS)

Расширенные функции:

  • Safe Distance Monitoring (SDM®) для безопасного контроля расстояния

Для защитных функций низкой сложности подходят эффективные модули безопасности и логики серии MOVISAFE® UCS…B со встроенными защитными функциями:

  • безопасная логическая обработка для свободного соединения безопасных ввод/выводов с функцией контроля осей
  • прямое подключение датчиков (например, безопасных датчиков двигателя) и исполнительных элементов (например, частотных преобразователей STO)

Соответствующие защитные функции:

  • безопасное определение зоны с помощью Safe Cam (SCA)
  • безопасная скорость Safely Limited Speed (SLS)
  • безопасное отключение крутящего момента (Safe Torque Off, STO)
Узнать больше

В сочетании с модулем безопасности MOVISAFE® UCS…B, например, с помощью датчика двигателя EI7C/FS можно надежно осуществлять контроль скорости вращения двигателя и тем самым реализовывать функцию безопасности «SLS» (Safely Limited Speed).

В зависимости от требований заказчика и области применения мы можем реализовать следующие защитные функции вплоть до уровня безопасности (PL) e:

  • SLS – Safely Limited Speed: безопасное ограничение скорости
  • SLP – Safely Limited Position: безопасное ограничение позиции
  • SDI – Safe Direction: безопасное направление движения
  • SBC – Safe Brake Control: безопасный блок управления тормозом и контроль с помощью системы диагностики тормозов SEW
  • STO – Safe Torque off: безопасное отключение крутящего момента
  • SS1 – Safe Stop: Безопасная остановка

В зависимости от выбранной концепции безопасности компания SEW-EURODRIVE также предлагает безопасный обмен данными между стационарным и мобильным блоком управления безопасностью.

Механическая защита от наезда в системах электрических подвесных дорог для тяжелых грузов обычно обеспечивает, например, в автомобилестроении, соблюдение предписанного расстояния между кузовами на сборочных линиях для защиты работников. Однако как только требуется большее расстояние между кузовами, например, при установке переднего модуля с помощью погрузочно-разгрузочного оборудования, механическая защита от наезда, как правило, перестает работать.

Инновационная защитная функция «Safe Distance Monitoring» (SDM®) устраняет эту лазейку в системе безопасности, обеспечивает надёжный контроль расстояния с переменными значениями и гарантирует большую гибкость на сборочных линиях.

  • высокий уровень безопасности для сотрудников при динамичных производственных процессах
  • безопасные расстояния между транспортными устройствами без механической защиты от наезда
  • Возможность обеспечения рабочих циклов даже в критических зонах, таких как кривые, благодаря надежному контролю расстояния
  • беспроблемная интеграция этой защитной функции без изменения механической конструкции
  • безопасные и в то же время регулируемые расстояния