• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Интеграция безопасности
Наши модули безопасности и логики постоянно снижают эксплуатационные риски и источники опасности в вашей системе

Простое расширение
поскольку архитектура безопасности для каждой системы может быть расширена с помощью практичной модульной конструкции

Повышение производительности
за счет отказа от дополнительных внешних защитных устройств

Совместимость с эксплойтами
поскольку модули UCS..B одинаково совместимы со всеми нашими приводными преобразователями

Планируйте на долгосрочную перспективу
благодаря длительному сроку службы наших компонентов безопасности - до 20 лет

Функциональная безопасность в шкафах управления

Реализация максимальной безопасности системы в практичной модульной конструкции

Законодатель не приемлет компромиссов в вопросах безопасности движения. Все системы должны эксплуатироваться таким образом, чтобы минимизировать риски. Функциональная безопасность должна быть главным приоритетом. Наши модули безопасности и логики предназначены именно для выполнения этих задач. Они идеально подходят для управления любой новой или существующей системой. Модули разработаны таким образом, что позволяют безопасно контролировать до 2 осей или до 12 осей для многоосевые модули, благодаря встроенной функции контроля осей.

Благодаря встроенным функциям защиты наши эффективные модули безопасности и логики обеспечивают широкий спектр возможностей применения. Они предназначены для простой установки в любой шкаф управления.

Мы предлагаем компактные модули с числом осей до 2 и многоосевые модули с числом осей до 12 для обеспечения максимальной безопасности вашей системы:

Наши модульные решения по обеспечению безопасности MOVISAFE® UCS10B и MOVISAFE® UCS10B/PS позволяют устанавливать современные средства обеспечения безопасности непосредственно в электрошкафу. 56 цифровых безопасных входов и до 23 цифровых безопасных выходов обеспечивают оптимальную безопасность в процессе эксплуатации в архитектуре вашего оборудования.

Благодаря функции контроля оси, рассчитанной на одну ось, модули безопасности UCS11B и UCS11B/PS гарантируют, что ваше оборудование будет оставаться под контролем в любой момент времени. Инновационные характеристики продуктов обеспечивают бесперебойную эксплуатацию и высокую степень гибкости.

С помощью модулей безопасности UCS12B и UCS12B/PS вы можете надёжно контролировать функциональную безопасность до 2 осей. Таким образом, вы последовательно снижаете риски при эксплуатации ваших установок, а также при техническом обслуживании и ремонте. Благодаря простой установке непосредственно в преобразователях частоты MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® и многоосевого сервоусилителя MOVIAXIS® вы можете безопасно управлять различными осями.

Благодаря встроенной логической обработке, обеспечивающей свободное связывание ввод/вывод, а также обмен данными PROFIsafe через PROFIBUS DP и PROFINET I/O, наши модули безопасности обеспечивают максимальную безопасность при решении сложных технологических задач. Если вы хотите импортировать исключительно информацию по диагностике через PROFIBUS DP и PROFINET I/O, то для этого вы можете дополнительно установить коммуникационные модули Kom-Module UCS26B и UCS27B.

  • Модуль безопасности UCS10B
  • Модуль безопасности UCS10B/PS: PROFIsafe через PROFIBUS DP/PROFINET IO
  • Модуль безопасности UCS11B
  • Модуль безопасности UCS11B/PS: PROFIsafe через PROFIBUS DP/PROFINET IO
  • Модуль безопасности UCS12B
  • Модуль безопасности UCS12B/PS: PROFIsafe через PROFIBUS DP/PROFINET IO
  • Модуль обмена данными UCS26B для опционального обмена данными по PROFIBUS DP
  • Модуль обмена данными UCS27B для опционального обмена данными по PROFINET IO
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Модульная безопасность в каждом преобразователе частоты и приводе - с MOVISAFE®

  • Встроенная логическая обработка для свободного подключения функций контроля осей ввода/вывода:
  • Функции безопасности в соответствии с IEC 61800-5-2:
  • PROFIsafe через PROFIBUS DP и PROFINET IO для всех модулей безопасности UCS..B
  • Возможность расширения за счет модулей ввода/вывода:

Спектр применения модулей безопасности и логики UCS..B в приводной технике шкафов управления

  • Робот Scara
  • Кран-штабелер
  • Порталы для погрузочно-разгрузочных работ
  • Специальная конструкция машин
  • Паллетайзеры