Экономически эффективная эксплуатация
благодаря износостойкой передаче SPIROPLAN® и минимизированным потерям на трение.
Легкий и компактный
благодаря алюминиевому корпусу и специально разработанному редуктору.
Отличительной особенностью угловых редукторов SPIROPLAN ® является высокая устойчивость к износу зубчатой передачи. Она обеспечивает надежную передачу мощности и эффективную регулировку скорости в системе транспортировки материалов.
Благодаря этой передаче наши самые маленькие угловые редукторы обеспечивают допустимые крутящие моменты на выходе до 600 Нм в диапазоне мощностей от 0,09 кВт до 4 кВт.
Комбинация материалов "сталь-сталь" и специальное соотношение зубьев в зацеплении, позволяют использовать короткую конструкцию редуктора, что обеспечивает экономию места при установке привода.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Благодаря алюминиевому корпусу, эти угловые редукторы являются действительно легким решением. Более того, специальная зубчатая передача и смазка на весь срок службы, обеспечивает минимальную потребность в техническом обслуживании. Идеальное решение для длительной и надежной работы. Без сомнений, угловые редукторы SPIROPLAN ®, благодаря многочисленным вариантам исполнения, подойдут для решения любых приводных задач.
Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте редукторы серии W с электродвигателем переменного тока в единое целое. W..DR.. Угловой мотор-редуктор SPIROPLAN®или редуктор с серводвигателем Угловой мотор-редуктор с сервоприводом W..CMP SPIROPLAN® на ваш выбор. Или просто выберите отдельный Электродвигатель переменного тока или серводвигатель который соответствует вашим требованиям.
Наши инженеры-разработчики установили новый стандарт создали привод W..9. Целями новой разработки были высокий КПД, низкий уровень шума и малый вес.
В то же время широкий спектр конструктивных исполнений и большой диапазон передаточных чисел должны обеспечить возможность широкого применения.
Новый редуктор W..59 дополняет серию редукторов W..9. С допустимым крутящим моментом на входе до 600 Нм этот угловой редуктор расширяет серию в верхнем диапазоне крутящих моментов.
Какие преимущества для вас?
Сочетание новых смазочных материалов и методов расчета, прошедших всесторонние и интенсивные испытания и сертификацию, позволяет нам предложить более высокие крутящие моменты для наших компактных угловых редукторов SPIROPLAN ®. Габариты редукторов W..10, W..20 и W..30 обеспечивают высокий крутящий момент, особенно в диапазоне малых передаточных чисел. Увеличение крутящего момента составляет от +4% до +115% (см. также технические данные в таблицах ниже).
Помимо смазки зубчатого зацепления, масло также играет важную роль в отводе тепла в редукторах. Новые смазочные материалы SEW GearOil обеспечивают более высокую производительность редуктора за счет снижения силы трения и улучшения теплоотвода. Масло SEW GearOil образует высокоэффективную смазочную пленку на зубчатых шестернях, что увеличивает срок службы как самого смазочного материала, так и быстроизнашивающихся деталей, таких как манжеты и подшипники.
Увеличение крутящего момента означает, что в лучшем случае можно выбрать меньший габарит, поскольку теперь можно разместить более мощный привод в ограниченном пространстве. Если нет возможности изменить габарит, редуктора, таким образом можно повысить безопасность/резерв привода.
Разумеется, увеличение крутящего момента не влечет за собой изменения других факторов. Наши угловые мотор-редукторы SPIROPLAN ® стали еще более эффективными, сохранив при этом привычный режим работы с минимальным шумом. В сочетании с новыми малогабаритными двигателями DRN... (DRN63, DRN71 и DRN80) они позволяют легко и с минимальными затратами достичь класса энергоэффективности IE3 и в этой конфигурации. Угловые мотор-редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ - это по-настоящему универсальное решение.
Надежные угловые редукторы:
| Габариты | W..10 | W..20 | W..30 | W..19 | W..29 | W..39 | W..49 | W..59 | |
| Диапазон передаточных чисел | i | 6.75 – 75.00 | 6.57 – 75.00 | 6.57 – 75.00 | 5.90 – 167.59 | 4.68 – 188.47 | 4.72 – 210.49 | 7.22 – 200.76 | 6.76 – 213.21 |
| Макс. выходной крутящий момент | Нм | 30 | 45 | 69 | 80 | 130 | 200 | 400 | 600 |
| Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер двигателя AM) | кВ | 0.09 – 0.12 | 0.12 – 0.37 | 0.12 – 0.75 | 0.09 – 0.75 | 0.12 – 1.1 | 0.12 – 1.5 | 0.12 – 3.0 | 0.12 – 4.0 |