Основные модули аппаратного обеспечения

Основные модули аппаратного обеспечения, входящие в пакет, обеспечивают ряд дополнительных преимуществ благодаря нашим приводам, преобразователям частоты, контроллерам и кабелям.

пакет основных модулей аппаратного обеспечения гарантирует дополнительные преимущества в области приводной инженерии

Главная задача наших пакетов – обеспечить Вам простую, эффективную разработку проекта и оптимальное решение для Вашей системы. Наши базовые решения доказали свою эффективность на практике и гарантируют максимальную эксплуатационную надежность. Модульная конструкция с дополнительными блоками гарантирует максимальную гибкость системы.

  • Наши приводы отличаются выдающимся качеством и высоким уровнем надежности
  • Используйте наш преобразователь частоты для выбора между концептом с центральным шкафом управления и децентрализованной системой
  • Наши технические средства контроля делают Ваши предприятия более гибкими и эффективными
  • Используйте наши готовые кабели чтобы сократить время и усилия, требуемые для установки

Приводы

Приводы эффективной модульной системы

пакет основных модулей аппаратного обеспечения added value: Приводы

Наши приводы отличаются выдающимся качеством и высоким уровнем надежности .Их компактная конструкция экономит пространство и сокращает расходы на обслуживание системы. Наши редукторы и мотор-редукторы доступны в различных типоразмерах и с различным диапазонам передаточных чисел. Различные диапазоны мощности обеспечивают все наилучшие условия для экономичной эксплуатации машин и систем. Мы тестировали миллионы вариантов наших модульных концептов чтобы создать для Вас идеальный привод, подходящий для множества устройств.

Ваши преимущества

  • Индивидуальные компоненты

    благодаря широкому ассортименту двигателей с различным и характеристиками
  • Низкая вероятность неисправностей

    благодаря высокому качеству наших компонентов
  • Экономия пространства и затрат

    благодаря компактной конструкции

Компоненты

Управление

Наши технические средства контроля для гибких и эффективных систем

пакет основных модулей аппаратного обеспечения added value: Технические средства контроля

Важнейшими условиями функциональности и рентабельности на всех этапах развития проекта являются гибкость и эффективность системы. Наши технические средства контроля увеличивают гибкость и эффективность эксплуатации Ваших систем. Интегрируйте наш масштабируемый контроллер в различные автоматизированные системы и наслаждайтесь экономичностью и эффективностью. Наши контроллеры SEW-EURODRIVE могут быть интегрированы практически во все устройства SEW-EURODRIVE. Это позволяет Вам полностью использовать инновационный потенциал системы с точки зрения функциональности и модульного принципа, сократить инвестиционные расходы и повысить производительность производства.

Ваши преимущества

  • Мощные соединения

    посредством системной шины
  • Гибкие решения для машин

    благодаря большому количеству возможных комбинаций
  • Компактная конструкция

    модульная система с минимальными требованиями к установочному пространству
  • Инженерия

    посредством USB или Ethernet
  • Сохранение релевантных данных

    при помощи одной карты SD

Компоненты

Кабель

Наш готовый кабель

пакет основных модулей аппаратного обеспечения added value: кабель

Оптимизированная технология соединения при помощи готовых кабелей и разъемов упрощает монтаж и предотвращает ошибки кабельного соединения. Готовые кабели ускоряют монтаж и сокращают продолжительность простоя при замене компонентов.


Ваши преимущества

  • Оптимизированная технология соединения

    при помощи готовых кабелей и разъемов
  • Предотвращение ошибок

    при кабельном соединении
  • Сокращение продолжительности простоев

    при замене компонентов
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами по вопросам сервисного обслуживания пакетов

Ждем Вашей обратной связи!

Вам необходима дополнительная информация о конкретном устройстве? Просто пришлите нам сообщение с Вашим вопросом.

Отправить запрос сейчас

Последнее посещение