В зависимости от товара в технологический процесс необходимо подавать различную вторичную упаковку в нужных единицах. Благодаря нашей гибкой и надежной приводной технике вы сможете идеально управлять соответствующим сложным оборудованием.
В зависимости от товара в технологический процесс необходимо подавать различную вторичную упаковку в нужных единицах. Благодаря нашей гибкой и надежной приводной технике вы сможете идеально управлять соответствующим сложным оборудованием.
В логистических центрах различные конвейерные участки обеспечивают безопасную транспортировку и точную подачу необходимой вторичной упаковки. Наши приводные решения, отличающиеся как высоким крутящим моментом, так и высокой эффективностью, позволяют вам надежно решать все поставленные задачи.
Асинхронные трехфазные двигатели серии DR..
Наши трехфазные двигатели серии DR.. соответствуют всем мировым стандартам энергоэффективности и уже сегодня отвечают новым требованиям стандарта IEC для двигателей. Таким образом, мы можем предложить вам высокий потенциал энергосбережения. А также долгосрочную уверенность в том, что уже сегодня вы соответствуете стандартам завтрашнего дня.
Стандартные мотор-редукторы
Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Используемые в них трехфазные двигатели доступны в классах эффективности IE2 и IE3.
Локальный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC
Локальный стандартный преобразователь MOVIFIT®-FC доступен в различных вариантах в зависимости от функционального уровня — от простых до сложных задач.
Децентрализованный привод MOVIMOT®
Мотор-редуктор со встроенным частотным преобразователем предназначен для компактной децентрализованной установки.
Решение для конкретных задач MAXOLUTION®— пакет «Конвейерный участок»
Благодаря заранее определённым вариантам решений в пакете приложений «Конвейерный участок» вы значительно упростите процесс проектирования. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.
Требования к штабелеукладчикам в логистической отрасли могут быть весьма сложными. Важными критериями здесь являются высокая пропускная способность при сниженном энергопотреблении и более длительные интервалы между техническими обслуживаниями. Штабелеукладчики, оснащенные нашей приводной техникой, убедительно соответствуют этим требованиям.
Стандартные мотор-редукторы
Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований.
Прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE® B
Наш преобразователь частоты для монтажа в электрошкафу MOVIDRIVE®® B — оптимальное решение для технически сложных задач с синхронизированными процессами движения.
Сервомоторы-редукторы
Высочайшая динамика, компактная конструкция, низкий момент инерции и перегрузочная способность — вот основные характеристики наших моторов-редукторов. С их помощью вы сможете удобно и экономично реализовывать сложные движения.
Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®
Для автоматизации высокодинамических многоосевых движений сервоусилитель MOVIAXIS® с модулем-мастером является оптимальным, мощным и надёжным решением.
Контроллер управления движением MOVI-PLC®®
Программное обеспечение контроллера MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества приложений. К ним относится также программный модуль «Штабелеукладчик».
Прикладное программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS®
С помощью нашего модульного программного комплекса для комплексного проектирования вы можете параметрировать, программировать и диагностировать большую часть наших преобразователей частоты.
Вторичная упаковка из бумаги или пленки поставляется в виде больших рулонов. Отбор полотен упаковочного материала точно нужного размера осуществляется с помощью автоматических размоточных и намоточных установок. В связи с высокими требованиями к точности и скорости обработки приводная техника должна обладать соответствующей динамикой и гибкостью. В нашем ассортименте есть подходящие для вас решения.
Динамичные серводвигатели CMP..
Высочайшая динамика, компактная конструкция, низкий момент инерции и перегрузочная способность — вот основные характеристики наших серводвигателей. С их помощью вы сможете удобно и экономично реализовывать сложные движения.
Прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE® B
Наш преобразователь для монтажа в электрошкаф MOVIDRIVE® B — оптимальное решение для технически сложных задач с синхронизированными процессами движения.
Контроллер управления движением MOVI-PLC®®
Программное обеспечение для контроля MOVI-PLC®® предоставляет готовые эффективные программные модули для множества задач. К ним относится и модуль MultiMotion.
У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение с вашими вопросами.
Запросить сейчас